17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が18型番あります。
  • 車輪材質

    • ゴム
  • 車輪径(mm)

    ~mm
  • 穴径(φ)

    ~mm
  • 車幅(mm)

    ~mm
  • ボス幅(mm)

    ~mm
  • 許容荷重(kg)

    ~mm
  • ボス径 B2(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ダクタイルキャスター用車輪 マリーナ用 ゴム車輪 TB-H/TB-N

通常単価(税別)
18,95835,034
税込単価
20,85438,537
通常出荷日:5日目

軸受にブッシュを使用した防水タイプのダクタイル(鋳物)製キャスターです。塩水害での軸受の錆付く心配が有...

詳細を確認
未確定:候補が18型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ダクタイルキャスター用車輪 マリーナ用 ゴム車輪 TB-H/TB-N 外形図01

TB-H

ダクタイルキャスター用車輪 マリーナ用 ゴム車輪 TB-H/TB-N 外形図02

TB-N

製品仕様

TB-H

  • ゴム(砲金ブッシュ入、ニップル付)
 
    ノンベアリング車の特色(砲金タイプ)

    1.従来型のベアリング車と違い、塩水害での軸受の錆付く心配がありません。
    2.砲金タイプは軸受ニップル付でメンテナンス性アップ。
    3.砲金タイプはキー加工などの追加ができます。

    TB-N

    • ゴム(ナイロンブッシュ入)
     
      ノンベアリング車の特色(ナイロンタイプ)

      1.従来型のベアリング車と違い、塩水害での軸受の錆付く心配がありません。
      2.軸受ナイロンタイプは自己潤滑性に優れている為グリスアップの必要がありません。

      規格表

      TB-H

      ダクタイルキャスター用車輪 マリーナ用 ゴム車輪 TB-H/TB-N 規格表01

      TB-N

      ダクタイルキャスター用車輪 マリーナ用 ゴム車輪 TB-H/TB-N 規格表02

      型番リスト

      表示件数

      車輪材質

      車輪径

      (mm)

      穴径

      (φ)

      車幅

      (mm)

      ボス幅

      (mm)

      許容荷重

      (kg)

      ボス径 B2

      (mm)

      最小発注数量
      [ゴム] ゴム(砲金ブッシュ入、ニップル付)
      200
      25.5
      50
      65
      280
      64
      1個
      [ゴム] ゴム(ナイロンブッシュ入)
      200
      25.5
      50
      65
      280
      64
      1個
      [ゴム] ゴム(砲金ブッシュ入、ニップル付)
      200
      25.5
      65
      76
      320
      64
      1個
      [ゴム] ゴム(ナイロンブッシュ入)
      200
      25.5
      65
      76
      320
      64
      1個
      [ゴム] ゴム(砲金ブッシュ入、ニップル付)
      200
      25.5
      76
      90
      380
      64
      1個
      [ゴム] ゴム(ナイロンブッシュ入)
      200
      25.5
      76
      90
      380
      64
      1個
      [ゴム] ゴム(砲金ブッシュ入、ニップル付)
      200
      25.5
      90
      100
      510
      64
      1個
      [ゴム] ゴム(ナイロンブッシュ入)
      200
      25.5
      90
      100
      510
      64
      1個
      [ゴム] ゴム(砲金ブッシュ入、ニップル付)
      250
      30
      65
      76
      400
      76
      1個
      [ゴム] ゴム(ナイロンブッシュ入)
      250
      30.5
      65
      76
      400
      76
      1個
      [ゴム] ゴム(砲金ブッシュ入、ニップル付)
      250
      30
      76
      90
      470
      76
      1個
      [ゴム] ゴム(ナイロンブッシュ入)
      250
      30.5
      76
      90
      470
      76
      1個
      [ゴム] ゴム(砲金ブッシュ入、ニップル付)
      250
      30
      90
      100
      580
      76
      1個
      [ゴム] ゴム(ナイロンブッシュ入)
      250
      30.5
      90
      100
      580
      76
      1個
      [ゴム] ゴム(砲金ブッシュ入、ニップル付)
      300
      30
      76
      90
      540
      77
      1個
      [ゴム] ゴム(ナイロンブッシュ入)
      300
      30.5
      76
      90
      540
      77
      1個
      [ゴム] ゴム(砲金ブッシュ入、ニップル付)
      300
      30
      90
      100
      620
      77
      1個
      [ゴム] ゴム(ナイロンブッシュ入)
      300
      30.5
      90
      100
      620
      77
      1個
      通常単価(税別) (税込単価)
      通常出荷日
      19,243
      ( 21,167 )
      5日目
      18,958
      ( 20,854 )
      5日目
      22,292
      ( 24,521 )
      5日目
      21,152
      ( 23,267 )
      5日目
      23,387
      ( 25,726 )
      5日目
      22,217
      ( 24,439 )
      5日目
      25,566
      ( 28,123 )
      5日目
      24,280
      ( 26,708 )
      5日目
      26,188
      ( 28,807 )
      5日目
      24,888
      ( 27,377 )
      5日目
      29,385
      ( 32,324 )
      5日目
      26,173
      ( 28,790 )
      5日目
      31,840
      ( 35,024 )
      5日目
      30,270
      ( 33,297 )
      5日目
      31,660
      ( 34,826 )
      5日目
      30,089
      ( 33,098 )
      5日目
      34,536
      ( 37,990 )
      5日目
      35,034
      ( 38,537 )
      5日目

      詳細情報

      基本情報

      軸受にブッシュを使用した防水タイプのダクタイル(鋳物)製キャスターです。塩水害での軸受の錆付く心配が有りません。用途と荷重に合わせ車輪素材が選べます。 ※本シリーズは、カタログ寸法の表記に誤りがあります。 (誤)d=25mm → (正)d=25.5mm

      • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

      ダクタイルキャスター用車輪 マリーナ用 ゴム車輪 TB-H/TB-Nのレビュー
      この商品のレビューはありません

      この商品を見た人は、こんな商品も見ています

      今見ている商品
      ダクタイルキャスター用車輪 マリーナ用 ゴム車輪 TB-H/TB-N
      ダクタイルキャスター用車輪 巾広タイプ ゴム車輪(ベアリング入) TB
      ダクタイルキャスター用車輪 マリーナ用 ウレタン車輪 TULB-H/TULB-N
      専用キャスターHシリーズ用車輪 重荷重用ナイロン車輪H-NB
      専用キャスターHシリーズ用 重用荷重用ウレタン車輪H-UB ゴールドキャスター
      専用キャスターHシリーズ用車輪 重荷重用MCナイロン車輪H-MCB
      メーカー東北車輛製造所東北車輛製造所東北車輛製造所東正車輛東正車輛東正車輛
      通常価格18,958-6,815 -22,824 -1,317 -1,276 -7,453 -
      通常出荷日5日目3日目〜5日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目〜
      車輪タイプ外輪+ホイール外輪+ホイール外輪+ホイール一体型外輪+ホイール一体型
      軸受無し有り無し有り有り有り

      キャスタ用車輪カテゴリの売れ筋ランキング