メカニカル部品技術窓口
中荷重用に設計された標準型ダクタイル(鋳物)製キャスター。中荷重物の搬送に最適。用途と荷重に合わせ車輪...
詳細を確認
ダクタイルキャスター 標準タイプ(自在型) BR
単位 : mm
| 車輪径 D | 型式 | 車輪 W | 許容荷重 | 取付高 H | 取付ピッチ P1×P2 | プレート寸法 F1×F2 | 金具幅 B | 偏心 E | 取付穴径 d | 軸径 A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75BR A | ゴム | 70kg | 112.5 | 65×65 | 91×91 | 40 | 25 | 11 | 10 |
| 75BR B | ゴム(B入) | |||||||||
| 75BR ULB | ウレタン(B入) | 140kg | ||||||||
| 75BR FA | 鉄 | 140kg | ||||||||
| 75BR FB | 鉄(B入) | |||||||||
| 75BR MCB | MCナイロン(B入) | 140kg | ||||||||
| 100 | 100BR A | ゴム | 100kg | 140 | 85×85 | 113×113 | 47 | 30 | 11 | 12 |
| 100BR B | ゴム(B入) | |||||||||
| 100BR ULB | ウレタン(B入) | 210kg | ||||||||
| 100BR FA | 鉄 | 190kg | ||||||||
| 100BR FB | 鉄(B入) | |||||||||
| 100BR MCB | MCナイロン(B入) | 210kg | ||||||||
| 125 | 125BR A | ゴム | 150kg | 168.5 | 100×100 | 128×128 | 52 | 40 | 11 | 17 |
| 125BR B | ゴム(B入) | |||||||||
| 125BR ULB | ウレタン(B入) | 280kg | ||||||||
| 125BR FA | 鉄 | 280kg | ||||||||
| 125BR FB | 鉄(B入) | |||||||||
| 125BR MCB | MCナイロン(B入) | |||||||||
| 150 | 150BR A | ゴム | 180kg | 195 | 100×100 | 128×128 | 56 | 40 | 11 | 20 |
| 150BR B | ゴム(B入) | |||||||||
| 150BR ULB | ウレタン(B入) | 350kg | ||||||||
| 150BR FA | 鉄 | 350kg | ||||||||
| 150BR FB | 鉄(B入) | |||||||||
| 150BR MCB | MCナイロン(B入) | |||||||||
| 180 | 180BR A | ゴム | 200kg | 225 | 110×110 | 144×144 | 57 | 45 | 11 | 20 |
| 180BR B | ゴム(B入) | |||||||||
| 180BR ULB | ウレタン(B入) | 430kg | ||||||||
| 180BR FA | 鉄 | 430kg | ||||||||
| 180BR FB | 鉄(B入) | |||||||||
| 180BR MCB | MCナイロン(B入) | |||||||||
| 200 | 200BR A | ゴム | 220kg | 250 | 120×120 | 156×156 | 60 | 50 | 14 | 20 |
| 200BR B | ゴム(B入) | |||||||||
| 200BR ULB | ウレタン(B入) | 490kg | ||||||||
| 200BR FA | 鉄 | |||||||||
| 200BR FB | 鉄(B入) | |||||||||
| 200BR MCB | MCナイロン(B入) | |||||||||
| 230 | 230BR A | ゴム | 270kg | 290 | 140×140 | 180×180 | 66 | 60 | 14 | 25 |
| 230BR B | ゴム(B入) | |||||||||
| 250 | 250BR A | ゴム | 300kg | 300 | 140×140 | 180×180 | 66 | 60 | 14 | 25 |
| 250BR B | ゴム(B入) | |||||||||
| 250BR ULB | ウレタン(B入) | 650kg | ||||||||
| 250BR FA | 鉄 | 650kg | ||||||||
| 250BR FB | 鉄(B入) | |||||||||
| 250BR MCB | MCナイロン(B入) | |||||||||
| 300 | 300BR A | ゴム | 350kg | 350 | 160×160 | 204×204 | 70 | 65 | 14 | 25 |
| 300BR B | ゴム(B入) | |||||||||
| 300BR ULB | ウレタン(B入) | 830kg | ||||||||
| 300BR FB | 鉄(B入) | |||||||||
| 300BR MCB | MCナイロン(B入) |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
6,706円 ( 7,377円 ) | 4日目 |
7,081円 ( 7,789円 ) | 4日目 |
6,058円 ( 6,664円 ) | 8日目 |
8,805円 ( 9,686円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,709円 ( 6,280円 ) | 11日目 |
6,946円 ( 7,641円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,501円 ( 9,351円 ) | 11日目 |
6,678円 ( 7,346円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,166円 ( 7,883円 ) | 11日目 |
10,048円 ( 11,053円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,850円 ( 8,635円 ) | 11日目 |
6,591円 ( 7,250円 ) | 4日目 |
8,525円 ( 9,378円 ) | 11日目 |
11,711円 ( 12,882円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
14,688円 ( 16,157円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,837円 ( 9,721円 ) | 11日目 |
12,451円 ( 13,696円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,897円 ( 11,987円 ) | 11日目 |
9,718円 ( 10,690円 ) | 11日目 |
13,824円 ( 15,206円 ) | 11日目 |
11,127円 ( 12,240円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,617円 ( 11,679円 ) | 4日目 |
11,762円 ( 12,938円 ) | 4日目 |
9,726円 ( 10,699円 ) | 4日目 |
10,231円 ( 11,254円 ) | 3日目 |
18,885円 ( 20,774円 ) | 4日目 |
15,731円 ( 17,304円 ) | 19日目 |
11,632円 ( 12,795円 ) | 11日目 |
17,687円 ( 19,456円 ) | 4日目 |
10,600円 ( 11,660円 ) | 11日目 |
15,289円 ( 16,818円 ) | 11日目 |
22,645円 ( 24,910円 ) | 11日目 |
19,874円 ( 21,861円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
16,867円 ( 18,554円 ) | 3日目 |
18,212円 ( 20,033円 ) | 3日目 |
37,836円 ( 41,620円 ) | 4日目 |
22,745円 ( 25,020円 ) | 3日目 |
32,658円 ( 35,924円 ) | 3日目 |
29,475円 ( 32,423円 ) | 3日目 |
56,492円 ( 62,141円 ) | 3日目 |
34,005円 ( 37,406円 ) | 3日目 |
中荷重用に設計された標準型ダクタイル(鋳物)製キャスター。中荷重物の搬送に最適。用途と荷重に合わせ車輪素材が選択可能。
【特長】
・製品本体にダクタイル鋳鉄を使用することにより鋼板製にはない超寿命化を実現。
・車輪材質によりますが、高温下(300℃迄)でも使用が可能。
・マンホールに使用されているので、錆びに強い材質。
・ダクタイル鋳鉄自体に減衰能(振動を吸収する力)。
【用途】
・中荷重の搬送、高温下での搬送、酸化しやすい場所での使用に最適。

東北車輛製造所
ダクタイルキャスター 標準タイプ(固定型) K
ダクタイルキャスター 標準タイプの固定型です。固定車が必要な場合こちらからご選定下さい。<br>標準タイプ自在車のBRシリーズと取り付け高さが同じで有る為併用可能です。

東北車輛製造所
ダクタイルキャスター 巾広タイプ(自在型) TBR
ダクタイルキャスター 巾広タイプの自在型です。幅広タイプは標準タイプに比べ許容荷重が高くなっています。用途に合わせてご選定下さい。また、取り付け高さが同じで有る為、固定型のTKシリーズと併用可能です。

東北車輛製造所
ダクタイルキャスター 巾広タイプ(固定型) TK
ダクタイルキャスター 巾広タイプの固定型です。幅広タイプは標準タイプに比べ許容荷重が高くなっています。用途に合わせてご選定下さい、また取り付け高さが同じで有る為、自在型のTBRシリーズと併用が可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
キャスタ 中荷重用 CMG□
4.6通常価格(税別):590円~

ミスミ
ねじ込みキャスタ 軽中荷重用
4.4通常価格(税別):243円~

ミスミ
キャスタ 軽中荷重用 CNG□ CNSG□
4.7通常価格(税別):89円~

ミスミ
キャスタ 低床タイプ
4.6通常価格(税別):864円~

ミスミ
キャスタ 重荷重用 CSH□
4.5通常価格(税別):716円~

ミスミ
キャスタ 軽中荷重用 CHAM□ーS CSHAM□ーS
4.6通常価格(税別):330円~

ミスミ
キャスタ 中重荷重用
4.6通常価格(税別):1,502円~

ミスミ
キャスタ 軽荷重用
4.7通常価格(税別):75円~

ミスミ
キャスタ 極重荷重用
4.4通常価格(税別):2,218円~