17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が34型番あります。
  • 取付け高さ H(mm)

    ~mm
  • 許容荷重範囲【カタログ許容荷重×9.8÷10で算出】(daN)

  • 車輪径【範囲選択】(mm)

  • 車輪径 D(φ)

    ~mm
  • 車輪材質

    • ウレタン
    • ゴム
  • 取付ピッチ P1(mm)

    ~mm
  • 取付ピッチ P2(mm)

    ~mm
  • 許容荷重【カタログ許容荷重×9.8÷10で算出】(daN)

    ~mm
  • 金具幅 B(mm)

    ~mm
  • プレート寸法 F1(mm)

    ~mm
  • プレート寸法 F2(mm)

    ~mm
  • シャフト径 T(φ)

    ~mm
  • 旋回半径(mm)

    ~mm
  • 許容荷重(kgf)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内

ダクタイルキャスター マリーナ用(自在型) MTBR

通常単価(税別)
33,55887,672
税込単価
36,91496,439
通常出荷日:12日目

軸受にブッシュを使用した防水タイプのキャスターです。用途と荷重に合わせ車輪素材が選べます。【特長】・従...

詳細を確認
未確定:候補が34型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ダクタイルキャスター マリーナ用(自在型) MTBR 外形図01

規格表

ダクタイルキャスター マリーナ用(自在型) MTBR 規格表01

型番リスト

表示件数

取付け高さ H

(mm)

許容荷重範囲【カタログ許容荷重×9.8÷10で算出】

(daN)

車輪径【範囲選択】

(mm)

車輪径 D

(φ)

車輪材質

車輪特性

取付ピッチ P1

(mm)

取付ピッチ P2

(mm)

許容荷重【カタログ許容荷重×9.8÷10で算出】

(daN)

金具幅 B

(mm)

プレート寸法 F1

(mm)

プレート寸法 F2

(mm)

シャフト径 T

(φ)

旋回半径

(mm)

許容荷重(kgf)

最小発注数量
260
220.01~320.00
160.1~250
200
[ゴム] ゴム(砲金ブッシュ入、ニップル付)
耐磨耗性 / 耐寒性
136
136
274.6
69
172
172
25
160
280
1個
260
220.01~320.00
160.1~250
200
[ゴム] ゴム(ナイロンブッシュ入)
耐磨耗性 / 耐寒性
136
136
274.6
69
172
172
25
160
280
1個
260
220.01~320.00
160.1~250
200
[ウレタン] ウレタン(砲金ブッシュ入、ニップル付)
耐磨耗性 / 耐ガソリン性 / 耐油性
136
136
274.6
69
172
172
25
160
280
1個
260
220.01~320.00
160.1~250
200
[ウレタン] ウレタン(ナイロンブッシュ入)
耐磨耗性 / 耐ガソリン性 / 耐油性
136
136
274.6
69
172
172
25
160
280
1個
260
220.01~320.00
160.1~250
200
[ゴム] ゴム(砲金ブッシュ入、ニップル付)
耐磨耗性 / 耐寒性
136
136
313.8
80
172
172
25
160
320
1個
260
220.01~320.00
160.1~250
200
[ゴム] ゴム(ナイロンブッシュ入)
耐磨耗性 / 耐寒性
136
136
313.8
80
172
172
25
160
320
1個
260
220.01~320.00
160.1~250
200
[ウレタン] ウレタン(砲金ブッシュ入、ニップル付)
耐磨耗性 / 耐ガソリン性 / 耐油性
136
136
313.8
80
172
172
25
160
320
1個
260
220.01~320.00
160.1~250
200
[ウレタン] ウレタン(ナイロンブッシュ入)
耐磨耗性 / 耐ガソリン性 / 耐油性
136
136
313.8
80
172
172
25
160
320
1個
260
320.01~485.00
160.1~250
200
[ゴム] ゴム(砲金ブッシュ入、ニップル付)
耐磨耗性 / 耐寒性
136
136
372.7
94
172
172
25
160
380
1個
260
320.01~485.00
160.1~250
200
[ゴム] ゴム(ナイロンブッシュ入)
耐磨耗性 / 耐寒性
136
136
372.7
94
172
172
25
160
380
1個
260
320.01~485.00
160.1~250
200
[ウレタン] ウレタン(砲金ブッシュ入、ニップル付)
耐磨耗性 / 耐ガソリン性 / 耐油性
136
136
372.7
94
172
172
25
160
380
1個
260
320.01~485.00
160.1~250
200
[ウレタン] ウレタン(ナイロンブッシュ入)
耐磨耗性 / 耐ガソリン性 / 耐油性
136
136
372.7
94
172
172
252
160
380
1個
260
485.01~750.00
160.1~250
200
[ゴム] ゴム(砲金ブッシュ入、ニップル付)
耐磨耗性 / 耐寒性
136
136
500
104
172
172
25
160
510
1個
260
485.01~750.00
160.1~250
200
[ゴム] ゴム(ナイロンブッシュ入)
耐磨耗性 / 耐寒性
136
136
500
104
172
172
25
160
510
1個
315
320.01~485.00
160.1~250
250
[ゴム] ゴム(砲金ブッシュ入、ニップル付)
耐磨耗性 / 耐寒性
155
155
392.3
80
195
195
25
190
400
1個
315
320.01~485.00
160.1~250
250
[ゴム] ゴム(ナイロンブッシュ入)
耐磨耗性 / 耐寒性
155
155
392.3
80
195
195
30
190
400
1個
315
320.01~485.00
160.1~250
250
[ウレタン] ウレタン(砲金ブッシュ入、ニップル付)
耐磨耗性 / 耐ガソリン性 / 耐油性
155
155
392.3
80
195
195
30
190
400
1個
315
320.01~485.00
160.1~250
250
[ウレタン] ウレタン(ナイロンブッシュ入)
耐磨耗性 / 耐ガソリン性 / 耐油性
155
155
392.3
80
195
195
30
190
400
1個
315
320.01~485.00
160.1~250
250
[ゴム] ゴム(砲金ブッシュ入、ニップル付)
耐磨耗性 / 耐寒性
155
155
460.9
94
195
195
30
190
470
1個
315
320.01~485.00
160.1~250
250
[ゴム] ゴム(ナイロンブッシュ入)
耐磨耗性 / 耐寒性
155
155
460.9
94
195
195
30
190
470
1個
315
320.01~485.00
160.1~250
250
[ウレタン] ウレタン(砲金ブッシュ入、ニップル付)
耐磨耗性 / 耐ガソリン性 / 耐油性
155
155
460.9
94
195
195
30
190
470
1個
315
320.01~485.00
160.1~250
250
[ウレタン] ウレタン(ナイロンブッシュ入)
耐磨耗性 / 耐ガソリン性 / 耐油性
155
155
460.9
94
195
195
30
190
470
1個
315
485.01~750.00
160.1~250
250
[ゴム] ゴム(砲金ブッシュ入、ニップル付)
耐磨耗性 / 耐寒性
155
155
568.8
105
195
195
30
190
580
1個
315
485.01~750.00
160.1~250
250
[ゴム] ゴム(ナイロンブッシュ入)
耐磨耗性 / 耐寒性
155
155
568.8
105
195
195
30
190
580
1個
315
485.01~750.00
160.1~250
250
[ウレタン] ウレタン(砲金ブッシュ入、ニップル付)
耐磨耗性 / 耐ガソリン性 / 耐油性
155
155
568.8
105
195
195
30
190
580
1個
315
485.01~750.00
160.1~250
250
[ウレタン] ウレタン(ナイロンブッシュ入)
耐磨耗性 / 耐ガソリン性 / 耐油性
155
155
568.8
105
195
195
30
190
580
1個
365
485.01~750.00
250.1~
300
[ゴム] ゴム(砲金ブッシュ入、ニップル付)
耐磨耗性 / 耐寒性
170
170
530
94
210
210
30
225
540
1個
365
485.01~750.00
250.1~
300
[ゴム] ゴム(ナイロンブッシュ入)
耐磨耗性 / 耐寒性
170
170
530
94
210
210
30
225
540
1個
365
485.01~750.00
250.1~
300
[ウレタン] ウレタン(砲金ブッシュ入、ニップル付)
耐磨耗性 / 耐ガソリン性 / 耐油性
170
170
530
94
210
210
30
225
540
1個
365
485.01~750.00
250.1~
300
[ウレタン] ウレタン(ナイロンブッシュ入)
耐磨耗性 / 耐ガソリン性 / 耐油性
170
170
530
94
210
210
30
225
540
1個
365
485.01~750.00
250.1~
300
[ゴム] ゴム(砲金ブッシュ入、ニップル付)
耐磨耗性 / 耐寒性
170
170
608
105
210
210
30
225
620
1個
365
485.01~750.00
250.1~
300
[ゴム] ゴム(ナイロンブッシュ入)
耐磨耗性 / 耐寒性
170
170
608
105
210
210
30
225
620
1個
365
485.01~750.00
250.1~
300
[ウレタン] ウレタン(砲金ブッシュ入、ニップル付)
耐磨耗性 / 耐ガソリン性 / 耐油性
170
170
608
105
210
210
30
225
620
1個
365
485.01~750.00
250.1~
300
[ウレタン] ウレタン(ナイロンブッシュ入)
耐磨耗性 / 耐ガソリン性 / 耐油性
170
170
608
105
210
210
30
225
620
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,558
( 36,914 )
12日目
33,810
( 37,191 )
12日目
41,488
( 45,637 )
12日目
37,676
( 41,444 )
12日目
37,233
( 40,956 )
12日目
36,094
( 39,703 )
12日目
41,089
( 45,198 )
12日目
39,799
( 43,779 )
12日目
38,564
( 42,420 )
12日目
37,395
( 41,135 )
12日目
44,317
( 48,749 )
12日目
42,852
( 47,137 )
12日目
41,527
( 45,680 )
12日目
40,242
( 44,266 )
12日目
46,733
( 51,406 )
12日目
45,432
( 49,975 )
12日目
56,563
( 62,219 )
12日目
54,755
( 60,231 )
12日目
51,538
( 56,692 )
12日目
46,924
( 51,616 )
12日目
63,331
( 69,664 )
12日目
57,420
( 63,162 )
12日目
54,230
( 59,653 )
12日目
49,324
( 54,256 )
12日目
67,243
( 73,967 )
12日目
71,875
( 79,063 )
12日目
56,352
( 61,987 )
12日目
54,782
( 60,260 )
12日目
75,797
( 83,377 )
12日目
73,236
( 80,560 )
12日目
60,344
( 66,378 )
12日目
58,622
( 64,484 )
12日目
87,672
( 96,439 )
12日目
79,316
( 87,248 )
12日目

詳細情報

基本情報

軸受にブッシュを使用した防水タイプのキャスターです。用途と荷重に合わせ車輪素材が選べます。
【特長】
・従来型のベアリング車と違い、塩水害での軸受の錆付く心配がありません。
・軸受砲金ブッシュ車輪はニップル付でメンテナンス性アップ。
・軸受MCナイロン車輪は、潤滑性優れてしかもグリスアップの必要がありません。
・自在金具(旋回部にニップル付)・固定金具の車軸・割リピンはステンレス製です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダクタイルキャスター マリーナ用(自在型) MTBRのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダクタイルキャスター マリーナ用(自在型) MTBR
ダクタイルキャスター マリーナ用(固定型) MTK
ダクタイルキャスター P型(自在型) PBR
ダクタイルキャスター P型(固定型) PK
ダクタイルキャスター 牽引車用キャスター SR
ダクタイルキャスター 標準タイプ(固定型) K
メーカー東北車輛製造所東北車輛製造所東北車輛製造所東北車輛製造所東北車輛製造所東北車輛製造所
通常価格33,558-27,944 -4,426 -4,204 -11,076 -4,092 -
通常出荷日12日目12日目3日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
キャスタタイプ自在車プレート式固定車プレート式自在車プレート式固定車プレート式自在車プレート式固定車プレート式
金具材質FCD450FCD450FCD450FCD450FCD450FCD450
取付高さ【範囲選択】(mm)250.1~250.1~----
取付穴ピッチ 長手方向【範囲選択】(mm)100~100~----
取付穴ピッチ 短手方向【範囲選択】(mm)100~-----

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング