17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が34型番あります。
  • 取付け高さ H(mm)

    ~mm
  • 許容荷重範囲【カタログ許容荷重×9.8÷10で算出】(daN)

  • 車輪径【範囲選択】(mm)

  • 車輪径 D(φ)

    ~mm
  • 車輪材質

    • ウレタン
    • ゴム
  • 取付ピッチ P1(mm)

    ~mm
  • 取付穴ピッチ 短手方向【範囲選択】(mm)

  • 取付ピッチ P2(mm)

    ~mm
  • 許容荷重【カタログ許容荷重×9.8÷10で算出】(daN)

    ~mm
  • 金具幅 B(mm)

    ~mm
  • プレート寸法 F1(mm)

    ~mm
  • プレート寸法 F2(mm)

    ~mm
  • シャフト径 T(φ)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内

ダクタイルキャスター マリーナ用(固定型) MTK

未確定:候補が34型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ダクタイルキャスター マリーナ用(固定型) MTK 外形図01

規格表

ダクタイルキャスター マリーナ用(固定型) MTK 規格表01

型番リスト

表示件数

取付け高さ H

(mm)

許容荷重範囲【カタログ許容荷重×9.8÷10で算出】

(daN)

車輪径【範囲選択】

(mm)

車輪径 D

(φ)

車輪材質

車輪特性

取付ピッチ P1

(mm)

取付穴ピッチ 短手方向【範囲選択】

(mm)

取付ピッチ P2

(mm)

許容荷重【カタログ許容荷重×9.8÷10で算出】

(daN)

金具幅 B

(mm)

プレート寸法 F1

(mm)

プレート寸法 F2

(mm)

シャフト径 T

(φ)

最小発注数量
260
220.01~320.00
160.1~250
200
[ゴム] ゴム(砲金ブッシュ入、ニップル付)
耐磨耗性 / 耐寒性
174
60~64.9
64
274.4
71
208
98
25
1個
260
220.01~320.00
160.1~250
200
[ゴム] ゴム(ナイロンブッシュ入)
耐磨耗性 / 耐寒性
174
60~64.9
64
274.4
71
208
98
25
1個
260
485.01~750.00
160.1~250
200
[ウレタン] ウレタン(砲金ブッシュ入、ニップル付)
耐磨耗性 / 耐ガソリン性 / 耐油性
174
60~64.9
64
637
71
208
98
25
1個
260
485.01~750.00
160.1~250
200
[ウレタン] ウレタン(ナイロンブッシュ入)
耐磨耗性 / 耐ガソリン性 / 耐油性
174
60~64.9
64
637
71
208
98
25
1個
260
320.01~485.00
160.1~250
200
[ゴム] ゴム(砲金ブッシュ入、ニップル付)
耐磨耗性 / 耐寒性
174
75~79.9
78
313.6
81
208
110
25
1個
260
320.01~485.00
160.1~250
200
[ゴム] ゴム(ナイロンブッシュ入)
耐磨耗性 / 耐寒性
174
75~79.9
78
313.6
81
208
110
25
1個
260
750.01~
160.1~250
200
[ウレタン] ウレタン(砲金ブッシュ入、ニップル付)
耐磨耗性 / 耐ガソリン性 / 耐油性
174
75~79.9
78
705.6
81
208
110
25
1個
260
750.01~
160.1~250
200
[ウレタン] ウレタン(ナイロンブッシュ入)
耐磨耗性 / 耐ガソリン性 / 耐油性
174
75~79.9
78
705.6
81
208
110
25
1個
260
320.01~485.00
160.1~250
200
[ゴム] ゴム(砲金ブッシュ入、ニップル付)
耐磨耗性 / 耐寒性
174
80~99.9
86
372.4
96
208
125
25
1個
260
320.01~485.00
160.1~250
200
[ゴム] ゴム(ナイロンブッシュ入)
耐磨耗性 / 耐寒性
174
80~99.9
86
372.4
96
208
125
25
1個
260
750.01~
160.1~250
200
[ウレタン] ウレタン(砲金ブッシュ入、ニップル付)
耐磨耗性 / 耐ガソリン性 / 耐油性
174
80~99.9
86
862.4
96
208
125
25
1個
260
750.01~
160.1~250
200
[ウレタン] ウレタン(ナイロンブッシュ入)
耐磨耗性 / 耐ガソリン性 / 耐油性
174
80~99.9
86
862.4
96
208
125
25
1個
260
485.01~750.00
160.1~250
200
[ゴム] ゴム(砲金ブッシュ入、ニップル付)
耐磨耗性 / 耐寒性
174
100~
100
499.8
106
208
135
25
1個
260
485.01~750.00
160.1~250
200
[ゴム] ゴム(ナイロンブッシュ入)
耐磨耗性 / 耐寒性
174
100~
100
499.8
106
208
135
25
1個
315
320.01~485.00
160.1~250
250
[ゴム] ゴム(砲金ブッシュ入、ニップル付)
耐磨耗性 / 耐寒性
184
75~79.9
78
392
81
220
115
30
1個
315
320.01~485.00
160.1~250
250
[ゴム] ゴム(ナイロンブッシュ入)
耐磨耗性 / 耐寒性
184
75~79.9
78
392
81
220
115
30
1個
315
750.01~
160.1~250
250
[ウレタン] ウレタン(砲金ブッシュ入、ニップル付)
耐磨耗性 / 耐ガソリン性 / 耐油性
184
75~79.9
78
882
81
220
115
30
1個
315
750.01~
160.1~250
250
[ウレタン] ウレタン(ナイロンブッシュ入)
耐磨耗性 / 耐ガソリン性 / 耐油性
184
75~79.9
78
882
81
220
115
30
1個
315
320.01~485.00
160.1~250
250
[ゴム] ゴム(砲金ブッシュ入、ニップル付)
耐磨耗性 / 耐寒性
184
80~99.9
86
460.6
96
220
130
30
1個
315
320.01~485.00
160.1~250
250
[ゴム] ゴム(ナイロンブッシュ入)
耐磨耗性 / 耐寒性
184
80~99.9
86
460.6
96
220
130
30
1個
315
750.01~
160.1~250
250
[ウレタン] ウレタン(砲金ブッシュ入、ニップル付)
耐磨耗性 / 耐ガソリン性 / 耐油性
184
80~99.9
86
1048.6
96
220
130
30
1個
315
750.01~
160.1~250
250
[ウレタン] ウレタン(ナイロンブッシュ入)
耐磨耗性 / 耐ガソリン性 / 耐油性
184
80~99.9
86
1048.6
96
220
130
30
1個
315
485.01~750.00
160.1~250
250
[ゴム] ゴム(砲金ブッシュ入、ニップル付)
耐磨耗性 / 耐寒性
184
100~
102
568.4
106
220
140
30
1個
315
485.01~750.00
160.1~250
250
[ゴム] ゴム(ナイロンブッシュ入)
耐磨耗性 / 耐寒性
184
100~
102
568.4
106
220
140
30
1個
315
750.01~
160.1~250
250
[ウレタン] ウレタン(砲金ブッシュ入、ニップル付)
耐磨耗性 / 耐ガソリン性 / 耐油性
184
100~
102
1244.6
106
220
140
30
1個
315
750.01~
160.1~250
250
[ウレタン] ウレタン(ナイロンブッシュ入)
耐磨耗性 / 耐ガソリン性 / 耐油性
184
100~
102
1244.6
106
220
140
30
1個
365
485.01~750.00
250.1~
300
[ゴム] ゴム(砲金ブッシュ入、ニップル付)
耐磨耗性 / 耐寒性
194
80~99.9
86
529.2
96
230
130
30
1個
365
485.01~750.00
250.1~
300
[ゴム] ゴム(ナイロンブッシュ入)
耐磨耗性 / 耐寒性
194
80~99.9
86
529.2
96
230
130
30
1個
365
750.01~
250.1~
300
[ウレタン] ウレタン(砲金ブッシュ入、ニップル付)
耐磨耗性 / 耐ガソリン性 / 耐油性
194
80~99.9
86
1185.8
96
230
130
30
1個
365
750.01~
250.1~
300
[ウレタン] ウレタン(ナイロンブッシュ入)
耐磨耗性 / 耐ガソリン性 / 耐油性
194
80~99.9
86
1185.8
96
230
130
30
1個
365
485.01~750.00
250.1~
300
[ゴム] ゴム(砲金ブッシュ入、ニップル付)
耐磨耗性 / 耐寒性
194
100~
102
607.6
106
230
140
30
1個
365
485.01~750.00
250.1~
300
[ゴム] ゴム(ナイロンブッシュ入)
耐磨耗性 / 耐寒性
194
100~
102
607.6
106
230
140
30
1個
365
750.01~
250.1~
300
[ウレタン] ウレタン(砲金ブッシュ入、ニップル付)
耐磨耗性 / 耐ガソリン性 / 耐油性
194
100~
102
1421
106
230
140
30
1個
365
750.01~
250.1~
300
[ウレタン] ウレタン(ナイロンブッシュ入)
耐磨耗性 / 耐ガソリン性 / 耐油性
194
100~
102
1421
106
230
140
30
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,944
( 30,738 )
12日目
27,985
( 30,784 )
12日目
35,270
( 38,797 )
12日目
31,851
( 35,036 )
12日目
31,466
( 34,613 )
12日目
30,325
( 33,358 )
12日目
36,426
( 40,069 )
12日目
34,031
( 37,434 )
12日目
32,679
( 35,947 )
12日目
31,494
( 34,643 )
12日目
39,637
( 43,601 )
12日目
36,968
( 40,665 )
12日目
35,302
( 38,832 )
12日目
34,016
( 37,418 )
12日目
37,435
( 41,179 )
12日目
36,135
( 39,749 )
12日目
47,265
( 51,992 )
12日目
45,457
( 50,003 )
12日目
39,323
( 43,255 )
12日目
37,972
( 41,769 )
12日目
50,367
( 55,404 )
12日目
51,747
( 56,922 )
12日目
42,214
( 46,435 )
12日目
43,497
( 47,847 )
12日目
65,325
( 71,858 )
12日目
58,742
( 64,616 )
12日目
45,176
( 49,694 )
12日目
43,605
( 47,966 )
12日目
64,622
( 71,084 )
12日目
62,060
( 68,266 )
12日目
48,486
( 53,335 )
12日目
46,764
( 51,440 )
12日目
75,010
( 82,511 )
12日目
67,458
( 74,204 )
12日目

詳細情報

基本情報

軸受にブッシュを使用した防水タイプのダクタイル(鋳物)製ゴムキャスターです。塩水害での軸受の錆付く心配が有りません。 ※本シリーズは、カタログ寸法の表記に誤りがあります。 (誤)F2=100mm → (正)F2=98mm

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダクタイルキャスター マリーナ用(固定型) MTKのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
船台
5
満足度:5.0
専用の製品であり、インストールも用意。使用感は問題なく非常に良い。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダクタイルキャスター マリーナ用(固定型) MTK
ダクタイルキャスター マリーナ用(自在型) MTBR
ダクタイルキャスター P型(固定型) PK
ダクタイルキャスター 標準タイプ(固定型) K
ダクタイルキャスター P型(自在型) PBR
ダクタイルキャスター 牽引車用キャスター SR
メーカー東北車輛製造所東北車輛製造所東北車輛製造所東北車輛製造所東北車輛製造所東北車輛製造所
通常価格27,944-33,558 -4,204 -4,092 -4,426 -11,076 -
通常出荷日12日目12日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目〜在庫品1日目〜
キャスタタイプ固定車プレート式自在車プレート式固定車プレート式固定車プレート式自在車プレート式自在車プレート式
金具材質FCD450FCD450FCD450FCD450FCD450FCD450
取付高さ【範囲選択】(mm)250.1~250.1~----
取付穴ピッチ 長手方向【範囲選択】(mm)100~100~----
取付穴種類丸穴丸穴丸穴-丸穴長穴
よく一緒に購入される商品

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング