17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
  • 取付高さ【範囲選択】(mm)

  • 取付け高さ H(mm)

    ~mm
  • 許容荷重範囲【カタログ許容荷重×9.8÷10で算出】(daN)

  • 車輪径【範囲選択】(mm)

  • 車輪径 D(φ)

    ~mm
  • 車輪材質

    • ウレタン
    • スチール
    • ゴム
  • 取付穴ピッチ 長手方向【範囲選択】(mm)

  • 取付ピッチ P1(mm)

    ~mm
  • 取付穴ピッチ 短手方向【範囲選択】(mm)

  • 取付ピッチ P2(mm)

    ~mm
  • 許容荷重【カタログ許容荷重×9.8÷10で算出】(daN)

    ~mm
  • 金具幅 B(mm)

    ~mm
  • プレート寸法 F1(mm)

    ~mm
  • プレート寸法 F2(mm)

    ~mm
  • シャフト径 T(φ)

    ~mm
  • 旋回半径(mm)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 11日以内

ダクタイルキャスター P型(自在型) PBR

未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ダクタイルキャスター P型(自在型) PBR 外形図

製品仕様

ダクタイルキャスターの素材はダクタイル鋳鉄。正式には球状黒鉛鋳鉄といい、FCDの材質記号で表します。

材質特性

  • 耐摩耗性
  • 耐蝕性
  • 耐熱性
  • 耐震性

規格表

ダクタイルキャスター P型(自在型) PBR 規格表

商品特長詳細

〈第3の金属〉といわれるFCD

  • プレスキャスターとの互換性に優れている。
  • 取替労力が少ないため作業コストが安くなる。
  • 回転がなめらかで稼働率の高い性能がある。
  • 取付高さ取付ピッチ等プレスキャスターと同寸法。
  • 重量運搬に最適な安全性に優れている。

型番リスト

表示件数

取付高さ【範囲選択】

(mm)

取付け高さ H

(mm)

許容荷重範囲【カタログ許容荷重×9.8÷10で算出】

(daN)

車輪径【範囲選択】

(mm)

車輪径 D

(φ)

車輪材質

車輪特性

取付穴ピッチ 長手方向【範囲選択】

(mm)

取付ピッチ P1

(mm)

取付穴ピッチ 短手方向【範囲選択】

(mm)

取付ピッチ P2

(mm)

許容荷重【カタログ許容荷重×9.8÷10で算出】

(daN)

金具幅 B

(mm)

プレート寸法 F1

(mm)

プレート寸法 F2

(mm)

シャフト径 T

(φ)

旋回半径

(mm)

最小発注数量
130.1~170
144
80.01~140.00
95.1~125
100
[ゴム] ゴム
耐磨耗性 / 耐寒性
65~74.9
71
65~74.9
71
98
47
99
99
12
80
1個
130.1~170
144
80.01~140.00
95.1~125
100
[ゴム] ゴム(ベアリング入)
耐磨耗性 / 耐寒性
65~74.9
71
65~74.9
71
98
47
99
99
12
80
1個
130.1~170
144
140.01~220.00
95.1~125
100
[スチール] 鉄
耐磨耗性 / 耐ガソリン性 / 耐油性 / 耐薬品性 / 耐熱性 / 耐寒性 / 帯電防止
65~74.9
71
65~74.9
71
186.2
47
99
99
12
80
1個
130.1~170
144
140.01~220.00
95.1~125
100
[スチール] 鉄(ベアリング入)
耐磨耗性 / 耐ガソリン性 / 耐油性 / 耐薬品性 / 耐熱性 / 耐寒性 / 帯電防止
65~74.9
71
65~74.9
71
186.2
47
99
99
12
80
1個
130.1~170
144
140.01~220.00
95.1~125
100
[ウレタン] ウレタン(ベアリング入)
耐磨耗性 / 耐ガソリン性 / 耐油性
65~74.9
71
65~74.9
71
205.8
47
99
99
12
80
1個
200.1~250
250
220.01~320.00
160.1~250
200
[ゴム] ゴム
耐磨耗性 / 耐寒性
100~
112
100~
112
215.6
60
148
148
20
150
1個
200.1~250
250
220.01~320.00
160.1~250
200
[ゴム] ゴム(ベアリング入)
耐磨耗性 / 耐寒性
100~
112
100~
112
215.6
60
148
148
20
150
1個
200.1~250
250
485.01~750.00
160.1~250
200
[スチール] 鉄
耐磨耗性 / 耐ガソリン性 / 耐油性 / 耐薬品性 / 耐熱性 / 耐寒性 / 帯電防止
100~
112
100~
112
480.2
60
148
148
20
150
1個
200.1~250
250
485.01~750.00
160.1~250
200
[スチール] 鉄(ベアリング入)
耐磨耗性 / 耐ガソリン性 / 耐油性 / 耐薬品性 / 耐熱性 / 耐寒性 / 帯電防止
100~
112
100~
112
480.2
60
148
148
20
150
1個
200.1~250
250
485.01~750.00
160.1~250
200
[ウレタン] ウレタン(ベアリング入)
耐磨耗性 / 耐ガソリン性 / 耐油性
100~
112
100~
112
480.2
60
148
148
20
150
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,426
( 4,869 )
3日目
5,651
( 6,216 )
3日目
5,424
( 5,966 )
3日目
6,110
( 6,721 )
3日目
7,694
( 8,463 )
3日目
11,062
( 12,168 )
3日目
11,716
( 12,888 )
3日目
10,583
( 11,641 )
11日目
11,530
( 12,683 )
3日目
15,539
( 17,093 )
3日目

詳細情報

基本情報

プレス製キャスターJタイプと同取付ピッチのダクタイル(鋳物)製自在金具車輪です。鋼板製金具と互換性が有り、鋼板製金具よりもロングライフです。用途と荷重に合わせ車輪素材が選べます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダクタイルキャスター P型(自在型) PBRのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダクタイルキャスター P型(自在型) PBR
ダクタイルキャスター P型(固定型) PK
ダクタイルキャスター 標準タイプ(固定型) K
ダクタイルキャスター 標準タイプ(自在型) BR
ダクタイルキャスター マリーナ用(自在型) MTBR
ダクタイルキャスター マリーナ用(固定型) MTK
メーカー東北車輛製造所東北車輛製造所東北車輛製造所東北車輛製造所東北車輛製造所東北車輛製造所
通常価格4,426-4,204 -4,092 -5,709 -33,558 -27,944 -
通常出荷日3日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜12日目12日目
キャスタタイプ自在車プレート式固定車プレート式固定車プレート式自在車プレート式自在車プレート式固定車プレート式
金具材質FCD450FCD450FCD450FCD450FCD450FCD450
取付穴種類丸穴丸穴-丸穴丸穴丸穴
用途商業施設ディスプレイ / 物流、台車 / スチール棚、木工家具 / OA機器情報通信機器 / 工場設備 / 建設商業施設ディスプレイ / 物流、台車 / スチール棚、木工家具 / OA機器情報通信機器 / 工場設備 / 建設商業施設ディスプレイ / 物流、台車 / スチール棚、木工家具 / OA機器情報通信機器 / 工場設備 / 建設商業施設ディスプレイ / 物流、台車 / スチール棚、木工家具 / OA機器情報通信機器 / 工場設備 / 建設商業施設ディスプレイ / 物流、台車 / スチール棚、木工家具 / OA機器情報通信機器 / 工場設備 / 建設商業施設ディスプレイ / 物流、台車 / スチール棚、木工家具 / OA機器情報通信機器 / 工場設備 / 建設
荷重区分中荷重中荷重中荷重中荷重重荷重重荷重

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング