17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

アジャスター付プレート型キャスター TCALZシリーズ

通常単価(税別)
16,66421,116
税込単価
18,33023,228
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・キャスターとアジャスターボルトを一体化。・移動、固定が容易に行えます。・用途に合わせ車輪素材...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

アジャスター付プレート型キャスター TCALZシリーズ 外形図

規格表

アジャスター付プレート型キャスター TCALZシリーズ 規格表

型番リスト

表示件数

金具材質

許容荷重範囲【カタログ許容荷重×9.8÷10で算出】

(daN)

車輪材質

車輪特性

許容荷重【カタログ許容荷重×9.8÷10で算出】

(daN)

最小発注数量
FCD450
220.01~320.00
[ナイロン] MCナイロン
耐磨耗性 / 耐ガソリン性 / 耐油性 / 耐薬品性 / 耐熱性 / 耐寒性
300
1個
FCD450
140.01~220.00
[ゴム] ゴム
耐磨耗性 / 耐寒性
150
1個
その他
220.01~320.00
[ウレタン] ウレタン
耐磨耗性 / 耐ガソリン性 / 耐油性
250
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,116
( 23,228 )
在庫品1日目当日出荷可能
16,664
( 18,330 )
在庫品1日目当日出荷可能
18,521
( 20,373 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・キャスターとアジャスターボルトを一体化。
・移動、固定が容易に行えます。
・用途に合わせ車輪素材が選べます。
・水平度が必要とされる機器の設置に最適です。
・自動販売機、金銭両替機、自動機、専用機等水平度が必要とされる機械

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アジャスター付プレート型キャスター TCALZシリーズのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
装置フレーム
5
満足度:5.0
思っていた以上に頑丈なつくりです。移動させる際も安定感があり、安心して使えます。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アジャスター付プレート型キャスター TCALZシリーズ
LG-S型自在車プレート式(ストッパー付)
キャスター GX75P型 プレートタイプ
キャスター プレートタイプ GX50P型
LR型固定車プレート式
キャスター プレートタイプ GX60P型
メーカー東北車輛製造所ユーエイキャスタースガツネ工業スガツネ工業ユーエイキャスタースガツネ工業
通常価格16,664-398 -2,5971,997 -230 -2,124 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目
キャスタタイプアジャスター付プレート式自在樹脂 / 双輪プレートタイプ 自在車 / 樹脂 / 双輪プレート式固定プレートタイプ 自在車 / 樹脂 / 双輪
取付高さ【範囲選択】(mm)100.1~13050.1~7070.1~10050.1~7050.1~7070.1~100
取付け高さ H(mm)124.56595676579.5
車輪径【範囲選択】(mm)70.1~95~5070.1~95~50~5050.1~70
車輪径 D(φ)755075505060
よく一緒に購入される商品

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング