17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • 内径 d(φ)

    ~mm
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • 幅 W(mm)

    ~mm
  • ボール材質

  • 加工方法

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

樹脂ベアリング PK(耐薬品・耐熱性)

通常単価(税別)
7,14812,423
税込単価
7,86313,665
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・従来のPEベアリングよりも耐薬品・耐熱性が優れたベアリングです。・化学プロセス工業の搬送機器...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

樹脂ベアリング PK(耐薬品・耐熱性) 外形図

規格表

樹脂ベアリング PK(耐薬品・耐熱性) 規格表

※1 ボール材質G:ガラス、C:アルミナ
※2 アウターレース・インナーレース材質PEEK:ポリエーテルエーテルケトン、PVDF:ポリフッ化ビニリデン
※3 リテーナ材質PTEE:ポリテトラフルオロエチレン
※潤滑剤は使用しておりません。

型番リスト

表示件数

内径 d

(φ)

外径 D

(φ)

幅 W

(mm)

ボール材質

加工方法

RoHS?最小発注数量
12
28
8
セラミックス
切削加工
10
1個
10
30
9
セラミックス
切削加工
10
1個
10
30
9
ガラス
切削加工
10
1個
12
32
10
ガラス
切削加工
10
1個
15
35
11
セラミックス
切削加工
10
1個
15
35
11
ガラス
切削加工
10
1個
20
42
12
セラミックス
切削加工
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,148
( 7,863 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,649
( 8,414 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,649
( 8,414 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,040
( 8,844 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,933
( 9,826 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,933
( 9,826 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,423
( 13,665 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来のPEベアリングよりも耐薬品・耐熱性が優れたベアリングです。
・化学プロセス工業の搬送機器、医療機器、半導体洗浄機、その他薬液中、高温下での搬送機器等にお奨めしております。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

樹脂ベアリング PK(耐薬品・耐熱性)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
装置の回転軸用に
5
満足度:5.0
装置の回転軸用に選定する時、たくさんの種類から選べるので大体何とかなっています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
樹脂ベアリング PK(耐薬品・耐熱性)
樹脂ベアリング PE(耐薬品性)
TAS(強靭性ベアリング)
耐熱230℃グリース封入玉軸受
耐熱160℃グリース封入玉軸受
止めねじ付きベアリング SURシリーズ
メーカーTOKTOKTOKミスミミスミKMT ベアリング
通常価格7,148-998 -4812,670 -660 -1,724 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目4日目〜
軌道輪形状
シールド素材・形状両シールド形片シールド形両シールド形両シールド形両シールド形両シールド形
アウターレース、インナーレース材質PEEK超高分子量ポリエチレンスチール-SUS440C相当ステンレス
外輪タイプフラットフラットフラットフラットフラットフラット
荷重方向ラジアルラジアルラジアルラジアルラジアルラジアル
よく一緒に購入される商品

ボールベアリング・玉軸受カテゴリの売れ筋ランキング