17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が13型番あります。
  • 取付種類

    • ネジ
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • 幅 W(mm)

    ~mm
  • ネジの呼び M(mm)

    ~mm
  • 内径 d(φ)

    ~mm
  • 許容荷重(N)

    ~mm
  • ネジ部 座高さ C(mm)

    ~mm
  • ネジ長さ L (各タイプ図面参照)(mm)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

樹脂付き 金属インサート ベアリング DT(JISベアリング)

通常単価(税別)
354654
税込単価
389719
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

金属ベアリングにPOMを巻いたベアリングです。従来品に比べ、高荷重、回転性に優れています。【特長】・金...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
未確定:候補が13型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

Type 1

Type 2

樹脂付き 金属インサート ベアリング DT(JISベアリング) 外形図1
樹脂付き 金属インサート ベアリング DT(JISベアリング) 外形図2

規格表

樹脂付き 金属インサート ベアリング DT(JISベアリング) 規格表

型番リスト

表示件数

取付種類

外径 D

(φ)

幅 W

(mm)

ネジの呼び M

(mm)

内径 d

(φ)

許容荷重範囲

(N)

許容荷重

(N)

ネジ部 座高さ C

(mm)

ネジ長さ L (各タイプ図面参照)

(mm)

RoHS?最小発注数量
[穴] 内輪穴(ボスなし)
17
6
-
4
50.1~100.0
98
-
-
10
1個
[ネジ] ネジ軸
18
6
6
-
300.1~500.0
392
1
8
10
10個
[穴] 内輪穴(ボスなし)
18
6
-
6
300.1~500.0
392
-
-
10
10個
[ネジ] ネジ軸
20
6
6
-
300.1~500.0
392
1
8
10
1個
[穴] 内輪穴(ボスなし)
22
7
-
8
300.1~500.0
441
-
-
10
1個
[穴] 内輪穴(ボスなし)
24
8
-
6
300.1~500.0
490
-
-
10
1個
[ネジ] ネジ軸
26
8
6
-
300.1~500.0
490
2
9.5
10
10個
[ネジ] ネジ軸
26
8
6
-
300.1~500.0
490
6.0
14.0
10
1個
[穴] 内輪穴(ボスなし)
26
8
-
6
300.1~500.0
490
-
-
10
10個
[穴] 内輪穴(ボスなし)
30
9
-
8
500.1~1050.0
686
-
-
10
1個
[ネジ] ネジ軸
30
9
6
-
500.1~1050.0
686
1
8
10
1個
[穴] 内輪穴(ボスなし)
35
9
-
8
500.1~1050.0
784
-
-
10
1個
[ネジ] ネジ軸
35
9
6
-
500.1~1050.0
784
1
8
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
639
( 703 )
在庫品1日目当日出荷可能
556
( 612 )
在庫品1日目当日出荷可能
597
( 657 )
在庫品1日目当日出荷可能
470
( 517 )
在庫品1日目当日出荷可能
416
( 458 )
在庫品1日目当日出荷可能
511
( 562 )
在庫品1日目当日出荷可能
400
( 440 )
在庫品1日目当日出荷可能
654
( 719 )
在庫品1日目当日出荷可能
354
( 389 )
在庫品1日目当日出荷可能
416
( 458 )
在庫品1日目当日出荷可能
654
( 719 )
在庫品1日目当日出荷可能
380
( 418 )
在庫品1日目当日出荷可能
535
( 589 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

金属ベアリングにPOMを巻いたベアリングです。従来品に比べ、高荷重、回転性に優れています。
【特長】
・金属ベアリングをポリアセタール樹脂でインサート成形したベアリングです。
・回転精度(振れとガタツキが小さい) に優れています。
・高荷重での走行音を小さくすることができます。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

樹脂付き 金属インサート ベアリング DT(JISベアリング)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
樹脂付き 金属インサート ベアリング DT(JISベアリング)
樹脂付きベアリング ID(POMタイヤ 金属インサート)
樹脂付きベアリング IN(PAタイヤ 金属インサート)
樹脂付きベアリング UT(ウレタン巻JISベアリング)
樹脂付きベアリング DF(外輪フランジタイプ)
樹脂付きベアリング DO(外輪Rタイプ)
メーカーTOKTOKTOKTOKTOKTOK
通常価格354-216 -247 -868 -200 -118 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
ベアリング材質炭素鋼炭素鋼炭素鋼炭素鋼炭素鋼炭素鋼
外輪タイプ・種類フラットフラットフラットフラット片側フランジ球面
外輪材質アセタール樹脂アセタール樹脂ナイロンウレタンアセタール樹脂アセタール樹脂
使用環境標準 / 耐荷重性 / 耐久性 / 防塵性標準 / 耐荷重性標準 / 耐摩耗性標準標準標準
許容回転数(rpm)300300300300300300

搬送用ベアリングカテゴリの売れ筋ランキング