17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。
  • 取付種類

    • シャフト
    • ネジ
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • 幅 W(mm)

    ~mm
  • ネジの呼び M(mm)

    ~mm
  • 内径 d(φ)

    ~mm
  • シャフト径 d1(φ)

    ~mm
  • 許容荷重範囲(N)

  • 許容荷重(N)

    ~mm
  • 潤滑油なし

  • ネジ部 座高さ C(mm)

    ~mm
  • シャフト長さ L (各タイプ図面参照)(mm)

    ~mm
  • ネジ長さ L (各タイプ図面参照)(mm)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

樹脂付きベアリング DR-S(ステンレス仕様)

通常単価(税別)
5121,205
税込単価
5631,326
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

アウターレースはポリアセタール樹脂を使用し、インナーレース、ボールにステンレスを使用したベアリングです...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

保持器材料変更の案内

材料メーカー設備補修のため、一時的に材料を変更致します。

 現行材料:ノバテックPP、グレード:EA9

 代替材料:プライムポリプロ、グレード:B111G

尚、代替材料は現行材料が安定入手できるまでの暫定使用です。

製品につきましてはメーカー在庫なくなり次第、順次切替となります。

【対象型式】

DR-22-SAS1 DR-22-SBS0.5-GN DR-22-SBS2 DR-22-SHS6-GN
DR-26-SBS0.5      
DR-28-SHS6-GN      
DR-30-SBS0.5      
DR-35-SBS0.5      

型番リスト

表示件数

取付種類

外径 D

(φ)

幅 W

(mm)

ネジの呼び M

(mm)

内径 d

(φ)

シャフト径 d1

(φ)

許容荷重範囲

(N)

許容荷重

(N)

潤滑油なし

ネジ部 座高さ C

(mm)

シャフト長さ L (各タイプ図面参照)

(mm)

ネジ長さ L (各タイプ図面参照)

(mm)

RoHS?最小発注数量
[穴] 内輪穴(ボスなし)
18
6
-
6
-
-
-
潤滑油なし
-
-
-
10
1個
[ネジ] ネジ軸
19
6
6
-
-
-
-
-
0.5
-
8
10
1個
[ネジ] ネジ軸
22
7
6
-
-
-
-
潤滑油なし
0.5
-
8
10
1個
[ネジ] ネジ軸
22
7
6
-
-
-
-
-
2
-
8
10
1個
[穴] 内輪穴(ボスなし)
22
7
-
6
-
-
-
潤滑油なし
-
-
-
10
1個
[穴] 内輪穴(ボスなし)
22
7
-
8
-
-
-
潤滑油なし
-
-
-
10
1個
[穴] 内輪穴(ボスなし)
26
8
-
10
-
50.1~100.0
98
潤滑油なし
-
-
-
10
1個
[ネジ] ネジ軸
30
7
6
-
-
-
-
-
0.5
-
8
10
1個
[穴] 内輪穴(ボスなし)
30
9
-
10
-
100.1~200.0
147
潤滑油なし
-
-
-
10
1個
[穴] 内輪穴(ボスなし)
32
10
-
12
-
100.1~200.0
176
潤滑油なし
-
-
-
10
1個
[穴] 内輪穴(ボスなし)
35
11
-
15
-
100.1~200.0
176
潤滑油なし
-
-
-
10
1個
[シャフト] カシメ軸
16
5
-
-
4
-
-
潤滑油なし
-
3.5
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
759
( 835 )
在庫品1日目当日出荷可能
540
( 594 )
在庫品1日目当日出荷可能
698
( 768 )
在庫品1日目当日出荷可能
773
( 850 )
在庫品1日目当日出荷可能
585
( 644 )
在庫品1日目当日出荷可能
646
( 711 )
在庫品1日目当日出荷可能
824
( 906 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,205
( 1,326 )
在庫品1日目当日出荷可能
512
( 563 )
在庫品1日目当日出荷可能
608
( 669 )
在庫品1日目当日出荷可能
698
( 768 )
在庫品1日目当日出荷可能
893
( 982 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

アウターレースはポリアセタール樹脂を使用し、インナーレース、ボールにステンレスを使用したベアリングです。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

樹脂付きベアリング DR-S(ステンレス仕様)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
ロールに入れて使用
5
満足度:5.0
以前はステンレス製ではないものを使っていましたが、水の中で使用するので錆びてきて回らなくなりました。今回は錆びない材質の...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
樹脂付きベアリング DR-S(ステンレス仕様)
樹脂付きベアリング DR-H(標準タイプ)
樹脂付きベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)
樹脂付き 金属インサート ベアリング DT(JISベアリング)
樹脂付きベアリング DF(外輪フランジタイプ)
樹脂付きベアリング DO(外輪Rタイプ)
メーカーTOKTOKTOKTOKTOKTOK
通常価格512-61 -74 -354 -200 -118 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
ベアリング材質ステンレス炭素鋼炭素鋼炭素鋼炭素鋼炭素鋼
外輪タイプ・種類フラットフラットフラットフラット片側フランジ球面
外輪材質アセタール樹脂アセタール樹脂アセタール樹脂アセタール樹脂アセタール樹脂アセタール樹脂
使用環境標準 / 耐腐食性標準標準標準 / 耐荷重性 / 耐久性 / 防塵性標準標準
許容回転数(rpm)300300300300300300
よく一緒に購入される商品

搬送用ベアリングカテゴリの売れ筋ランキング