17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が38型番あります。
  • 取付種類

  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • 幅 W(mm)

    ~mm
  • 内径 d(φ)

    ~mm
  • 許容荷重(N)

    ~mm
  • 内輪ボス高さ W1(mm)

    ~mm
  • 内輪ボス高さ W2(mm)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

樹脂付きベアリング DR-H(標準タイプ)

通常単価(税別)
61690
税込単価
67759
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

外輪にプラスチックを採用する事により、軽量かつスムースな回転を実現します。

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が38型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

保持器材料変更の案内

材料メーカー設備補修のため、一時的に材料を変更致します。

 現行材料:ノバテックPP、グレード:EA9

 代替材料:プライムポリプロ、グレード:B111G

尚、代替材料は現行材料が安定入手できるまでの暫定使用です。

製品につきましてはメーカー在庫なくなり次第、順次切替となります。

【対象型式】

DR-22-H4W(0.5)3 DR-22-H6 DR-22-H6W1
DR-24-H6 DR-24-H6W1  
DR-26-H4W(0.5)3 DR-26-H6 DR-26-H6W1
DR-28-H6 DR-28-H6W1  
DR-30-H6 DR-30-H6W1  
DR-35-H6 DR-35-H6W1  
DR-40-H6 DR-40-H6W0.5  

型番リスト

表示件数

取付種類

外径 D

(φ)

幅 W

(mm)

内径 d

(φ)

許容荷重範囲

(N)

許容荷重

(N)

内輪ボス高さ W1

(mm)

内輪ボス高さ W2

(mm)

RoHS?最小発注数量
[穴] 内輪穴(ボスあり)
16
4
4.1
4.0~20.0
19.6
0.25
0.25
10
1個
[穴] 内輪穴(ボスなし)
18
6
6
20.1~50.0
49
-
-
10
1個
[穴] 内輪穴(ボスなし)
18
5
8
20.1~50.0
49
-
-
10
1個
[穴] 内輪穴(ボスあり)
19
6
4
20.1~50.0
49
1.3
3.0
10
1個
[穴] 内輪穴(ボスなし)
19
6
5
20.1~50.0
49
-
-
10
1個
[穴] 内輪穴(ボスあり)
19
6
5
20.1~50.0
49
0.0
2.3
10
1個
[穴] 内輪穴(ボスなし)
19
6
6
20.1~50.0
49
-
-
10
1個
[穴] 内輪穴(ボスなし)
20
6
8
20.1~50.0
29.4
-
-
10
1個
[穴] 内輪穴(ボスあり)
22
7
4
100.1~200.0
196
0.5
3.0
10
1個
[穴] 内輪穴(ボスなし)
22
7
6
100.1~200.0
196
-
-
10
1個
[穴] 内輪穴(ボスあり)
22
7
6
100.1~200.0
196
1.0
1.0
10
1個
[穴] 内輪穴(ボスなし)
22
7
8
20.1~50.0
49
-
-
10
1個
[穴] 内輪穴(ボスなし)
24
7
6
100.1~200.0
196
-
-
10
1個
[穴] 内輪穴(ボスあり)
24
7
6
100.1~200.0
196
1.0
1.0
10
1個
[穴] 内輪穴(ボスなし)
24
7
10.5
20.1~50.0
49
-
-
10
1個
[穴] 内輪穴(ボスあり)
26
7
4
100.1~200.0
196
0.5
3.0
10
1個
[穴] 内輪穴(ボスなし)
26
7
6
100.1~200.0
196
-
-
10
1個
[穴] 内輪穴(ボスあり)
26
7
6
100.1~200.0
196
1.0
1.0
10
1個
[穴] 内輪穴(ボスなし)
26
8
10
100.1~200.0
196
-
-
10
1個
[穴] 内輪穴(ボスなし)
28
7
6
100.1~200.0
196
-
-
10
1個
[穴] 内輪穴(ボスあり)
28
7
6
100.1~200.0
196
1.0
1.0
10
1個
[穴] 内輪穴(ボスなし)
30
7
6
100.1~200.0
196
-
-
10
1個
[穴] 内輪穴(ボスあり)
30
7
6
100.1~200.0
196
1.0
1.0
10
1個
[穴] 内輪穴(ボスなし)
30
8
10
200.1~300.0
245
-
-
10
1個
[穴] 内輪穴(ボスなし)
30
9
10
200.1~300.0
245
-
-
10
1個
[穴] 内輪穴(ボスなし)
32
10
12
200.1~300.0
294
-
-
10
1個
[穴] 内輪穴(ボスなし)
35
7
6
100.1~200.0
196
-
-
10
1個
[穴] 内輪穴(ボスあり)
35
7
6
100.1~200.0
196
1.0
1.0
10
1個
[穴] 内輪穴(ボスなし)
35
11
15
200.1~300.0
294
-
-
10
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
10
1個
[穴] 内輪穴(ボスなし)
40
8
6
100.1~200.0
196
-
-
10
1個
[穴] 内輪穴(ボスあり)
40
8
6
100.1~200.0
196
0.5
0.5
10
1個
[穴] 内輪穴(ボスなし)
40
12
17
200.1~300.0
294
-
-
10
1個
[穴] 内輪穴(ボスあり)
47
14
8
100.1~200.0
196
0.0
9.0
10
1個
[穴] 内輪穴(ボスなし)
47
14
20
300.1~500.0
343
-
-
10
1個
[穴] 内輪穴(ボスなし)
9
3
2.5
4.0~20.0
9.8
-
-
10
1個
[穴] 内輪穴(ボスなし)
12
4
3
4.0~20.0
9.8
-
-
10
1個
[穴] 内輪穴(ボスあり)
16
3.5
4.1
20.1~50.0
49
0.25
0.25
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
198
( 218 )
在庫品1日目当日出荷可能
185
( 204 )
在庫品1日目当日出荷可能
236
( 260 )
在庫品1日目当日出荷可能
524
( 576 )
在庫品1日目当日出荷可能
114
( 125 )
在庫品1日目当日出荷可能
471
( 518 )
在庫品1日目当日出荷可能
259
( 285 )
在庫品1日目当日出荷可能
187
( 206 )
在庫品1日目当日出荷可能
171
( 188 )
在庫品1日目当日出荷可能
61
( 67 )
在庫品1日目当日出荷可能
128
( 141 )
在庫品1日目当日出荷可能
162
( 178 )
在庫品1日目当日出荷可能
101
( 111 )
在庫品1日目当日出荷可能
177
( 195 )
在庫品1日目当日出荷可能
267
( 294 )
在庫品1日目当日出荷可能
266
( 293 )
在庫品1日目当日出荷可能
107
( 118 )
在庫品1日目当日出荷可能
128
( 141 )
在庫品1日目当日出荷可能
418
( 460 )
在庫品1日目当日出荷可能
228
( 251 )
在庫品1日目当日出荷可能
198
( 218 )
在庫品1日目当日出荷可能
179
( 197 )
在庫品1日目当日出荷可能
212
( 233 )
在庫品1日目当日出荷可能
218
( 240 )
在庫品1日目当日出荷可能
394
( 433 )
在庫品1日目当日出荷可能
452
( 497 )
在庫品1日目当日出荷可能
188
( 207 )
在庫品1日目当日出荷可能
179
( 197 )
在庫品1日目当日出荷可能
665
( 732 )
在庫品1日目当日出荷可能
459
( 505 )
在庫品1日目当日出荷可能
325
( 358 )
在庫品1日目当日出荷可能
258
( 284 )
在庫品1日目当日出荷可能
690
( 759 )
在庫品1日目当日出荷可能
630
( 693 )
在庫品1日目当日出荷可能
683
( 751 )
在庫品1日目当日出荷可能
656
( 722 )
在庫品1日目当日出荷可能
391
( 430 )
在庫品1日目当日出荷可能
158
( 174 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

外輪にプラスチックを採用する事により、軽量かつスムースな回転を実現します。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

樹脂付きベアリング DR-H(標準タイプ)のレビュー
4.4平均満足度:4.49件のレビュー
戸の車輪
4
満足度:4.0
金属ベアリングほどなめらかではありませんが、 慣性で多少回ります。 水につけても内輪にサビは出ませんでした。
1人が参考にしています。
スチールキャビネットの引き出しレールの修理
5
満足度:5.0
スチールキャビネットの引き出しの出し入れが重くて使いづらくなっていましたが、よく調べるとレールに付いているベアリングが割...もっと読む
1人が参考にしています。
基板搬送
5
満足度:5.0
基板を搬送するコンベアとコンベアの間が離れているため、この樹脂付きベアリングを間に取り付けました。 外輪の樹脂をフラット...もっと読む
0人が参考にしています。
部品交換
4
満足度:4.0
部品交換用に使いました。 簡単に取り付けが出来てスムーズに動いています。
0人が参考にしています。
窓用キャスター
5
満足度:5.0
内窓のフレームにキャスターを内蔵させた。ぴったしのサイズであった。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
樹脂付きベアリング DR-H(標準タイプ)
樹脂付きベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)
樹脂付きベアリング DR-S(ステンレス仕様)
樹脂付きベアリング DO(外輪Rタイプ)
樹脂付きベアリング DH(外輪凹溝タイプ)
樹脂付きベアリング DU(外輪U溝タイプ)
メーカーTOKTOKTOKTOKTOKTOK
通常価格61-74 -512 -118 -242 -86 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
ベアリング材質炭素鋼炭素鋼ステンレス炭素鋼炭素鋼炭素鋼
外輪タイプ・種類フラットフラットフラット球面H型U溝付
外輪材質アセタール樹脂アセタール樹脂アセタール樹脂アセタール樹脂アセタール樹脂アセタール樹脂
使用環境標準標準標準 / 耐腐食性標準標準標準
許容回転数(rpm)300300300300300300
よく一緒に購入される商品

搬送用ベアリングカテゴリの売れ筋ランキング