17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が53型番あります。
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • 幅 W(mm)

    ~mm
  • 許容荷重範囲(N)

  • 許容荷重(N)

    ~mm
  • ネジ部 座高さ C(mm)

    ~mm
  • ネジ長さ L (各タイプ図面参照)(mm)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

樹脂付きベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)

通常単価(税別)
74470
税込単価
81517
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

外輪にプラスチックを採用する事により、軽量かつスムースな回転を実現します。

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が53型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

保持器材料変更の案内

材料メーカー設備補修のため、一時的に材料を変更致します。

 現行材料:ノバテックPP、グレード:EA9

 代替材料:プライムポリプロ、グレード:B111G

尚、代替材料は現行材料が安定入手できるまでの暫定使用です。

製品につきましてはメーカー在庫なくなり次第、順次切替となります。

【対象型式】

DR-22-B0.5 DR-22-B0.5-4.5 DR-22-B0.5-JH DR-22-B1 DR-22-B1-10 DR-22-B2 DR-22-B2-5.5
DR-22-B3 DR-22-B3.6-12.4 DR-22-B3.6-14.5 DR-22-B3-10.5 DR-22-B4 DR-22-B4-4.5 DR-22-B5
DR-22-B6 DR-22-BH2-11 DR-22-BH3-11        
DR-24-B0.5 DR-24-B2 DR-24-B3 DR-24-B3-10.5 DR-24-B4 DR-24-B5 DR-24-B6
DR-26-B0.5 DR-26-B0.5-4.5 DR-26-B2 DR-26-B3 DR-26-B3.6-12.4 DR-26-B3-10.5 DR-26-B4
DR-26-B5-11 DR-26-B6 DR-26-B6-6 DR-26-BH2-11      
DR-28-B0.5 DR-28-B0.5-JH DR-28-B2 DR-28-B2-15 DR-28-B3-10.5 DR-28-BH2-11  
DR-30-B0.5 DR-30-B3 DR-30-B3.6-12.4 DR-30-B3-10.5      

型番リスト

表示件数

外径 D

(φ)

幅 W

(mm)

許容荷重範囲

(N)

許容荷重

(N)

ネジ部 座高さ C

(mm)

ネジ長さ L (各タイプ図面参照)

(mm)

RoHS?最小発注数量
19
6
20.1~50.0
49
0.5
8
10
1個
19
6
20.1~50.0
49
1
8
10
1個
19
6
20.1~50.0
49
1
5.5
10
1個
19
6
20.1~50.0
49
1
14.0
10
1個
19
6
20.1~50.0
49
1.5
8
10
1個
19
6
20.1~50.0
49
2
8
10
1個
19
6
20.1~50.0
49
2
4.5
10
1個
19
6
20.1~50.0
49
2.7
8
10
1個
19
6
20.1~50.0
49
3.0
8
10
1個
19
6
20.1~50.0
49
3.5
8
10
1個
22
7
100.1~200.0
196
0.5
8
10
1個
22
7
100.1~200.0
196
0.5
4.5
10
1個
22
7
100.1~200.0
196
1
8
10
1個
22
7
100.1~200.0
196
1
10.0
10
1個
22
7
100.1~200.0
196
2
8
10
1個
22
7
100.1~200.0
196
2
5.5
10
1個
22
7
100.1~200.0
196
3.0
8
10
1個
22
7
100.1~200.0
196
3.0
10.5
10
1個
22
7
100.1~200.0
196
3.6
12.4
10
1個
22
7
100.1~200.0
196
3.6
14.5
10
1個
22
7
100.1~200.0
196
4.0
8
10
1個
22
7
100.1~200.0
196
4.0
4.5
10
1個
22
7
100.1~200.0
196
5.0
8
10
1個
22
7
100.1~200.0
196
6.0
8
10
1個
22
7
100.1~200.0
196
2
11.0
10
1個
22
7
100.1~200.0
196
3.0
11.0
10
1個
24
7
100.1~200.0
196
0.5
8
10
1個
24
7
100.1~200.0
196
2
8
10
1個
24
7
100.1~200.0
196
3.0
8
10
1個
24
7
100.1~200.0
196
3.0
10.5
10
1個
24
7
100.1~200.0
196
4.0
8
10
1個
24
7
100.1~200.0
196
5.0
8
10
1個
24
7
100.1~200.0
196
6.0
8
10
1個
26
7
100.1~200.0
196
0.5
8
10
1個
26
7
100.1~200.0
196
0.5
4.5
10
1個
26
7
100.1~200.0
196
2
8
10
1個
26
7
100.1~200.0
196
3.0
8
10
1個
26
7
100.1~200.0
196
3.0
10.5
10
1個
26
7
100.1~200.0
196
3.6
12.4
10
1個
26
7
100.1~200.0
196
4.0
8
10
1個
26
7
100.1~200.0
196
5.0
11.0
10
1個
26
7
100.1~200.0
196
6.0
8
10
1個
26
7
100.1~200.0
196
6.0
6.0
10
1個
26
7
100.1~200.0
196
2
11.0
10
1個
28
7
100.1~200.0
196
0.5
8
10
1個
28
7
100.1~200.0
196
2
8
10
1個
28
7
100.1~200.0
196
2
15.0
10
1個
28
7
100.1~200.0
196
3.0
10.5
10
1個
28
7
100.1~200.0
196
2
11.0
10
1個
30
7
100.1~200.0
196
0.5
8
10
1個
30
7
100.1~200.0
196
3.0
8
10
1個
30
7
100.1~200.0
196
3.0
10.5
10
1個
30
7
100.1~200.0
196
3.6
12.4
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
74
( 81 )
在庫品1日目当日出荷可能
110
( 121 )
在庫品1日目当日出荷可能
167
( 184 )
在庫品1日目当日出荷可能
214
( 235 )
在庫品1日目当日出荷可能
98
( 108 )
在庫品1日目当日出荷可能
110
( 121 )
在庫品1日目当日出荷可能
246
( 271 )
在庫品1日目当日出荷可能
238
( 262 )
在庫品1日目当日出荷可能
201
( 221 )
在庫品1日目当日出荷可能
205
( 226 )
在庫品1日目当日出荷可能
95
( 105 )
在庫品1日目当日出荷可能
136
( 150 )
在庫品1日目当日出荷可能
139
( 153 )
在庫品1日目当日出荷可能
310
( 341 )
在庫品1日目当日出荷可能
101
( 111 )
在庫品1日目当日出荷可能
267
( 294 )
在庫品1日目当日出荷可能
150
( 165 )
在庫品1日目当日出荷可能
148
( 163 )
在庫品1日目当日出荷可能
180
( 198 )
在庫品1日目当日出荷可能
180
( 198 )
在庫品1日目当日出荷可能
111
( 122 )
在庫品1日目当日出荷可能
171
( 188 )
在庫品1日目当日出荷可能
148
( 163 )
在庫品1日目当日出荷可能
107
( 118 )
在庫品1日目当日出荷可能
171
( 188 )
在庫品1日目当日出荷可能
245
( 270 )
在庫品1日目当日出荷可能
103
( 113 )
在庫品1日目当日出荷可能
159
( 175 )
在庫品1日目当日出荷可能
138
( 152 )
在庫品1日目当日出荷可能
228
( 251 )
在庫品1日目当日出荷可能
109
( 120 )
在庫品1日目当日出荷可能
137
( 151 )
在庫品1日目当日出荷可能
167
( 184 )
在庫品1日目当日出荷可能
101
( 111 )
在庫品1日目当日出荷可能
208
( 229 )
在庫品1日目当日出荷可能
118
( 130 )
在庫品1日目当日出荷可能
156
( 172 )
在庫品1日目当日出荷可能
173
( 190 )
在庫品1日目当日出荷可能
198
( 218 )
在庫品1日目当日出荷可能
156
( 172 )
在庫品1日目当日出荷可能
255
( 281 )
在庫品1日目当日出荷可能
190
( 209 )
在庫品1日目当日出荷可能
160
( 176 )
在庫品1日目当日出荷可能
259
( 285 )
在庫品1日目当日出荷可能
195
( 215 )
在庫品1日目当日出荷可能
199
( 219 )
在庫品1日目当日出荷可能
418
( 460 )
在庫品1日目当日出荷可能
230
( 253 )
在庫品1日目当日出荷可能
470
( 517 )
在庫品1日目当日出荷可能
195
( 215 )
在庫品1日目当日出荷可能
295
( 325 )
在庫品1日目当日出荷可能
236
( 260 )
在庫品1日目当日出荷可能
331
( 364 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

外輪にプラスチックを採用する事により、軽量かつスムースな回転を実現します。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

樹脂付きベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)のレビュー
4.5平均満足度:4.514件のレビュー
成形機のドア
5
満足度:5.0
成形機のドアのベアリングが破損しており、修理のために購入しました。 メーカー品と同じものでは無いですが、径、厚みなどは同...もっと読む
3人が参考にしています。
システムキッチンのスライドキャビネットの補修
5
満足度:5.0
ホームセンターや金物店でもこれだけの品ぞろえをしている所はなく、またそれが低価格で送料も無料で購入できるなんて大変素晴ら...もっと読む
2人が参考にしています。
ガイドとして
5
満足度:5.0
機械の可動部のラフなガイドとして使用しています。 軸がねじのため設置しやすく、動きもスムーズです
0人が参考にしています。
機械修理に利用しました。
5
満足度:5.0
機械のドア下側に使用されていたので同じものを購入しました。もちろん性能は問題ありません。少量で納期が即納なところが良いと...もっと読む
0人が参考にしています。
スライドドアの補助に使用
5
満足度:5.0
スライドドアを補助する為に使用。 片側に補助として取付けましたが十分効果があり、開閉時のスムーズさが増した気がします。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
樹脂付きベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)
帯電防止ベアリング(内輪ネジ軸タイプ)
樹脂ベアリング 外周フラット ねじ軸
プラスチックベアリング 外周フラットタイプ 軸かしめ仕様 DR-19-A0.5・DR-22-A1
プラスチックベアリング 外周フラットタイプ 軸かしめ仕様 DR-22-AH2.5
樹脂付きベアリング UT(ウレタン巻JISベアリング)
メーカーTOKTOKスガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業TOK
通常価格74-543 -91 -82147868 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目4日目在庫品1日目
ベアリング材質炭素鋼炭素鋼スチールスチールスチール炭素鋼
外輪タイプ・種類フラットフラット外周フラット外周フラット外周フラットフラット
外輪材質アセタール樹脂アセタール樹脂ポリアセタールポリアセタールポリアセタールウレタン
取付種類ネジ軸ネジ軸ねじ軸軸かしめ軸かしめ内輪穴(ボスなし)
使用環境標準標準 / 制電性耐摩耗性 / 耐薬品性 / 耐腐蝕性耐摩耗性 / 耐薬品性 / 耐腐蝕性耐摩耗性 / 耐薬品性 / 耐腐蝕性標準
よく一緒に購入される商品

搬送用ベアリングカテゴリの売れ筋ランキング