17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。
  • 取付種類

    • シャフト
  • 使用環境

  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • 幅 W(mm)

    ~mm
  • シャフト径 d1(φ)

    ~mm
  • 許容荷重(N)

    ~mm
  • ネジ部 座高さ C(mm)

    ~mm
  • シャフト長さ L (各タイプ図面参照)(mm)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

樹脂付きベアリング DR-A(カシメ軸タイプ)

通常単価(税別)
75257
税込単価
83283
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

外輪にプラスチックを採用する事により、軽量かつスムースな回転を実現します。

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

保持器材料変更の案内

材料メーカー設備補修のため、一時的に材料を変更致します。

 現行材料:ノバテックPP、グレード:EA9

 代替材料:プライムポリプロ、グレード:B111G

尚、代替材料は現行材料が安定入手できるまでの暫定使用です。

製品につきましてはメーカー在庫なくなり次第、順次切替となります。

【対象型式】

DR-22-A1 DR-22-A2 DR-22-A-2.1 DR-22-A2-6 DR-22-AH(1)-3.5-8019
DR-22-AH2.5 DR-22-AH3.8-2.5 DR-22-AH4    
DR-24-A1        
DR-26-A1 DR-26-AH2.5-3.65 DR-26-AH2.7-2.7 DR-26-AH2.7-4 DR-26-AH4
DR-28-A1        
DR-29-A1        

型番リスト

表示件数

取付種類

使用環境

外径 D

(φ)

幅 W

(mm)

シャフト径 d1

(φ)

許容荷重範囲

(N)

許容荷重

(N)

ネジ部 座高さ C

(mm)

シャフト長さ L (各タイプ図面参照)

(mm)

RoHS?最小発注数量
[シャフト] カシメ軸
標準
19
6
5
20.1~50.0
29.4
0.5
3.5
10
1個
[シャフト] カシメ軸
標準
22
7
5
50.1~100.0
78.4
1
3.5
10
1個
[シャフト] カシメ軸
標準
22
7
5
50.1~100.0
78.4
2
3.5
10
1個
[シャフト] カシメ軸
標準
22
7
6
50.1~100.0
78.4
2
3.5
10
1個
[シャフト] カシメ軸付
標準 / 耐荷重性
22
7
4.5
100.1~200.0
196
2.5
3.65
10
1個
[シャフト] カシメ軸付
標準 / 耐荷重性
22
7
4.5
100.1~200.0
196
0.0
3.5
10
1個
[シャフト] カシメ軸
標準
26
7
5
50.1~100.0
78.4
1
3.5
10
1個
[シャフト] カシメ軸付
標準 / 耐荷重性
26
7
4.5
100.1~200.0
196
0.0
3.5
10
1個
[シャフト] カシメ軸
標準
16
5
4
4.0~20.0
19.6
1
3.5
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
75
( 83 )
3日目
90
( 99 )
在庫品1日目当日出荷可能
156
( 172 )
3日目
163
( 179 )
3日目
157
( 173 )
3日目
122
( 134 )
3日目
78
( 86 )
在庫品1日目当日出荷可能
128
( 141 )
3日目
257
( 283 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

外輪にプラスチックを採用する事により、軽量かつスムースな回転を実現します。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

樹脂付きベアリング DR-A(カシメ軸タイプ)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
搬送装置に使用しています
5
満足度:5.0
顧客から製作を依頼された、製品を次工程に搬送する装置のローラーコンベヤとして使用しています。想定通りの搬送装置ができまし...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
樹脂付きベアリング DR-A(カシメ軸タイプ)
樹脂付きベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)
樹脂付きベアリング DR-H(標準タイプ)
樹脂付きベアリング DR-S(ステンレス仕様)
樹脂付きベアリング DO(外輪Rタイプ)
樹脂付きベアリング DH(外輪凹溝タイプ)
メーカーTOKTOKTOKTOKTOKTOK
通常価格75-74 -61 -512 -118 -242 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
ベアリング材質炭素鋼炭素鋼炭素鋼ステンレス炭素鋼炭素鋼
外輪タイプ・種類フラットフラットフラットフラット球面H型
外輪材質アセタール樹脂アセタール樹脂アセタール樹脂アセタール樹脂アセタール樹脂アセタール樹脂
許容回転数(rpm)300300300300300300
使用温度範囲(℃)0::400::400::400::400::400::40
よく一緒に購入される商品

搬送用ベアリングカテゴリの売れ筋ランキング