17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が28型番あります。
  • 取付種類

    • シャフト
    • ネジ
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • 幅 W(mm)

    ~mm
  • ネジの呼び M(mm)

    ~mm
  • 内径 d(φ)

    ~mm
  • シャフト径 d1(φ)

    ~mm
  • 許容荷重範囲(N)

  • 許容荷重(N)

    ~mm
  • ネジ部 座高さ C(mm)

    ~mm
  • シャフト長さ L (各タイプ図面参照)(mm)

    ~mm
  • ネジ長さ L (各タイプ図面参照)(mm)

    ~mm
  • 内輪ボス高さ W1(mm)

    ~mm
  • 内輪ボス高さ W2(mm)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

樹脂付きベアリング DO(外輪Rタイプ)

通常単価(税別)
118470
税込単価
130517
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

外輪にプラスチックを採用する事により、軽量かつスムースな回転を実現します。

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が28型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

保持器材料変更の案内

材料メーカー設備補修のため、一時的に材料を変更致します。

 現行材料:ノバテックPP、グレード:EA9

 代替材料:プライムポリプロ、グレード:B111G

尚、代替材料は現行材料が安定入手できるまでの暫定使用です。

製品につきましてはメーカー在庫なくなり次第、順次切替となります。

【対象型式】

DO-22-A1 DO-22-B0.5 DO-22-B0.5-JH DO-22-B3-10.5 DO-22-B5 DO-22-H6
DO-24-A1 DO-24-B0.5 DO-24-B2 DO-24-B3 DO-24-B4 DO-24-BH0.5
DO-24-H6 DO-24-H6W1        
DO-26-A1 DO-26-B0.5 DO-26-BH2-11 DO-26-H6 DO-26-H6W1  
DO-28-B0.5 DO-28-H6        
DO-29-H6          
DO-30-B3          
DO-35-H6W1          

型番リスト

表示件数

取付種類

外径 D

(φ)

幅 W

(mm)

ネジの呼び M

(mm)

内径 d

(φ)

シャフト径 d1

(φ)

許容荷重範囲

(N)

許容荷重

(N)

ネジ部 座高さ C

(mm)

シャフト長さ L (各タイプ図面参照)

(mm)

ネジ長さ L (各タイプ図面参照)

(mm)

内輪ボス高さ W1

(mm)

内輪ボス高さ W2

(mm)

RoHS?最小発注数量
[穴] 内輪穴(ボスなし)
18
6
-
5
-
20.1~50.0
49
-
-
-
-
-
10
1個
[シャフト] カシメ軸
19
6
-
-
5
20.1~50.0
29.4
0.5
3.5
-
-
-
10
1個
[ネジ] ネジ軸
19
6
6
-
-
20.1~50.0
49
0.5
-
8
-
-
10
1個
[ネジ] ネジ軸
19
6
6
-
-
20.1~50.0
49
0.5
-
4.5
-
-
10
1個
[穴] 内輪穴(ボスなし)
19
6
-
5
-
20.1~50.0
49
-
-
-
-
-
10
1個
[シャフト] カシメ軸
22
7
-
-
5
50.1~100.0
78.4
3.0
3.5
-
-
-
10
1個
[ネジ] ネジ軸
22
7
6
-
-
100.1~200.0
196
0.5
-
8
-
-
10
1個
[ネジ] ネジ軸
22
7
6
-
-
100.1~200.0
196
3.0
-
10.5
-
-
10
1個
[ネジ] ネジ軸
22
7
6
-
-
100.1~200.0
196
5.0
-
8
-
-
10
1個
[穴] 内輪穴(ボスなし)
22
7
-
6
-
100.1~200.0
196
-
-
-
-
-
10
1個
[シャフト] カシメ軸
24
7
-
-
5
50.1~100.0
78.4
1
3.5
-
-
-
10
1個
[ネジ] ネジ軸
24
7
6
-
-
100.1~200.0
196
0.5
-
8
-
-
10
1個
[ネジ] ネジ軸
24
7
6
-
-
100.1~200.0
196
2
-
8
-
-
10
1個
[ネジ] ネジ軸
24
7
6
-
-
100.1~200.0
196
3.0
-
8
-
-
10
1個
[ネジ] ネジ軸
24
7
6
-
-
100.1~200.0
196
4.0
-
8
-
-
10
1個
[ネジ] ネジ軸
24
7
6
-
-
100.1~200.0
196
0.5
-
8
-
-
10
1個
[穴] 内輪穴(ボスなし)
24
7
-
6
-
100.1~200.0
196
-
-
-
-
-
10
1個
[穴] 内輪穴(ボスあり)
24
7
-
6
-
100.1~200.0
196
-
-
-
1.0
1.0
10
1個
[シャフト] カシメ軸
26
7
-
-
5
50.1~100.0
78.4
1
3.5
-
-
-
10
1個
[ネジ] ネジ軸
26
7
6
-
-
100.1~200.0
196
0.5
-
8
-
-
10
1個
[ネジ] ネジ軸
26
7
6
-
-
100.1~200.0
196
2
-
11.0
-
-
10
1個
[穴] 内輪穴(ボスなし)
26
7
-
6
-
100.1~200.0
196
-
-
-
-
-
10
1個
[穴] 内輪穴(ボスあり)
26
7
-
6
-
100.1~200.0
196
-
-
-
1.0
1.0
10
1個
[ネジ] ネジ軸
28
7
6
-
-
100.1~200.0
196
0.5
-
8
-
-
10
1個
[穴] 内輪穴(ボスなし)
29
7
-
6
-
100.1~200.0
196
-
-
-
-
-
10
1個
[ネジ] ネジ軸
30
7
6
-
-
100.1~200.0
196
3.0
-
8
-
-
10
1個
[穴] 内輪穴(ボスあり)
35
7
-
6
-
100.1~200.0
196
-
-
-
1.0
1.0
10
1個
[穴] 内輪穴(ボスあり)
40
8
-
6
-
100.1~200.0
196
-
-
-
0.5
0.5
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
236
( 260 )
在庫品1日目当日出荷可能
238
( 262 )
在庫品1日目当日出荷可能
138
( 152 )
在庫品1日目当日出荷可能
191
( 210 )
在庫品1日目当日出荷可能
129
( 142 )
在庫品1日目当日出荷可能
210
( 231 )
在庫品1日目当日出荷可能
136
( 150 )
在庫品1日目当日出荷可能
435
( 479 )
在庫品1日目当日出荷可能
145
( 160 )
在庫品1日目当日出荷可能
128
( 141 )
在庫品1日目当日出荷可能
120
( 132 )
在庫品1日目当日出荷可能
163
( 179 )
在庫品1日目当日出荷可能
243
( 267 )
在庫品1日目当日出荷可能
148
( 163 )
在庫品1日目当日出荷可能
210
( 231 )
在庫品1日目当日出荷可能
310
( 341 )
在庫品1日目当日出荷可能
170
( 187 )
在庫品1日目当日出荷可能
155
( 171 )
在庫品1日目当日出荷可能
118
( 130 )
在庫品1日目当日出荷可能
159
( 175 )
在庫品1日目当日出荷可能
349
( 384 )
在庫品1日目当日出荷可能
155
( 171 )
在庫品1日目当日出荷可能
206
( 227 )
在庫品1日目当日出荷可能
228
( 251 )
在庫品1日目当日出荷可能
206
( 227 )
在庫品1日目当日出荷可能
382
( 420 )
在庫品1日目当日出荷可能
347
( 382 )
在庫品1日目当日出荷可能
470
( 517 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

外輪にプラスチックを採用する事により、軽量かつスムースな回転を実現します。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

樹脂付きベアリング DO(外輪Rタイプ)のレビュー
5平均満足度:5.03件のレビュー
基板の搬送
5
満足度:5.0
基板を搬送する際、コンベアとコンベアの間が離れているため、この樹脂付きベアリングを間に取り付けました。 樹脂を球面タイプ...もっと読む
0人が参考にしています。
物置扉部の部品交換
5
満足度:5.0
部品に書かれた番号での型番検索で容易に部品が特定でき 短納期で届きとても助かりました。 同一品を入手できましたので部品交...もっと読む
0人が参考にしています。
開発製品に使用しました
5
満足度:5.0
自社で設計し製作している開発製品に使用しています。選んだ理由は、過去にも同様な商品を使っていたので、使い慣れていることも...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
樹脂付きベアリング DO(外輪Rタイプ)
樹脂付きベアリング DH(外輪凹溝タイプ)
樹脂付きベアリング DF(外輪フランジタイプ)
樹脂付きベアリング DU(外輪U溝タイプ)
樹脂付きベアリング DV(外輪V溝タイプ)
樹脂付きベアリング DR-H(標準タイプ)
メーカーTOKTOKTOKTOKTOKTOK
通常価格118-242 -200 -86 -125 -61 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
ベアリング材質炭素鋼炭素鋼炭素鋼炭素鋼炭素鋼炭素鋼
外輪タイプ・種類球面H型片側フランジU溝付V溝付フラット
外輪材質アセタール樹脂アセタール樹脂アセタール樹脂アセタール樹脂アセタール樹脂アセタール樹脂
使用環境標準標準標準標準標準標準
許容回転数(rpm)300300300300300300
よく一緒に購入される商品

搬送用ベアリングカテゴリの売れ筋ランキング