17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 取付種類

    • シャフト
    • ネジ
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • 幅 W(mm)

    ~mm
  • ネジの呼び M(mm)

    ~mm
  • シャフト径 d1(φ)

    ~mm
  • ネジ部 座高さ C(mm)

    ~mm
  • シャフト長さ L (各タイプ図面参照)(mm)

    ~mm
  • ネジ長さ L (各タイプ図面参照)(mm)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

樹脂ローラー DL(カシメ軸付きローラー・ネジ軸付きローラー)

通常単価(税別)
5285
税込単価
5794
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

外輪にプラスチックを採用する事により、軽量かつスムースな回転を実現します。

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

Type 1

Type 2

樹脂ローラー DL(カシメ軸付きローラー・ネジ軸付きローラー) 外形図
樹脂ローラー DL(カシメ軸付きローラー・ネジ軸付きローラー) 外形図

規格表

樹脂ローラー DL(カシメ軸付きローラー・ネジ軸付きローラー) 規格表

※1 参考値

型番リスト

表示件数

取付種類

外径 D

(φ)

幅 W

(mm)

ネジの呼び M

(mm)

シャフト径 d1

(φ)

ネジ部 座高さ C

(mm)

シャフト長さ L (各タイプ図面参照)

(mm)

ネジ長さ L (各タイプ図面参照)

(mm)

RoHS?最小発注数量
[シャフト] カシメ軸
16
5
-
4
0.5
3.6
-
10
1個
[シャフト] カシメ軸
19
6.6
-
5
1.6
3.5
-
10
1個
[ネジ] ネジ軸
19
6.6
6
-
1.6
-
8
10
1個
[ネジ] ネジ軸
22
6.6
6
-
1.6
-
8
10
1個
[ネジ] ネジ軸
22
6.7
6
-
5.0
-
8
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
85
( 94 )
在庫品1日目当日出荷可能
58
( 64 )
在庫品1日目当日出荷可能
64
( 70 )
在庫品1日目当日出荷可能
64
( 70 )
在庫品1日目当日出荷可能
52
( 57 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

外輪にプラスチックを採用する事により、軽量かつスムースな回転を実現します。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

樹脂ローラー DL(カシメ軸付きローラー・ネジ軸付きローラー)のレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
スライド
3
満足度:3.0
初めからねじ軸が付いているので ボルトが必要ありません。 若干ガタがあるのでそれが許される部分に。
1人が参考にしています。
引き出し
5
満足度:5.0
引き出しのパーツに使用。 取り付けてから引き出しの出し入れがスムーズになりました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
樹脂ローラー DL(カシメ軸付きローラー・ネジ軸付きローラー)
樹脂付きベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)
帯電防止ベアリング(内輪ネジ軸タイプ)
樹脂付きベアリング DF(外輪フランジタイプ)
樹脂付きベアリング DO(外輪Rタイプ)
樹脂付きベアリング DR-S(ステンレス仕様)
メーカーTOKTOKTOKTOKTOKTOK
通常価格52-74 -639200 -118 -512 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
ベアリング材質炭素鋼炭素鋼炭素鋼炭素鋼炭素鋼ステンレス
外輪タイプ・種類フラットフラットフラット片側フランジ球面フラット
外輪材質アセタール樹脂アセタール樹脂アセタール樹脂アセタール樹脂アセタール樹脂アセタール樹脂
使用環境標準標準標準 / 制電性標準標準標準 / 耐腐食性
使用温度範囲(℃)0::400::400::400::400::400::40

搬送用ベアリングカテゴリの売れ筋ランキング