メカニカル部品技術窓口
クサビの原理を利用したナットです。ボルトとナットを一体化させ、如何なる振動・衝撃も寄せ付けません。【特...
詳細を確認| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
399円 ( 439円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,156円 ( 1,272円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
778円 ( 856円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,335円1,634円 ( 1,797円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,809円 ( 3,090円 ) | 1日目 |
4,847円 ( 5,332円 ) | 1日目 |
2,607円 ( 2,868円 ) | 1日目 |
7,806円 ( 8,587円 ) | 1日目 |
4,766円 ( 5,243円 ) | 1日目 |
クサビの原理を利用したナットです。ボルトとナットを一体化させ、如何なる振動・衝撃も寄せ付けません。
【特長】
・世界が認めたゆるみ止め効果。
・トルク・軸力管理が可能。
・繰り返し使用が可能。
・作業性は簡単良好。
・大幅なコスト削減に貢献。

一般のダブルナットよりも作業性が簡単で良好。メンテナンスフリーで経済的な製品。

単位 mm
| d | P | ナット | ナット | 二面巾 | ℓ | g | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 呼び | ピッチ | m | m1 | s | セット高さ | セット重量 | ||||
| 並目 | 細目 | 基準 寸法 | 許容差 | 基準 寸法 | 許容差 | 基準 寸法 | 許容差 | 約 | 約 | |
| M16 | 2.0 | 1.5 | 10 | 0 -0.8 | 10 | 0 -0.8 | 24 | 0 -0.8 | 16.3 | 36 |
| M18 | 2.5 | 1.5 | 11 | 0 -0.9 | 11 | 0 -0.9 | 27 | 0 -0.8 | 17.8 | 52 |
| M20 | 2.5 | 1.5 | 12 | 0 -0.9 | 12 | 0 -0.9 | 30 | 0 -0.8 | 19.3 | 67 |
| M22 | 2.5 | 1.5 | 13 | 0 -0.9 | 13 | 0 -0.9 | 32 | 0 -1.0 | 21.4 | 81 |
| M24 | 3.0 | 2.0 | 14 | 0 -0.9 | 14 | 0 -0.9 | 36 | 0 -1.0 | 22.9 | 116 |
| M27 | 3.0 | 2.0 | 16 | 0 -1.4 | 16 | 0 -1.4 | 41 | 0 -1.0 | 25.9 | 176 |
| M30 | 3.5 | 2.0 | 18 | 0 -1.4 | 18 | 0 -1.4 | 46 | 0 -1.0 | 29.9 | 260 |
| M33 | 3.5 | 2.0 | 20 | 0 -1.5 | 20 | 0 -1.5 | 50 | 0 -1.0 | 33.4 | 344 |
| M36 | 4.0 | 3.0 | 21 | 0 -1.5 | 21 | 0 -1.5 | 55 | 0 -1.2 | 33.9 | 424 |
| M39 | 4.0 | 3.0 | 23 | 0 -1.5 | 23 | 0 -1.5 | 60 | 0 -1.2 | 37.5 | 556 |
| M42 | 4.5 | 4.0 | 25 | 0 -1.5 | 25 | 0 -1.5 | 65 | 0 -1.2 | 41.0 | 730 |
| M45 | 4.5 | 4.0 | 27 | 0 -1.5 | 27 | 0 -1.5 | 70 | 0 -1.2 | 45.0 | 923 |
| M48 | 5.0 | 4.0 | 29 | 0 -1.5 | 29 | 0 -1.5 | 75 | 0 -1.2 | 49.0 | 1,169 |
| M52 | 5.0 | 4.0 | 31 | 0 -1.5 | 31 | 0 -1.5 | 80 | 0 -1.2 | 52.5 | 1,428 |
| M56 | 5.5 | 4.0 | 34 | 0 -1.5 | 34 | 0 -1.5 | 85 | 0 -1.4 | 57.5 | 1,687 |
| M64 | 6.0 | 4.0 | 38 | 0 -1.5 | 38 | 0 -1.5 | 95 | 0 -1.4 | 63.5 | 2,304 |

1.取付け部材にボルトを通し、下ナット(凸ナット)をボルトにねじ込んで下さい。

2.下ナットはスパナー等をもって部材に締付けます。一般のスパナーでも十分な締付け力を得ることができます。

3.締付けられた下ナットはこの時点で一般ナットと全く同じ強度です。

4.次に上ナット(凹ナット)をボルトに手でねじ込んで下さい。

5.上ナットも下ナットを締付けた要領で締付けて下さい。完全にロックします。

上ナットと下ナットが密着する場合としない場合が生じますが、どちらもゆるみ止めに必要以上のロックエネルギーが内在されています。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
Uナット
4.7通常価格(税別):164円~

ミスミ
ゆるみ止めナット -ハードロックナット-
4.5通常価格(税別):100円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】リングロックナット(緩み止め)ステンレス・パック・単品販売
0通常価格(税別):47円~

冨士精密
Uナット 1種 2種(スチール・ステンレス)
4.8通常価格(税別):32円~

ロックファスナー
ナイロンナット(1種) メートル並目
4.8通常価格(税別):85円~

ハードロック工業
ハードロックナット・リム付
4.9通常価格(税別):132円~

SUNCO
ナイロンナット 1種
4.6通常価格(税別):13円~

FORTUNE BRIGHT(フォーチュンブライト)
FBロックナット
4.7通常価格(税別):22円~

冨士精密
Uナット 1種(細目)
4.6通常価格(税別):93円~