17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。

ハードロックナット 細目

通常単価(税別)
1518,580
税込単価
1669,438
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

クサビの原理を利用したナットです。ボルトとナットを一体化させ、如何なる振動・衝撃も寄せ付けません。【特...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

材質

表面処理

販売単位

表面処理(詳細)

RoHS?最小発注数量
8
[スチール] SS400相当
三価クロメート
バラ(1個から購入可能)
三価クロメート
10
1個
10
[スチール] SS400相当
三価クロメート
バラ(1個から購入可能)
三価クロメート
10
1個
10
[ステンレス] SUS304相当
なし
バラ(1個から購入可能)
生地
10
1個
12
[スチール] SS400相当
三価クロメート
バラ(1個から購入可能)
三価クロメート
10
1個
14
[スチール] SS400相当
三価クロメート
バラ(1個から購入可能)
三価クロメート
10
1個
16
[スチール] SS400相当
三価クロメート
バラ(1個から購入可能)
三価クロメート
10
1個
18
[スチール] SS400相当
三価クロメート
バラ(1個から購入可能)
三価クロメート
10
1個
20
[スチール] SS400相当
三価クロメート
バラ(1個から購入可能)
三価クロメート
10
1個
22
[スチール] SS400相当
三価クロメート
バラ(1個から購入可能)
三価クロメート
10
1個
24
[スチール] SS400相当
三価クロメート
バラ(1個から購入可能)
三価クロメート
10
1個
36
[スチール] SS400相当
三価クロメート
バラ(1個から購入可能)
三価クロメート
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
206
( 227 )
在庫品1日目当日出荷可能
151
( 166 )
1日目
1,425
( 1,568 )
在庫品1日目当日出荷可能
377
( 415 )
在庫品1日目当日出荷可能
624
( 686 )
在庫品1日目当日出荷可能
300
( 330 )
在庫品1日目当日出荷可能
866
( 953 )
在庫品1日目当日出荷可能
915
( 1,007 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,310
( 1,441 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,328
( 1,461 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,580
( 9,438 )
1日目

詳細情報

基本情報

クサビの原理を利用したナットです。ボルトとナットを一体化させ、如何なる振動・衝撃も寄せ付けません。
【特長】
・世界が認めたゆるみ止め効果。
・トルク・軸力管理が可能。
・繰返 し使用が可能。
・作業性は簡単良好。
・大幅なコスト削減に貢献。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品情報

ゆるみ止め効果・作業性・耐候性・着脱性に優れたゆるみ止めナット

ハードロックナット

一般のダブルナットよりも作業性が簡単で良好。メンテナンスフリーで経済的な製品。

ハードロックナット 細目の外形図と寸法

  • 一部、下記の規格表に掲載されていても取扱いがなく、「仕様・寸法の指定」で選択できないサイズがございますのでご注意ください
ハードロックナット 細目の外形図

*六角二面巾JIS B1181 ・ねじJIS B0205及びB0207に該当  単位mm

                                       
SH(下ナット)H1(上ナット)B(二面巾)CL(全高)h参考締付トルク
強度区分4の
場合kgf・cm
Weight
(g)
呼び細目基準寸法許容差基準寸法許容差基準寸法許容差基準寸法許容差
M60.755±0.485±0.48100
-0.6
11.59.2±0.63.3483.3
M81.06.5±0.586.5±0.58130
-0.7
1512±0.84.51158.6
M101.25881719.614.45.522817.6
M121.251010190
-0.8
21.917.97.036527.3
M141.511±0.711±0.72225.419.9±1.27.565039
M161.513±0.912±1.02427.723.29.597252.8
M181.515142731.226.710.5150080
M201.516153034.628.211.51894105
M221.51817320
-1.0
3732.313.52400130
M242.019183641.633.9±1.8142965180
M272.021±1.0214147.337.9164700246
M302.023234653.141.9186210375
M332.025200
-1.5
5057.739.4208520411
M363.02821550
-1.2
63.541.92110700532
M393.030±1.2236069.345.7±2.22314000681
M424.03325657550.22517000892
M454.035277080.854.227214001115
M484.037297586.558.229254001393
M524.041318092.463.733323001708
M564.04434850
-1.4
98.168.734404002047
M644.050±1.5389511077±2.538603002795

ハードロックナットの取付手順

1.取付け部材にボルトを通し、下ナット(凸ナット)をボルトにねじ込んで下さい。

1.取付け部材にボルトを通し、下ナット(凸ナット)をボルトにねじ込んで下さい。

2.下ナットはスパナー等をもって部材に締付けます。一般のスパナーでも十分な締付け力を得ることができます。

2.下ナットはスパナー等をもって部材に締付けます。一般のスパナーでも十分な締付け力を得ることができます。

3.締付けられた下ナットはこの時点で一般ナットと全く同じ強度です。

3.締付けられた下ナットはこの時点で一般ナットと全く同じ強度です。

4.次に上ナット(凹ナット)をボルトに手でねじ込んで下さい。

4.次に上ナット(凹ナット)をボルトに手でねじ込んで下さい。

5.上ナットも下ナットを締付けた要領で締付けて下さい。完全にロックします。

5.上ナットも下ナットを締付けた要領で締付けて下さい。完全にロックします。

上ナットと下ナットが密着する場合としない場合が生じますが、どちらもゆるみ止めに必要以上のロックエネルギーが内在されています。

上ナットと下ナットが密着する場合としない場合が生じますが、どちらもゆるみ止めに必要以上のロックエネルギーが内在されています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハードロックナット 細目のレビュー
4.2平均満足度:4.24件のレビュー
設備用部品
5
満足度:5.0
この商品は自社の設備用部品として購入しました。自社設備のゆるみ防止のためにこの商品を使っています。締結度の高い部品ですの...もっと読む
0人が参考にしています。
製品の付属品に使用しています
5
満足度:5.0
当社製品の付属品に使用しています。この商品を使う部分の形状的にほかの緩み止め効果のあるナット製品が使えないので、この商品...もっと読む
0人が参考にしています。
ハードロックナット 細目
2
満足度:2.0
緩むことはないのですが、ネジ径に対しハードロックの最大締め付けトルクが部品指定のトルクより低いため、本来の締め付けトルク...もっと読む

ミスミからのコメント

この度はお客様のご期待に添えず申し訳ございませんでした。今回ご選定頂いた商品が、お客様の使用用途には適合しなかったとのこと確認させていただきました。また、当社カタログの記載がわかりにくい点につきましては、改善の検討させて頂きます。よりわかりやすい内容とするべく精進して参りますので、引き続き忌憚ないご意見・ご要望頂けますと幸いです。引き続きよろしくお願い致します。

0人が参考にしています。
部品の固定
5
満足度:5.0
緩みやすいナットがありネジロック材を使っていましたが、頻繁に脱着する部品で毎回掃除して組み付けるのが面倒でした。ハードロ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハードロックナット 細目
ハードロックナット 薄型
ハードロックナット ウィット
ハードロックナット(緩み止めナット)
リードロックナット(細目)
Vロックナット(細目)
メーカーハードロック工業ハードロック工業ハードロック工業ハードロック工業SUNCO紀州ファスナー
通常価格151-399 -193 -201 -12,91910,313 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目
ねじ山の種類メートル細目メートル並目ウィット並目メートル並目メートル細目メートル細目
ゆるみ止め詳細ハードロックナットハードロックナットハードロックナットハードロックナットフリクションナットフリクションナット

ロックナット・ゆるみ止めナットカテゴリの売れ筋ランキング