17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が26型番あります。

ハードロックナット・リム付【1~300個入り】

通常単価(税別)
132117,679
税込単価
145129,447
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

ハードロックナットの新しいスタンダード。凹ナットをリム形状(フランジ)でストッパー化することにより着脱...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が26型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

材質

表面処理

販売単位

表面処理(詳細)

フランジ

RoHS?最小発注数量
8
[スチール] S45C調質
三価クロメート
バラ(1個から購入可能)
三価クロメート
なし
10
1個
10
[スチール] SS400相当
-
バラ(1個から購入可能)
溶融亜鉛メッキ
なし
-
1個
10
[スチール] S45C調質
三価クロメート
バラ(1個から購入可能)
三価クロメート
なし
10
1個
16
[スチール] SS400相当
三価クロメート
バラ(1個から購入可能)
三価クロメート
なし
10
1個
16
[スチール] S45C調質
りん酸塩皮膜
バラ(1個から購入可能)
りん酸塩皮膜
なし
10
1個
20
[スチール] S45C調質
三価クロメート
バラ(1個から購入可能)
三価クロメート
なし
10
1個
27
[スチール] SS400相当
三価クロメート
バラ(1個から購入可能)
三価クロメート
なし
10
1個
5
[スチール] SS400相当
三価クロメート
バラ(1個から購入可能)
三価クロメート
あり
10
1個
5
[ステンレス] SUS304相当
-
バラ(1個から購入可能)
生地
あり
10
1個
6
[スチール] SS400相当
三価クロメート
バラ(1個から購入可能)
三価クロメート
あり
10
1個
6
[ステンレス] SUS304相当
-
バラ(1個から購入可能)
生地
あり
10
1個
8
[スチール] SS400相当
三価クロメート
バラ(1個から購入可能)
三価クロメート
あり
10
1個
8
[ステンレス] SUS304相当
-
バラ(1個から購入可能)
生地
あり
10
1個
10
[スチール] SS400相当
三価クロメート
バラ(1個から購入可能)
三価クロメート
あり
10
1個
10
[ステンレス] SUS304相当
-
バラ(1個から購入可能)
生地
あり
10
1個
12
[スチール] SS400相当
三価クロメート
バラ(1個から購入可能)
三価クロメート
あり
10
1個
12
[ステンレス] SUS304相当
-
バラ(1個から購入可能)
生地
あり
10
1個
12
[ステンレス] SUS304相当
塗装・コーティング
箱・パック
焼付け防止コート
あり
10
1パック

300個入り

16
[スチール] SS400相当
三価クロメート
バラ(1個から購入可能)
三価クロメート
あり
10
1個
16
[スチール] SS400相当
-
バラ(1個から購入可能)
溶融亜鉛メッキ
あり
-
1個
16
[ステンレス] SUS304相当
-
バラ(1個から購入可能)
生地
あり
10
1個
20
[スチール] SS400相当
三価クロメート
バラ(1個から購入可能)
三価クロメート
あり
10
1個
20
[スチール] SS400相当
-
バラ(1個から購入可能)
溶融亜鉛メッキ
あり
-
1個
22
[スチール] SS400相当
三価クロメート
バラ(1個から購入可能)
三価クロメート
あり
10
1個
24
[スチール] SS400相当
三価クロメート
バラ(1個から購入可能)
三価クロメート
あり
10
1個
30
[スチール] SS400相当
三価クロメート
バラ(1個から購入可能)
三価クロメート
あり
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
378
( 416 )
在庫品1日目当日出荷可能
349
( 384 )
1日目
396
( 436 )
1日目
644
( 708 )
在庫品1日目当日出荷可能
455
( 501 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,177
( 1,295 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,959
( 2,155 )
1日目
253
( 278 )
在庫品1日目当日出荷可能
202
( 222 )
在庫品1日目当日出荷可能
293
( 322 )
在庫品1日目当日出荷可能
132
( 145 )
在庫品1日目当日出荷可能
292
( 321 )
在庫品1日目当日出荷可能
152
( 167 )
在庫品1日目当日出荷可能
258
( 284 )
在庫品1日目当日出荷可能
244
( 268 )
在庫品1日目当日出荷可能
268
( 295 )
在庫品1日目当日出荷可能
366
( 403 )
在庫品1日目当日出荷可能
117,679
( 129,447 )
1日目
396
( 436 )
在庫品1日目当日出荷可能
666
( 733 )
1日目
1,032
( 1,135 )
在庫品1日目当日出荷可能
668
( 735 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,072
( 1,179 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,185
( 1,304 )
1日目
1,620
( 1,782 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,285
( 2,514 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ハードロックナットの新しいスタンダード。
凹ナットをリム形状(フランジ)でストッパー化することにより着脱性が格段に向上。
【特長】
・世界が認めたゆるみ止め効果。
・トルク・軸力管理が可能。
・繰返し使用が可能。
・作業性は簡単良好。
・大幅なコスト削減に貢献。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品情報

強力なクサビ機構を内在した、ゆるみをよせつけないハードロックナット

ハードロックナット

様々な産業社会で高い信頼と実績を持つハードロックナット。一般のダブルナットよりも作業性が簡単で良好。繰り返し使用可能。メンテナンスフリーで経済的な製品。

材質・表面処理の標準仕様

材質強度表面処理
SS400又は相当class4CR3:電気亜鉛めっき(三価クロメート)
HDZ:溶融亜鉛めっき(HDZ35)
S45C調質class8P:リン酸マンガン処理
SUS304又は相当A2 他生地

ハードロックナット・リム付の外形図と寸法

  • 一部、下記の規格表に掲載されていても取扱いがなく、「仕様・寸法の指定」で選択できないサイズがございますのでご注意ください
ハードロックナット H-1 リム付の外形図
S
呼び径
ピッチ
並目
H(下ナット)H1(上ナット)B(二面幅)C
ℓ(全高)
D(リム)
φ
セット重量
g
基準
寸法
許容差基準
寸法
許容差基準
寸法
許容差
M50.84+0.1
-0.15
4+0.5
-0.2
80
-0.2
9.27.29.21.9
M61.05±0.350
-0.3
100
-0.6
11.58.511.54
M81.256.50
-0.58
6.50
-0.58
130
-0.7
1510.815.08.9
M101.580
-0.58
80
-0.58
170
-0.7
19.613.219.618
M121.75100
-0.58
9.30
-0.58
190
-0.8
21.916.121.926
M162.013±0.9110
-0.7
240
-0.8
27.721.227.746
M202.516±0.914.50
-0.7
300
-0.8
34.626.734.693
M222.518±0.915.60
-1.2
320
-1.0
3729.937.0115
M243.019±0.917.60
-1.2
360
-1.0
41.632.441.6183
M273.021±1.017.60
-1.2
410
-1.0
47.333.547.3243
M303.523±1.018.60
-1.2
460
-1.0
53.136.553.1312

ハードロックナットの取付手順

1.取付け部材にボルトを通し、下ナット(凸ナット)をボルトにねじ込んで下さい。

1.取付け部材にボルトを通し、下ナット(凸ナット)をボルトにねじ込んで下さい。

2.下ナットはスパナー等をもって部材に締付けます。一般のスパナーでも十分な締付け力を得ることができます。

2.下ナットはスパナー等をもって部材に締付けます。一般のスパナーでも十分な締付け力を得ることができます。

3.締付けられた下ナットはこの時点で一般ナットと全く同じ強度です。

3.締付けられた下ナットはこの時点で一般ナットと全く同じ強度です。

4.次に上ナット(凹ナット)をボルトに手でねじ込んで下さい。

4.次に上ナット(凹ナット)をボルトに手でねじ込んで下さい。

5.上ナットも下ナットを締付けた要領で締付けて下さい。完全にロックします。

5.上ナットも下ナットを締付けた要領で締付けて下さい。完全にロックします。

上ナットと下ナットが密着する場合としない場合が生じますが、どちらもゆるみ止めに必要以上のロックエネルギーが内在されています。

上ナットと下ナットが密着する場合としない場合が生じますが、どちらもゆるみ止めに必要以上のロックエネルギーが内在されています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハードロックナット・リム付のレビュー
4.9平均満足度:4.911件のレビュー
すぐ緩んで外れるナット箇所に
5
満足度:5.0
板の上のクッションゴムをとめるナットが毎日振動で外れるので困っていたが、この製品に変えてから全く緩まなくなった。 他製品...もっと読む
3人が参考にしています。
試験機の部品
5
満足度:5.0
必要な個数を、即時納品いただけるため、開発期間の短縮につながります。
1人が参考にしています。
緩み止めとして
5
満足度:5.0
緩み止めとして使用しているが、これまでに緩んだ事はありません。 再利用も可能です。
0人が参考にしています。
緩み止め
5
満足度:5.0
かなり衝撃のある個所に使用していますが、過去にゆるんだことがまったくありません。 繰り返し使用できることもあり、必需品で...もっと読む
0人が参考にしています。
送り装置のプレート緩み防止
5
満足度:5.0
もともとのナットでは振動で緩んできてた。 ハードロックナットに変えてからは緩まなくなった。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハードロックナット・リム付
ハードロックナット(H-1・リム付)
六角ナット“ハードロックナット”(リム付・三価クロメート)
ハードロックナット 細目
フランジ付リードロックナット
ハードロックナット ウィット
メーカーハードロック工業SUNCOトラスコ中山ハードロック工業SUNCOハードロック工業
通常価格132-187 -1,162 -151 -11,637 -193 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜
ねじ山の種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル細目メートル並目ウィット並目
ゆるみ止め詳細ハードロックナットハードロックナットハードロックナットハードロックナットフリクションナットハードロックナット
よく一緒に購入される商品

ロックナット・ゆるみ止めナットカテゴリの売れ筋ランキング