メカニカル部品技術窓口
横ずれ防止の一般的な標準タイプ用アンカープレート。【特長】・脚止め金具の開口部は各種ボルトの六角部の平...
詳細を確認





| ネジ径 | 適合アジャスターボルト型番 |
|---|---|
| M12 | D-B,D-B50,D-B3,D-C,D-C-L,D-D1,D-D2 |
| M16 | D-A,D-A60,D-A65,D-A3,D-B3,D-C,D-D1,D-D2 |
| M20 | D-A,D-A3,D-B3,D-C,D-D,D-D1,D-D2 |
| M8 | D-A3,D-B3,D-C,D-F,D-F-C |
| M10 | D-A3,D-B3,D-C,D-F,D-F-C |
| W-M12 | WD-B,WD-A3,WD-B3,WD-C,WD-C-L,D-C-R |
| W-M16、W・H-M20 | WD-A,WD-A2,WD-A3,WD-B3,WD-C,WD-C3,WD-C-R,D-HD-C3-R,D-C-L-R,D-G,D-G2(M20のみ) |
| M24 | D-A4,D-C3,D-C-L,D-C3-R,D-C-L-R,D-H |
| M30 | DC-3-R,D-H,D-H-R |
| 型 番 | 寸法(mm) | 質量(g) | |
|---|---|---|---|
| 三価クロメート処理品 | オールステンレス品 | B | |
| M8 | M8-SUS | - | 35 |
| M10 | M10-SUS | - | 34 |
| M12 | M12-SUS | 19 | 109 |
| M16 | M16-SUS | 24.5 | 104 |
| M20 | M20-SUS | 30.5 | 98 |
| 型 番 | 寸法(mm) | 質量(g) | ||
|---|---|---|---|---|
| 三価クロメート処理品 | オールステンレス品 | B | H | |
| W-M12 | W-M12-SUS | 19 | 26 | 110 |
| W-M16 | W-M16-SUS | 25 | 32 | 113 |
| W・H-M20 | W・H-M20-SUS | 31 | 34 | 114 |
| M24 | M24-SUS | - | - | 112 |
| M30 | M30-SUS | - | - | 159 |
横ずれ防止の一般的な標準タイプ用アンカープレート。
【特長】
・脚止め金具の開口部は各種ボルトの六角部の平径に合う寸法になっています
・金具の開口部の部分がボルトの六角部分に当たるまで押し込んだ形で、アンカーボルトで閉めてください
【用途】
・振動その他のトラブルにより、調整ボルトが動くことを防止する場合に適しています
・完全にボルトを固定するタイプとしてはD-EIVが奨めです
・アンカーボルトM12用の穴14ミリが開いています。アンカーボルトM12×70がお奨めです

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
アジャスタパッド用固定プレート
4.3通常価格(税別):254円~

ミスミ
シーティングプレート
4.1通常価格(税別):264円~

ミスミ
フットジャッキボルト 先端SR四角面取りタイプ
3.9通常価格(税別):450円~

ミスミ
フットジャッキボルト 先端SRフランジ付タイプ
4.5通常価格(税別):910円~

ミスミ
アジャスタパッド用固定プレート 厚型タイプ
4通常価格(税別):676円~

ミスミ
フットジャッキボルト 先端SR六角面取りタイプ
3.5通常価格(税別):330円~

ミスミ
フットジャッキボルト 先端SRボルト頭
5通常価格(税別):890円~

タキゲン製造
ステンレスアジャスター押さえ金具 KC-1275-C
4.4通常価格(税別):369円~

ミスミ
アジャスタパッド用取付ナット
4.6通常価格(税別):360円~