17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • ねじの呼び M(mm)

    ~mm
  • 長手寸法(mm)

    ~mm
  • 短手寸法(mm)

    ~mm
  • 高さ寸法(mm)

    ~mm
  • 板厚(mm)

    ~mm
  • 取付穴寸法(φ)

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

アジャスタ 調整ボルト用ナット PN用/PNⅠ用/PNⅡ用

通常単価(税別)
568742特別価格
税込単価
625816特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

相手側にネジ加工不要のアジャスター取り付け用プレートナット ※VONAでの型番は「PNⅠ」⇒「PN1」...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

PN(M8・M10用ナット)

アジャスタ 調整ボルト用ナット PN用/PNⅠ用/PNⅡ用 外形図1

PNI(M12用ナット)

アジャスタ 調整ボルト用ナット PN用/PNⅠ用/PNⅡ用 外形図2-1

M16・M20用ナット

アジャスタ 調整ボルト用ナット PN用/PNⅠ用/PNⅡ用 外形図2-2

PN-I<M16>H=10
PN-I<M20>H=13

PNII(M12用ナット)

アジャスタ 調整ボルト用ナット PN用/PNⅠ用/PNⅡ用 外形図3-1

M16・M20用ナット

アジャスタ 調整ボルト用ナット PN用/PNⅠ用/PNⅡ用 外形図3-2

PN-II<M16>H=10
PN-II<M20>H=13

製品仕様

  • 三価クロメート処理品
  • 材質/SS400相当

規格表

型番寸法(mm)質量(g)
H
PN-8-20
PN-10-19
PNI-12-33
PNII-12-44
PNI-161373
PNII-1613107
PNI-2017110
PNII-2017133

型番リスト

表示件数

ねじの呼び M

(mm)

長手寸法

(mm)

短手寸法

(mm)

高さ寸法

(mm)

板厚

(mm)

取付穴寸法

(φ)

最小発注数量
16
50
50
13
3
4-φ8
1個
12
60
40
10
2
4-φ8
1個
16
80
50
13
3
4-φ8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
742371
( 408 )
在庫品1日目当日出荷可能
568
( 625 )
在庫品1日目当日出荷可能
679
( 747 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

相手側にネジ加工不要のアジャスター取り付け用プレートナット ※VONAでの型番は「PNⅠ」⇒「PN1」となりますのでご了承ください
【特長】
・プレートとナットの接続は:
 A.プレートに穴を開けます。
 B.ナットをその穴に合わせ段付き加工で挿入します。
 C.プレートとナットをかしめます。
 D.かしめた上にナットとプレートを点溶接で抜けを防止します。
 注)M8・M10用ナットは点溶接していません。
・ブレス加工により、カシメていますので抜け落ちる心配がありません。
【用途】
・取付け機械に4ヶ所ピッチを合わせて穴を開けるだけで、調整ボルトを取り付けることが可能。
・溶接などの手間が省けます。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アジャスタ 調整ボルト用ナット PN用/PNⅠ用/PNⅡ用のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
作業机の脚に利用
4
満足度:4.0
作業机の脚の部分にアジャスタを取り付けるために、このアジャスタ調整ボルト用ナット(PN1-12、PN1-16)を試験的に...もっと読む
0人が参考にしています。
作業台の調整用
5
満足度:5.0
2x4材で簡単な作業台を作ったので、脚にタキゲンのアジャスタと共に使用。 形状が2x4材ぴったりの物が無かったのでW40...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アジャスタ 調整ボルト用ナット PN用/PNⅠ用/PNⅡ用
アジャスタ 脚止め金具 D-H・W型用プレート
レベル調整用球面ナット
レベリングボルト用ナット
アジャスタパッド用取付ナット
【クリーン洗浄品】アジャスタパッド用取付ナット
メーカーダイワアドテック(旧大和螺子)ダイワアドテック(旧大和螺子)ナベヤナベヤミスミミスミ
通常価格568-478768 -31 -360 --
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目3日目
種類固定用ボルト・ナット取付・固定用金具固定用ボルト・ナット固定用ボルト・ナット固定用ボルト・ナット固定用ボルト・ナット
種類(詳細)調整ボルト用ナット脚止め金具----
表面処理三価クロメート-----

アジャスタ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング