17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が19型番あります。
  • 特性・用途

  • 特長

    • 標準
  • ねじの呼び M

    ~mm
  • 受皿

    • スチール
  • 耐荷重(kN)

    ~mm
  • ねじの長さ【範囲選択】(mm)

  • ねじの長さ L1(mm)

    ~mm
  • 本体材質(詳細)

  • 特性

  • 調整用六角穴「なめたらあかん」

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内
    • 10日以内

アジャスタ 重量用(受皿ワイドタイプ)D-CIII-W/HW2シリーズ

通常単価(税別)
2,4725,844特別価格
税込単価
2,7196,428特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~10日目一部当日出荷可能

床への接着面が広い、台座部(Φ100)が大きめなアジャスターです。【特長】・受皿は鍛造品です・受け皿の...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が19型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

アジャスタ 重量用(受皿ワイドタイプ) D-CIII/D-CIII・S/D-CIII-W 外形図

製品仕様

-三価クロメート処理
(「なめたらあかん」
アジャスターボルトに変更可)
耐荷重<M20>4000kgf
<M24>5000kgf
<M30>7000kgf
材質ボルト・ナット:SS400相当
受皿:SS400鍛造
表面処理三価クロメート

規格表

型番寸法(mm)質量
(g)
三価クロメート処理品DL1L2HIAB
-「なめたらあかん」に変更
D-C3-W20X100-M20×2.51001361323100301025
-D-C3-W20X130-HSM20×2.51301661323100301085
D-C3-W20X150-M20×2.51501861323100301130
D-C3-W20X200-M20×2.52002361323100301230
D-C3-W24X150-M24×3.01501881523100361345
D-C3-W30X100-M30×3.51001421923100461620
D-C3-W30X150-M30×3.51501921923100461850
D-C3-W30X200-M30×3.52002421923100462090
HW2-20-100-M20×2.51001361323100301025
HW2-20-130-M20×2.51301661323100301085
HW2-20-150-M20×2.51501861323100301130
HW2-20-180-M20×2.51802161323100301190
HW2-20-200-M20×2.52002361323100301230
HW2-24-150-M24×3.01501881523100361345
HW2-24-180-M24×3.01802181523100361430
HW2-24-200-M24×3.02002381523100361490
HW2-30-100-M30×3.51001421923100461620
HW2-30-150-M30×3.51501921923100461850
HW2-30-200-M30×3.52002421923100462090

商品特長詳細

なめたらあかん!アジャスターボルト

    六角穴の深さが浅い場合は力を入れると六角レンチの穴から逃げて、六角部分をつぶす事になります。
    これをナメると言います。
    "なめたらあかん"型レンチはガイドがある為、絶対にナメる現象は起きません。
    アジャスタ 重量用(受皿ワイドタイプ) D-CIII/D-CIII・S/D-CIII-W 商品特長_なめたらあかん画像

    対応ネジサイズ(鉄製のみ)

    20-130

    アジャスタ 重量用(受皿ワイドタイプ) D-CIII/D-CIII・S/D-CIII-W なめたらあかん外形図

    ()内寸法はM20用

    アジャスタ 重量用(受皿ワイドタイプ) D-CIII/D-CIII・S/D-CIII-W なめたらあかん専用六角レンチ

    専用六角レンチ
    HR-10(ネジ径M20対応)

    型番リスト

    表示件数

    特性・用途

    特長

    ねじの呼び M

    受皿

    耐荷重

    (kN)

    ねじの長さ【範囲選択】

    (mm)

    ねじの長さ L1

    (mm)

    本体材質(詳細)

    特性

    調整用六角穴「なめたらあかん」

    RoHS?最小発注数量
    該当なし
    [標準] 標準
    20
    [スチール] SS400鍛造
    39.2
    70.1~100
    100
    SS400相当
    標準
    10
    1個
    該当なし
    [標準] 標準
    20
    [スチール] SS400鍛造
    39.2
    100.1~130
    130
    SS400相当
    標準
    10
    1個
    該当なし
    [標準] 標準
    20
    [スチール] SS400鍛造
    39.2
    130.1~150
    150
    SS400相当
    標準
    10
    1個
    該当なし
    [標準] 標準
    20
    [スチール] SS400鍛造
    39.2
    150.1~
    200
    SS400相当
    標準
    10
    1個
    該当なし
    [標準] 標準
    24
    [スチール] SS400鍛造
    49
    130.1~150
    150
    SS400相当
    標準
    10
    1個
    該当なし
    [標準] 標準
    30
    [スチール] SS400鍛造
    68.6
    70.1~100
    100
    SS400相当
    標準
    10
    1個
    該当なし
    [標準] 標準
    30
    [スチール] SS400鍛造
    68.6
    130.1~150
    150
    SS400相当
    標準
    10
    1個
    該当なし
    [標準] 標準
    30
    [スチール] SS400鍛造
    68.6
    150.1~
    200
    SS400相当
    標準
    10
    1個
    該当なし
    [標準] 標準
    20
    [スチール] SS400鍛造
    39.2
    70.1~100
    100
    SS400相当
    標準
    -
    1個
    該当なし
    [標準] 標準
    20
    [スチール] SS400鍛造
    39.2
    100.1~130
    130
    SS400相当
    標準
    -
    1個
    該当なし
    [標準] 標準
    20
    [スチール] SS400鍛造
    39.2
    130.1~150
    150
    SS400相当
    標準
    -
    1個
    該当なし
    [標準] 標準
    20
    [スチール] SS400鍛造
    39.2
    150.1~
    180
    SS400相当
    標準
    -
    1個
    該当なし
    [標準] 標準
    20
    [スチール] SS400鍛造
    39.2
    150.1~
    200
    SS400相当
    標準
    -
    1個
    該当なし
    [標準] 標準
    24
    [スチール] SS400鍛造
    49
    130.1~150
    150
    SS400相当
    標準
    -
    1個
    該当なし
    [標準] 標準
    24
    [スチール] SS400鍛造
    49
    150.1~
    180
    SS400相当
    標準
    -
    1個
    該当なし
    [標準] 標準
    24
    [スチール] SS400鍛造
    49
    150.1~
    200
    SS400相当
    標準
    -
    1個
    該当なし
    [標準] 標準
    30
    [スチール] SS400鍛造
    68.6
    70.1~100
    100
    SS400相当
    標準
    -
    1個
    該当なし
    [標準] 標準
    30
    [スチール] SS400鍛造
    68.6
    130.1~150
    150
    SS400相当
    標準
    -
    1個
    該当なし
    [標準] 標準
    30
    [スチール] SS400鍛造
    68.6
    150.1~
    200
    SS400相当
    標準
    -
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,865
    ( 3,152 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    2,472
    ( 2,719 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    3,060
    ( 3,366 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    3,714
    ( 4,085 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    3,653
    ( 4,018 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    4,961
    ( 5,457 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    5,7652,882
    ( 3,170 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    5,844
    ( 6,428 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    2,673
    ( 2,940 )
    4日目
    2,773
    ( 3,050 )
    10日目
    2,838
    ( 3,122 )
    10日目
    2,782
    ( 3,060 )
    10日目
    3,137
    ( 3,451 )
    10日目
    3,122
    ( 3,434 )
    10日目
    3,399
    ( 3,739 )
    10日目
    3,496
    ( 3,846 )
    10日目
    4,559
    ( 5,015 )
    4日目
    4,952
    ( 5,447 )
    4日目
    5,351
    ( 5,886 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    床への接着面が広い、台座部(Φ100)が大きめなアジャスターです。
    【特長】
    ・受皿は鍛造品です
    ・受け皿の表面を旋盤で研削加工していますので、高級感があります

    ご注意

    • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    アジャスタ 重量用(受皿ワイドタイプ)D-CIII-W/HW2シリーズのレビュー
    4.5平均満足度:4.52件のレビュー
    装置のレベル出しに使用。
    5
    満足度:5.0
    装置のレベル出しには、欠かせないものです。ただ重量のかかる装置に使用する為、下にスライディングシートを敷かないと床を傷つ...もっと読む
    0人が参考にしています。
    機械の脚のレベルアジャスター
    4
    満足度:4.0
    2トン前後の機械の時に使用します。(4本足) ネジは問題なし。 受け皿も広いので見た目も安心
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アジャスタ 重量用(受皿ワイドタイプ)D-CIII-W/HW2シリーズ
    アジャスタ 標準用 D-A/D-B/Nシリーズ
    アジャスタ 重量用 D-C/Hシリーズ
    アジャスターボルト(標準用・小径受皿) NSシリーズ
    アジャスタ 標準受皿 プラスチック付 D-AII/D-BII/D-F-C/NCシリーズ
    アジャスタ 重量用 ラバー付 D-C-R/HCRシリーズ
    メーカーダイワアドテック(旧大和螺子)ダイワアドテック(旧大和螺子)ダイワアドテック(旧大和螺子)ダイワアドテック(旧大和螺子)ダイワアドテック(旧大和螺子)ダイワアドテック(旧大和螺子)
    通常価格2,472-310 -611 -412 -599 -1,101 -
    通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜10日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
    種類各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ
    ネジ材質スチール--スチール--
    許容荷重【範囲選択】(kN)15.1~1.1~6.0-1.1~6.01.1~6.06.1~10.0
    幅 A(mm)100-60--63
    本体高さ I(mm)23-17--22

    アジャスタカテゴリの売れ筋ランキング