メカニカル部品技術窓口
重量用で台座部が大きく、スムーズなレベル調整が可能なベアリング内蔵型アジャスターです。【特長】・受け皿...
詳細を確認
| 型式 | 三価クロメート処理 | オールステンレス | |
|---|---|---|---|
| 耐荷重 | 1000kgf | 1000kgf | |
| 材質 | ボルト・ナット | SS400相当 | SUS304相当 |
| 受皿 | SS400相当 | SUS304相当 | |
| ラバー部分 | クロロプレンゴム (硬度80°±5°) | クロロプレンゴム (硬度80°±5°) | |
| 表面処理 | 三価クロメート | パシぺート | |
| 型番 | 寸法(mm) | 質量 (g) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三価クロメート処理品 | オールステンレス品 | D | L1 | L2 | H | I | A | B | |
| D-H-R24X150 | - | M24×3.0 | 150 | 202 | 15 | 37 | 82 | 36 | 1650 |
| HTR-20-100 | HTR-20-100S | M20×2.5 | 100 | 148 | 13 | 35 | 82 | 30 | 1260 |
| HTR-20-150 | HTR-20-150S | M20×2.5 | 150 | 198 | 13 | 35 | 82 | 30 | 1360 |
| HTR-20-200 | HTR-20-200S | M20×2.5 | 200 | 248 | 13 | 35 | 82 | 30 | 1470 |
| HTR-24-100 | HTR-24-100S | M24×3.0 | 100 | 152 | 15 | 37 | 82 | 36 | 1510 |
| HTR-24-150 | HTR-24-150S | M24×3.0 | 150 | 202 | 15 | 37 | 82 | 36 | 1650 |
| HTR-24-200 | HTR-24-200S | M24×3.0 | 200 | 252 | 15 | 37 | 82 | 36 | 1820 |
| HTR-30-100 | HTR-30-100S | M30×3.5 | 100 | 161 | 19 | 42 | 102 | 46 | 2660 |
| HTR-30-150 | HTR-30-150S | M30×3.5 | 150 | 211 | 19 | 42 | 102 | 46 | 2910 |
| HTR-30-200 | HTR-30-200S | M30×3.5 | 200 | 261 | 19 | 42 | 102 | 46 | 3160 |
| HTR-36-200 | - | M36×4.0 | 200 | 265 | 23 | 42 | 102 | 55 | 3940 |
重量用で台座部が大きく、スムーズなレベル調整が可能なベアリング内蔵型ラバー付アジャスターです。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
8,125円 ( 8,938円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,825円 ( 7,508円 ) | 11日目 |
14,276円 ( 15,704円 ) | 11日目 |
6,726円 ( 7,399円 ) | 11日目 |
14,751円 ( 16,226円 ) | 11日目 |
6,609円 ( 7,270円 ) | 11日目 |
15,259円 ( 16,785円 ) | 11日目 |
7,025円 ( 7,728円 ) | 11日目 |
18,122円 ( 19,934円 ) | 11日目 |
7,260円 ( 7,986円 ) | 11日目 |
18,758円 ( 20,634円 ) | 11日目 |
7,510円 ( 8,261円 ) | 11日目 |
19,711円 ( 21,682円 ) | 11日目 |
8,814円 ( 9,695円 ) | 11日目 |
27,819円 ( 30,601円 ) | 11日目 |
9,166円 ( 10,083円 ) | 11日目 |
29,090円 ( 31,999円 ) | 11日目 |
10,615円 ( 11,677円 ) | 11日目 |
30,362円 ( 33,398円 ) | 11日目 |
17,467円 ( 19,214円 ) | 11日目 |
重量用で台座部が大きく、スムーズなレベル調整が可能なベアリング内蔵型アジャスターです。
【特長】
・受け皿にクロロプレンゴムを貼り付けていますので、脱落する心配が無く、安心してご使用いただけます
・ゴム裏面には、ミゾ加工を施し、スベリ難くしております
・床面の保護に効力を発揮します
・軽防振タイプで、機械の振動を床へ伝えにくくします
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
アジャスタパッド 標準タイプ
4.6通常価格(税別):133円~

ミスミ
アジャスタパッド 重荷重タイプ
4.7通常価格(税別):376円~

ミスミ
アジャスタパッド 固定タイプ
4.5通常価格(税別):347円~

ミスミ
ラバーベースアジャスタ
4.5通常価格(税別):323円~

ミスミ
アジャスタパッド 滑り防止タイプ
4.4通常価格(税別):231円~

ミスミ
アジャスタパッドユニット
4通常価格(税別):1,007円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 アジャスタパッド 中荷重タイプ
5通常価格(税別):230円~

ミスミ
卓上ベース
4.4通常価格(税別):162円~

ミスミ
防振パッド 重荷重タイプ
4.9通常価格(税別):1,002円~