17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が20型番あります。

アジャスタ 受皿ラバータイプ D-G(90Φ)/RSBシリーズ

通常単価(税別)
2,4407,993
税込単価
2,6848,792
通常出荷日:在庫品1日目~10日目一部当日出荷可能

台座部全体がラバータイプのアジャスターです。【特長】・受皿全体にゴムカバーを使用、中に鉄芯が入っていま...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が20型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

アジャスタ 受皿ラバータイプ D-G/D-GII 外形図01

製品仕様

-三価クロメート処理品オールステンレス品
耐荷重1000kgf1000kgf
材質ボルト・ナット:SS400相当
受皿:SBR(スチレン・ブタジェン合成ゴム)
(硬度80°±5°)
ボルト・ナット:SUS304相当
受皿:SBR(スチレン・ブタジェン合成ゴム)
(硬度80°±5°)
表面処理三価クロメートパシペート

規格表

型番寸法(mm)質量(g)
三価クロメート処理品オールステンレス品DL1L2HIAB
D-G16X100-M16×2.010014010309024500
RSB-16-65-M16×2.06510510309024450
RSB-16-100RSB-16-100SM16×2.010014010309024500
RSB-16-130RSB-16-130SM16×2.013017010309024540
RSB-16-150RSB-16-150SM16×2.015019010309024560
RSB-16-180RSB-16-180SM16×2.018022010309024600
RSB-16-200-M16×2.020024010309024630
RSB-20-100RSB-20-100SM20×2.510014313309030650
RSB-20-130RSB-20-130SM20×2.513017313309030710
RSB-20-150RSB-20-150SM20×2.515019313309030760
RSB-20-180RSB-20-180SM20×2.518022313309030820
RSB-20-200-M20×2.520024313309030860

注意・禁止事項

ラバー製品に関するご注意

ラバー樹脂のついたアジャスターボルトに関しましては、損傷致しますので、機械裾付け後、引きずったりしないようにお願い致します。

型番リスト

表示件数

特性・用途

特長

ねじの呼び M

ネジ材質

受皿

ラバー部材質

ねじの長さ【範囲選択】

(mm)

ねじの長さ L1

(mm)

幅 A

(mm)

本体高さ I

(mm)

本体材質(詳細)

ねじ部材質(詳細)

ネジ表面処理

特性

RoHS?最小発注数量
防振性
底面ゴム付
16
[スチール] スチール
[合成ゴム(EPDM)] SBR(スチレン・ブタジェン合成ゴム)
合成ゴム
70.1~100
100
90
30
SS400相当
SS400相当
三価クロメート
防振性
10
1個
防振性
底面ゴム付
16
[スチール] スチール
[合成ゴム(EPDM)] SBR(スチレン・ブタジェン合成ゴム)
合成ゴム
40.1~70
65
90
30
SS400相当
SS400相当
三価クロメート
防振性
-
1個
防振性
底面ゴム付
16
[スチール] スチール
[合成ゴム(EPDM)] SBR(スチレン・ブタジェン合成ゴム)
合成ゴム
70.1~100
100
90
30
SS400相当
SS400相当
三価クロメート
防振性
-
1個
耐食性・耐薬品 / 防振性
底面ゴム付
16
[ステンレス] ステンレス
[合成ゴム(EPDM)] SBR(スチレン・ブタジェン合成ゴム)
合成ゴム
70.1~100
100
90
30
SUS304
SUS304相当
[その他] パシベート
耐食性 / 防振性
-
1個
防振性
底面ゴム付
16
[スチール] スチール
[合成ゴム(EPDM)] SBR(スチレン・ブタジェン合成ゴム)
合成ゴム
100.1~130
130
90
30
SS400相当
SS400相当
三価クロメート
防振性
-
1個
耐食性・耐薬品 / 防振性
底面ゴム付
16
[ステンレス] ステンレス
[合成ゴム(EPDM)] SBR(スチレン・ブタジェン合成ゴム)
合成ゴム
100.1~130
130
90
30
SUS304
SUS304相当
[その他] パシベート
耐食性 / 防振性
-
1個
防振性
底面ゴム付
16
[スチール] スチール
[合成ゴム(EPDM)] SBR(スチレン・ブタジェン合成ゴム)
合成ゴム
130.1~150
150
90
30
SS400相当
SS400相当
三価クロメート
防振性
-
1個
耐食性・耐薬品 / 防振性
底面ゴム付
16
[ステンレス] ステンレス
[合成ゴム(EPDM)] SBR(スチレン・ブタジェン合成ゴム)
合成ゴム
130.1~150
150
90
30
SUS304
SUS304相当
[その他] パシベート
耐食性 / 防振性
-
1個
防振性
底面ゴム付
16
[スチール] スチール
[合成ゴム(EPDM)] SBR(スチレン・ブタジェン合成ゴム)
合成ゴム
150.1~
180
90
30
SS400相当
SS400相当
三価クロメート
防振性
-
1個
耐食性・耐薬品 / 防振性
底面ゴム付
16
[ステンレス] ステンレス
[合成ゴム(EPDM)] SBR(スチレン・ブタジェン合成ゴム)
合成ゴム
150.1~
180
90
30
SUS304
SUS304相当
[その他] パシベート
耐食性 / 防振性
-
1個
防振性
底面ゴム付
16
[スチール] スチール
[合成ゴム(EPDM)] SBR(スチレン・ブタジェン合成ゴム)
合成ゴム
150.1~
200
90
30
SS400相当
SS400相当
三価クロメート
防振性
-
1個
防振性
底面ゴム付
20
[スチール] スチール
[合成ゴム(EPDM)] SBR(スチレン・ブタジェン合成ゴム)
合成ゴム
70.1~100
100
90
30
SS400相当
SS400相当
三価クロメート
防振性
-
1個
耐食性・耐薬品 / 防振性
底面ゴム付
20
[ステンレス] ステンレス
[合成ゴム(EPDM)] SBR(スチレン・ブタジェン合成ゴム)
合成ゴム
70.1~100
100
90
30
SUS304
SUS304相当
[その他] パシベート
耐食性 / 防振性
-
1個
防振性
底面ゴム付
20
[スチール] スチール
[合成ゴム(EPDM)] SBR(スチレン・ブタジェン合成ゴム)
合成ゴム
100.1~130
130
90
30
SS400相当
SS400相当
三価クロメート
防振性
-
1個
耐食性・耐薬品 / 防振性
底面ゴム付
20
[ステンレス] ステンレス
[合成ゴム(EPDM)] SBR(スチレン・ブタジェン合成ゴム)
合成ゴム
100.1~130
130
90
30
SUS304
SUS304相当
[その他] パシベート
耐食性 / 防振性
-
1個
防振性
底面ゴム付
20
[スチール] スチール
[合成ゴム(EPDM)] SBR(スチレン・ブタジェン合成ゴム)
合成ゴム
130.1~150
150
90
30
SS400相当
SS400相当
三価クロメート
防振性
-
1個
耐食性・耐薬品 / 防振性
底面ゴム付
20
[ステンレス] ステンレス
[合成ゴム(EPDM)] SBR(スチレン・ブタジェン合成ゴム)
合成ゴム
130.1~150
150
90
30
SUS304
SUS304相当
[その他] パシベート
耐食性 / 防振性
-
1個
防振性
底面ゴム付
20
[スチール] スチール
[合成ゴム(EPDM)] SBR(スチレン・ブタジェン合成ゴム)
合成ゴム
150.1~
180
90
30
SS400相当
SS400相当
三価クロメート
防振性
-
1個
耐食性・耐薬品 / 防振性
底面ゴム付
20
[ステンレス] ステンレス
[合成ゴム(EPDM)] SBR(スチレン・ブタジェン合成ゴム)
合成ゴム
150.1~
180
90
30
SUS304
SUS304相当
[その他] パシベート
耐食性 / 防振性
-
1個
防振性
底面ゴム付
20
[スチール] スチール
[合成ゴム(EPDM)] SBR(スチレン・ブタジェン合成ゴム)
合成ゴム
150.1~
200
90
30
SS400相当
SS400相当
三価クロメート
防振性
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,061
( 3,367 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,440
( 2,684 )
8日目
2,440
( 2,684 )
8日目
4,826
( 5,309 )
10日目
2,579
( 2,837 )
8日目
4,926
( 5,419 )
10日目
2,520
( 2,772 )
8日目
5,444
( 5,988 )
10日目
2,590
( 2,849 )
8日目
5,989
( 6,588 )
10日目
2,609
( 2,870 )
8日目
2,862
( 3,148 )
8日目
7,066
( 7,773 )
10日目
2,974
( 3,271 )
4日目
7,252
( 7,977 )
10日目
3,084
( 3,392 )
8日目
7,626
( 8,389 )
10日目
3,181
( 3,499 )
8日目
7,993
( 8,792 )
10日目
3,147
( 3,462 )
8日目

詳細情報

基本情報

台座部全体がラバータイプのアジャスターです。
【特長】
・受皿全体にゴムカバーを使用、中に鉄芯が入っています
・大きなパッドの底部に溝を付けることで滑り止め効果が得られ、水の使用の多い現場でも安心
・軽防振タイプ
【用途】
・微振動の機械等に適しています

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アジャスタ 受皿ラバータイプ D-G(90Φ)/RSBシリーズのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
架台の足
5
満足度:5.0
架台の足に使用しました。かなりしっかりしていて重量物でも安心です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アジャスタ 受皿ラバータイプ D-G(90Φ)/RSBシリーズ
アジャスタパッド Φ60・Φ100ベース
アジャスターボルト(標準用・小径受皿) NSシリーズ
アジャスタ アンカー固定用(台座大型タイプ)D-E-W/AWシリーズ
ステンレスレベルアジャスター KC-1275-D
アジャスタパッド -ラバー無しタイプ-
メーカーダイワアドテック(旧大和螺子)WOOJIN(ウージン)ダイワアドテック(旧大和螺子)ダイワアドテック(旧大和螺子)タキゲン製造WOOJIN(ウージン)
通常価格2,440-536 -412 -1,723 -5261,313 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜10日目在庫品1日目〜在庫品1日目9日目〜
種類各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ
許容荷重【範囲選択】(kN)6.1~10.0-1.1~6.06.1~10.0--
耐荷重(kN)9.8-4.99.8--
表面処理なしなし-三価クロメートバレル研磨なし
首振り機構なしありなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

アジャスタカテゴリの売れ筋ランキング