メカニカル部品技術窓口
多孔質中空糸膜エレメントを採用したインラインフィルタ。【特長】・同スペースの平膜メンブレンエレメントに...
詳細を確認
PLF-050の寸法図

PLF-050の寸法図

PLF-100の寸法図

PLF-100の寸法図

PLF-050の内部構造
樹脂ハウジング、Oリング、エレメント、本体

PLF-100の内部構造
本体、止め輪、樹脂ハウジング、Oリング、エレメント

エレメント拡大図
| 項目 | 形式 | ||
|---|---|---|---|
| PLF050 | PLF100 | ||
| 使用流体 | 空気、N2 | ||
| 配管接続口径 | M5×0.8 | Rc 1/8 | |
| 捕集粒径 | μm | 0.01 | |
| 捕集効率 | % | 99.99 | |
| 処理空気量注1 | L/min (ANR) | 50 | 100 |
| 膜面積 | cm2 | 46 | 126 |
| 最高使用圧力 | MPa | 0.97 | |
| 保証耐圧力 | MPa | 1.47 | |
| 保証耐差圧力 | MPa | 0.2注2 | |
| 使用温度範囲 | ℃ | +5~+45 | |
| 質量 | g | 15 | 35 |
| 主要部材質 | 本体 | アルミダイカスト(無電解ニッケルめっき) | |
| 樹脂ハウジング | ナイロン | ||
| エレメント | 多孔質中空糸膜 | ||
| Oリング | 合成ゴム(NBR) | ||
高ろ過精度
捕集粒径:0.01μm、捕集効率:99.99%
小形大流量
PLF050:15×15×50mm、50L/min(ANR)※
PLF100:21×21×60mm、100L/min(ANR)※
本体部に取り付け穴を設け、本体幅で直接取り付けが可能

PLF-050

PLF-100
お客様のニーズに応えるべく、創業以来培ってきた設計ノウハウや生産技術を組み合わせ、厳しい検査を経て商品開発した製品です。
多孔質中空糸膜エレメントを採用したインラインフィルタ。
【特長】
・同スペースの平膜メンブレンエレメントに比べ10倍以上の膜面積を確保。
・高ろ過精度、小形大流量、長寿命。
・IC製造装置などのブローエア用ファイナルフィルタに最適。
【用途】
・あらゆる業界の空気圧機器や生産ラインに対応。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
インラインエアフィルタ ZFCシリーズ
4.8通常価格(税別):50円~

SMC
エアフィルタ AF20-D~AF60-D
0通常価格(税別):2,721円~

SMC
エアフィルタ・ミストセパレータ・マイクロミストセパレータ 交換部品
5通常価格(税別):65円~

SMC
ミストセパレータ AFM20~AFM40-D・マイクロミストセパレータ AFD20~AFD40-D
5通常価格(税別):3,570円~

SMC
エレメント 焼結金属・ファイバ
5通常価格(税別):1,116円~

SMC
ウォータセパレータ AMGシリーズ
4.4通常価格(税別):2,050円~

SMC
マイクロミストセパレータ AMDシリーズ
4通常価格(税別):113円~

SMC
焼結金属エレメント ステンレス 口金付 ESKAシリーズ
0通常価格(税別):1,504円~

SMC
ミストセパレータ AMシリーズ
4.6通常価格(税別):431円~