17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 出口流量【区分】(l/min)

    ※~5は1超、5以下を表します

    ~mm
  • 出口流量(l/min)

    ~mm
  • 供給側 配管ねじの呼び

  • 制御側 配管ねじの呼び

  • 基準乾燥空気流量(ℓ/min)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

調質機器 膜式ドライヤKRMリーズ

通常単価(税別)
61,336137,440
税込単価
67,470151,184
通常出荷日:8日目

【特長】・中空糸膜を使用した、地球環境にやさしい脱フロン・エアドライヤ。・電源は一切不要。・機械可動部...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

調質機器膜式ドライヤの外観

外観

商品特長詳細

除湿原理:中空糸膜の内側に圧縮空気(湿潤空気)、外側にバージエア(乾燥空気)を供給することで膜の内側と外側の水蒸気分圧差によって圧縮空気中の水蒸気が膜に浸透し外側からバージエアと一緒に排出され連続的に除湿が行われる。

除湿原理:中空糸膜の内側に圧縮空気(湿潤空気)、外側にバージエア(乾燥空気)を供給することで膜の内側と外側の水蒸気分圧差によって圧縮空気中の水蒸気が膜に浸透し外側からバージエアと一緒に排出され連続的に除湿が行われる。

開発秘話

 

お客様のニーズに応えるべく、創業以来培ってきた設計ノウハウや生産技術を組み合わせ、厳しい検査を経て商品開発した製品です。

型番リスト

表示件数

出口流量【区分】

(l/min)

出口流量

(l/min)

供給側 配管ねじの呼び

制御側 配管ねじの呼び

基準乾燥空気流量

(ℓ/min)

出口流量

(l/min)

最小発注数量
~200
120
1/4
1/4
50
20~120
1個
~200
180
1/4
1/4
100
40~180
1個
~1000
540
1/2
1/2
300
120~540
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
61,336
( 67,470 )
8日目
83,942
( 92,336 )
8日目
137,440
( 151,184 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・中空糸膜を使用した、地球環境にやさしい脱フロン・エアドライヤ。
・電源は一切不要。
・機械可動部がないため無振動、無排熱でロングライフに対応。
・除湿状態が確認できる露点インジケータ付。
・除去した水分は水蒸気として排出するため、ドレンが発生しない。
・設置スペースで約1/5、質量で1/10以下と小型、軽量。
【用途】
・あらゆる業界の空気圧機器や生産ラインに対応。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

調質機器 膜式ドライヤKRMリーズのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
製品に触れる圧縮エア用に使用
4
満足度:4.0
 検査工程ないでのエア配管に使うことで水分の製品付着を抑えられて重宝しています。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q接続方法は。
A
膜式エアドライヤの前に必ずエアフィルタ(5μm)とマイクロミストフィルタ(0.01μm)を取り付けて使用してください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
調質機器 膜式ドライヤKRMリーズ
小型ドライヤ ファイバードライ ドライヤ単体フレキシブルタイプ
小型ドライヤ ファイバードライ ドライヤ、フィルタセットタイプ
小型ドライヤ ファイバードライ ドライヤ単体ユニオンストレートタイプ
中空糸 膜式エアードライヤー フィルターセット MD
高入気温度型冷凍式エアドライヤー
メーカーコガネイ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコフクハラ日本精器
通常価格61,336-54,88956,382 -54,889 -498,750 -138,998 -
通常出荷日8日目7日目13日目7日目〜7日目4日目〜
種類ドライヤドライヤドライヤユニットドライヤドライヤユニットドライヤ
方式中空糸膜式中空糸膜式中空糸膜式中空糸膜式中空糸膜式冷凍式
供給側 接続種類Rc(R)ワンタッチ配管ワンタッチ配管ワンタッチ配管GRc
入口空気温度(℃)554040402580
入口空気圧力(MPa)0.690.850.850.850.71.0
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライヤカテゴリの売れ筋ランキング