メカニカル部品技術窓口
様々な現場に、幅広く対応。【特長】・豊富なバリエーションで様々な検出ニーズに対応・インバーター蛍光灯な...
詳細を確認リフレクタ形/透明体検出リフレクタ形/反射形

(1)出力表示灯 (2)操作ボタン (3)安定表示灯 (4)受光部 (5)投光部 ・反射板は別途購入になります。こちら

(1)電源表示灯 (2)投光部

(1)出力表示灯 (2)操作ボタン (3)安定表示灯 (4)受光部 (5)全面入光表示灯

(1)コネクタ本体 (2)オスリング

(1)コネクタ本体 (2)オスリング
リフレクタ形/透明体検出リフレクタ形/反射形

(1)出力表示灯 (2)操作ボタン (3)安定表示灯 (4)受光部 (5)投光部 (6)M8コネクタ

(1)電源表示灯 (2)投光部

(1)電源表示灯 (2)投光部
| 代表型番 | NPN | HP7-P51 | HP7-P11 | HP7-T51 | HP7-T11(赤色) HP7-T21(赤外) | HP7-T41 | HP7-A13 | HP7-A43 | HP7-D23 | HP7-D63 | HP7-C31S | HP7-CL1S | HP7-CM1S | HP7-CN1S | HP7-CP1S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PNP | HP7-P52 | HP7-P12 | HP7-T52 | HP7-T12(赤色) HP7-T22(赤外) | HP7-T42 | HP7-A14 | HP7-A44 | HP7-D24 | HP7-D64 | HP7-C32S | HP7-CL2S | HP7-CM2S | HP7-CN2S | HP7-CP2S | |
| 検出方式 | リフレクタ形※2 | 透過形 | 反射形 | 透明体検出リフレクタ形 | |||||||||||
| 電源電圧 | 10.2~26.4V DC(リップル 10%以下) | ||||||||||||||
| 消費電流 | 14mA以下 | 22mA以下 | 25mA(赤色)以下 30mA(赤外)以下 | 32mA以下 | 14mA以下 | 17mA以下 | 17mA以下 | 15mA以下 | |||||||
| 検出距離 | 3m※7 | 5m※7 | 4m | 15m | 30m | 0.5m | 1m | 100mm | 50mm | 0.05~2.0m※7 | 0.05~1.0m※7 | 0.05~0.5m※7 | |||
| 検出物体 | 不透明体 φ80mm以上※7 | 不透明体 φ12mm以上 | 標準検出物体200×200mm 90%反射紙 | 透過率85%以下、□50mm以上※7 | |||||||||||
| 応差 | - | - | 20%以下(ただし定格検出距離にて) | - | |||||||||||
| 動作形態 | ライトオン/ダークオン 押しボタンにて切替え | ||||||||||||||
| 出力形態※1 | NPNオープンコレクタ/ PNPオープンコレクタ | ||||||||||||||
| 制御出力 | 開閉電流:プリワイヤ/プリワイヤコネクタタイプ 100mA(抵抗負荷) M8コネクタタイプおよび低温コード付タイプ 50mA(抵抗負荷) 出力耐電圧:30V 残留電圧:2V以下(開閉電流 100mA/50mA時)、1.1V以下(開閉電流10mA未満) | 開閉電流:50mA以下(抵抗負荷) 出力耐電圧:30V 残留電圧:1V以下 | |||||||||||||
| 応答時間※3 | 1msec | 1msec(異周波3msec) | 1msec | 1msec | |||||||||||
| 光源 | 赤色4元素 (波長 約645nm) | 赤色4元素 (波長 約645nm) | 赤色4元素 (波長 約645nm) 赤外 (波長 約860nm) | 赤外 (波長 約860nm) | 赤色4元素 (波長 約645nm) | 赤外 (波長 約860nm) | 赤色4元素 (波長 約645nm) | 赤外 (波長 約950nm) | 赤色4元素 (波長 約645nm) | 赤外 (波長 約950nm) | |||||
| 指向角 | 0.5~10° | 2~20° | - | 本体:0.5~10° | |||||||||||
| 表示灯 | 出力ON時:橙点灯、安定入光/安定遮光時:緑点灯 透過形投光器:電源表示灯、透過形30mタイプ受光器:前面入光表示灯 | ||||||||||||||
| 使用周囲照度 | 白熱ランプ:10,000lx以下/太陽光:40,000lx以下 形HP7-T□、HP7-P□、HP7-C□:周囲光入射角5°以上、形HP7-A□:周囲光入射角15°以上、形HP7-D□:検出体に照射した際の照度 | ||||||||||||||
| 使用温度範囲 | -30~+55℃(ただし氷結、結露しないこと)※6 | -10~+55℃(ただし氷結、結露しないこと)※6 | |||||||||||||
| 保存温度範囲 | -40~+70℃(ただし氷結、結露しないこと) | ||||||||||||||
| 使用湿度範囲 | 35~85%RH(ただし氷結、結露しないこと) | ||||||||||||||
| 絶縁抵抗 | 20MΩ以上(DC500Vにて) | ||||||||||||||
| 耐電圧 | AC1000V 50/60Hz 1分間 充電部一括とケース間 | ||||||||||||||
| 耐振動 | 10~55Hz 複振幅 1.5mm X,Y,Z各方向 各2時間 | ||||||||||||||
| 耐衝撃 | 500m/s2 X,Y,Z各方向 10回 | ||||||||||||||
| 感度調整 | 操作ボタン | ||||||||||||||
| 保護構造 | IP67(IEC規格) | ||||||||||||||
| 接続方式 | 形HP7-□□:プリワイヤ2m、形HP7-□□-L050:プリワイヤ5m、形HP7-□□-C003:プリワイヤコネクタM12 30cm、形HP7-□□-T:M8直コネクタ | ||||||||||||||
| 保護回路 | 電源投入時誤動作防止回路(60ms以下) 全ての誤配線保護 | 電源投入時誤動作防止(100ms以下) 電源逆接続保護、出力短絡保護 | |||||||||||||
| 相互干渉防止※5 | 反射形、リフレクタ形、透明体検出用リフレクタ形は2台まで、透過形は異周波により2台、透過形相互干渉防止※4 フィルタ(赤色用)使用時2台、異周波+透過形相互干渉防止フィルタ(赤色用)では4台まで | ||||||||||||||
※1 出力はFETを使用している。
※2 偏光フィルタを使用したポラライズドリフレクタ形だが、光沢度の非常に高い物体や偏光を乱す物体を検出する場合、動作が安定しないことがある。
※3 他のスイッチの光を受けている場合、応答時間が遅くなることがある。
※4 透過形相互干渉防止フィルタは赤色光源用である。
※5 反射形は密着のヘッドオン動作は避けてください。
※6 低温環境下(0℃以下)では、標準ケーブルの硬化が予見される。
※7 反射板 FE-RR17との組合わせ値。
搬送装置、組立機械、加工機械、立体駐車場など多彩なシーンで活躍。
グローバル基準25.4mmピッチを採用し各国規格に対応。






| 検出方式・形状 | 検出距離・光源 | 型番 | 異周波型番 | 出力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 透過形 | 30m・赤外 | HP7-T41 | HP7-T45 | NPN | ||
| HP7-T42 | HP7-T46 | PNP | ||||
| 15m・赤色 | HP7-T11 | HP7-T15 | NPN | |||
| HP7-T12 | HP7-T16 | PNP | ||||
| 15m・赤外 | HP7-T21 | HP7-T25 | NPN | |||
| HP7-T22 | HP7-T26 | PNP | ||||
| 4m・赤色 | HP7-T51 | HP7-T55 | NPN | |||
| HP7-T52 | HP7-T56 | PNP | ||||
| リフレクタ形 | 5m・赤色 | HP7-P11 | - | NPN | ||
| HP7-P12 | - | PNP | ||||
| 3m・赤色 | HP7-P51 | - | NPN | |||
| HP7-P52 | - | PNP | ||||
| 反射形 | 1m・赤外 | HP7-A43 | - | NPN | ||
| HP7-A44 | - | PNP | ||||
| 0.5m・赤色 | HP7-A13 | - | NPN | |||
| HP7-A14 | - | PNP | ||||
| 広光芒反射形 | 100mm・赤外 | HP7-D23 | - | NPN | ||
| HP7-D24 | - | PNP | ||||
| 50mm・赤外 | HP7-D63 | - | NPN | |||
| HP7-D64 | - | PNP | ||||
| 透明体検出 リフレクタ形 | 長距離 | 2m・赤色 | HP7-C31S | - | NPN | |
| HP7-C32S | - | PNP | ||||
| 特殊光学系 | - | 1m・赤色 | HP7-CL1S | - | NPN | |
| HP7-CL2S | - | PNP | ||||
| 検出能力 向上モデル | 50cm・赤色 | HP7-CN1S | - | NPN | ||
| HP7-CN2S | - | PNP | ||||
| PETボトル・ ビン検出用 | - | 1m・赤外 | HP7-CM1S | - | NPN | |
| HP7-CM2S | - | PNP | ||||
| 検出能力 向上モデル | 50cm・赤外 | HP7-CP1S | - | NPN | ||
| HP7-CP2S | - | PNP | ||||

透過形

リフレクタ形

反射形

広光芒反射形

透明体検出リフレクタ形
※ 透過形 HP7-Tの投光器はHP7-E、受光器はHP7-Rから始まる型番となる。表記以外の動作モードの製品も準備。(例:HP7-P13、HP7-C33S: NPN・LO)
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
11,634円 ( 12,797円 ) | 78日目 |
13,674円 ( 15,041円 ) | 4日目 |
14,908円 ( 16,399円 ) | 4日目 |
12,498円 ( 13,748円 ) | 4日目 |
13,351円 ( 14,686円 ) | 4日目 |
11,124円 ( 12,236円 ) | 4日目 |
14,908円 ( 16,399円 ) | 4日目 |
13,117円 ( 14,429円 ) | 4日目 |
14,908円 ( 16,399円 ) | 4日目 |
11,124円 ( 12,236円 ) | 4日目 |
12,803円 ( 14,083円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
12,225円 ( 13,448円 ) | 4日目 |
16,262円 ( 17,888円 ) | 4日目 |
11,124円 ( 12,236円 ) | 4日目 |
13,351円 ( 14,686円 ) | 4日目 |
13,355円 ( 14,691円 ) | 4日目 |
13,117円 ( 14,429円 ) | 4日目 |
14,908円 ( 16,399円 ) | 4日目 |
11,124円 ( 12,236円 ) | 4日目 |
13,351円 ( 14,686円 ) | 4日目 |
18,439円 ( 20,283円 ) | 4日目 |
15,567円 ( 17,124円 ) | 4日目 |
16,869円 ( 18,556円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
15,567円 ( 17,124円 ) | 4日目 |
12,803円 ( 14,083円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
11,124円 ( 12,236円 ) | 4日目 |
14,297円 ( 15,727円 ) | 4日目 |
11,362円 ( 12,498円 ) | 4日目 |
12,012円 ( 13,213円 ) | 4日目 |
12,889円 ( 14,178円 ) | 4日目 |
14,908円 ( 16,399円 ) | 4日目 |
10,665円 ( 11,732円 ) | 4日目 |
13,351円 ( 14,686円 ) | 4日目 |
12,803円 ( 14,083円 ) | 4日目 |
14,908円 ( 16,399円 ) | 4日目 |
14,310円 ( 15,741円 ) | 4日目 |
14,908円 ( 16,399円 ) | 4日目 |
11,124円 ( 12,236円 ) | 4日目 |
13,351円 ( 14,686円 ) | 4日目 |
12,136円 ( 13,350円 ) | 4日目 |
12,008円 ( 13,209円 ) | 4日目 |
12,581円 ( 13,839円 ) | 83日目 |
13,351円 ( 14,686円 ) | 4日目 |
14,675円 ( 16,143円 ) | 4日目 |
11,124円 ( 12,236円 ) | 4日目 |
13,117円 ( 14,429円 ) | 4日目 |
11,591円 ( 12,750円 ) | 4日目 |
11,124円 ( 12,236円 ) | 4日目 |
14,595円 ( 16,055円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
18,088円 ( 19,897円 ) | 4日目 |
14,934円10,453円 ( 11,498円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
14,296円 ( 15,726円 ) | 4日目 |
18,929円 ( 20,822円 ) | 4日目 |
15,573円 ( 17,130円 ) | 4日目 |
12,899円 ( 14,189円 ) | 4日目 |
15,573円 ( 17,130円 ) | 4日目 |
12,899円 ( 14,189円 ) | 4日目 |
15,573円 ( 17,130円 ) | 4日目 |
12,899円 ( 14,189円 ) | 4日目 |
17,352円 ( 19,087円 ) | 4日目 |
様々な現場に、幅広く対応。
【特長】
・豊富なバリエーションで様々な検出ニーズに対応
・インバーター蛍光灯などの耐外乱光性能を向上
・金属スリーブの採用により取付け信頼性向上
・透過形に異周波タイプを準備し、ストレスフリーな取付けを実現
・検出がうまくいかない場合には、問題解決ボタンで適切設定

アズビル
ファイバユニット

アズビル
アンプ内蔵溝形光電センサ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
超薄型エリアセンサ
4.8通常価格(税別):5,150円~

ミスミ
アンプ内蔵型光電センサ -角型タイプ-
4.2通常価格(税別):2,680円~

オムロン
光電センサE3Z/E3Z-IL
4.3通常価格(税別):4,889円~

ミスミ
汎用エリアセンサ
4.8通常価格(税別):4,840円~

ミスミ
薄型ピッキングセンサ
4.7通常価格(税別):6,200円~

ミスミ
レーザセンサ -標準タイプ-
4.8通常価格(税別):5,960円~

ミスミ
アンプ内蔵型光電センサ -スタンダードタイプ-
4.5通常価格(税別):4,890円~

オムロン
ファイバユニット E32
4.4通常価格(税別):2,964円~
![極薄型ビームセンサ[アンプ内蔵] (EX-10 Ver.2)](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/221004951329/221004951329_002_20230801115837.jpg?$product_recommend_a$)
Panasonic
極薄型ビームセンサ[アンプ内蔵] (EX-10 Ver.2)
4.3通常価格(税別):7,170円~