メカニカル部品技術窓口
摺動部にオイレスベアリングを使用した耐久性の高い往復動専用ガイドユニット。【特長】・強度を考えた高剛性...
詳細を確認
(単位:mm)

| - | 部品名称 | 材質 |
|---|---|---|
| (1) | スリーブ本体 | FC250 |
| (2) | ガイドブッシュ※ | オイレスメタル |
| (3) | ダストシール | NBR+SPCC |
| (4) | ブッシュ止めネジ | - |
(単位:mm)
| 型番 | 内径 | φF | 外径 | 長さ L | W | スリーブ本体 | l | T | l1 | E | A | B | 取付穴 M | 質量 kg | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φd | 公差 | φD | 公差 | D1 | 公差 | ||||||||||||
| BBT20-60 | 20 | +0.035 +0.014 | 80 | 44 | -0.009 -0.025 | 60 | 50 | 41 | ±1 | 35 | 8 | 4 | 15 | 30 | 55 | M10 | 0.5 |
| BBT20-100 | 20 | +0.035 +0.014 | 80 | 44 | -0.009 -0.025 | 100 | 50 | 41 | ±1 | 25 | 8 | 4 | 15 | 30 | 55 | M10 | 0.7 |
| BBT20-150 | 20 | +0.035 +0.014 | 80 | 44 | -0.009 -0.025 | 150 | 50 | 41 | ±1 | 25 | 8 | 4 | 15 | 30 | 55 | M10 | 0.9 |
| BBT25-80 | 25 | +0.035 +0.014 | 100 | 54 | -0.010 -0.029 | 80 | 65 | 51 | ±1 | 25 | 11 | 4 | 20 | 40 | 65 | M10 | 1.0 |
| BBT25-120 | 25 | +0.035 +0.014 | 100 | 54 | -0.010 -0.029 | 120 | 65 | 51 | ±1 | 30 | 11 | 4 | 20 | 40 | 65 | M10 | 1.3 |
| BBT25-180 | 25 | +0.035 +0.014 | 100 | 54 | -0.010 -0.029 | 180 | 65 | 51 | ±1 | 30 | 11 | 4 | 20 | 40 | 65 | M10 | 1.9 |
| BBT30-100 | 30 | +0.036 +0.015 | 120 | 65 | -0.010 -0.029 | 100 | 80 | 61 | ±1 | 30 | 13 | 5 | 25 | 50 | 75 | M12 | 1.9 |
| BBT30-150 | 30 | +0.036 +0.015 | 120 | 65 | -0.010 -0.029 | 150 | 80 | 61 | ±1 | 30 | 13 | 5 | 25 | 50 | 75 | M12 | 2.3 |
| BBT30-250 | 30 | +0.036 +0.015 | 120 | 65 | -0.010 -0.029 | 250 | 80 | 61 | ±1 | 30 | 13 | 5 | 25 | 50 | 75 | M12 | 3.7 |
| BBT40-120 | 40 | +0.040 +0.015 | 140 | 80 | -0.010 -0.029 | 120 | 90 | 75 | ±1 | 40 | 15 | 5 | 30 | 60 | 90 | M16 | 3.4 |
| BBT40-180 | 40 | +0.040 +0.015 | 140 | 80 | -0.010 -0.029 | 180 | 90 | 75 | ±1 | 40 | 15 | 5 | 30 | 60 | 90 | M16 | 4.4 |
| BBT40-270 | 40 | +0.040 +0.015 | 140 | 80 | -0.010 -0.029 | 270 | 90 | 75 | ±1 | 40 | 15 | 5 | 30 | 60 | 90 | M16 | 6.0 |
| BBT50-120 | 50 | +0.046 +0.021 | 160 | 95 | -0.012 -0.034 | 120 | 100 | 89 | ±1 | 40 | 20 | 5 | 30 | 70 | 100 | M16 | 4.5 |
| BBT50-180 | 50 | +0.046 +0.021 | 160 | 95 | -0.012 -0.034 | 180 | 100 | 89 | ±1 | 50 | 20 | 5 | 30 | 70 | 100 | M16 | 5.5 |
| BBT50-270 | 50 | +0.046 +0.021 | 160 | 95 | -0.012 -0.034 | 270 | 100 | 89 | ±1 | 50 | 20 | 5 | 30 | 70 | 100 | M16 | 7.0 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
14,668円 ( 16,135円 ) | 8日目 |
18,837円 ( 20,721円 ) | 8日目 |
17,208円 ( 18,929円 ) | 8日目 |
18,521円 ( 20,373円 ) | 19日目 |
20,805円 ( 22,886円 ) | 8日目 |
18,138円 ( 19,952円 ) | 8日目 |
25,296円 ( 27,826円 ) | 8日目 |
45,066円 ( 49,573円 ) | 8日目 |
53,219円 ( 58,541円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
摺動部にオイレスベアリングを使用した耐久性の高い往復動専用ガイドユニット。
【特長】
・強度を考えた高剛性ガイドユニット。
・インローを位置決めとして使用可能(BTタイプ)。
・内径、長さなど幅広い製品を用意。

オイレス工業
#500SP1-SL1 ブッシュ(SPB)
#500SP1シリーズのストレートタイプです。高力黄銅系合金に固体潤滑剤SL101を埋め込んだ高荷重・低速用無給油軸受です。SPWワッシャと組み合せて使用可能です。水・海水・薬液中での使用は不可となります。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スガツネ工業
ミニガイドキャリッジ MR-20CS
5通常価格(税別):505円

イグス
ドライリンT すきま調整タイプ(無給油)TK-01 組立て品
5
ミスミ
ミニチュアリニアガイド 標準ブロック
4.4
ミスミ
重荷重用リニアガイド
4.4
ミスミ
ミニチュアリニアガイド ワイドレール 標準ブロック
4.3
ミスミ
ミニチュアリニアガイド ロングブロック
4.5
ミスミ
中荷重用リニアガイド
4.3
ミスミ
ケーブルキャリア スリットタイプ
4.1通常価格(税別):1,020円~

ミスミ
ケーブルキャリア フラップ開閉タイプ 本体+取付金具
4.2通常価格(税別):1,370円~