メカニカル部品技術窓口
摺動部にオイレスベアリングを使用した耐久性の高い往復動専用ガイドユニット。【特長】・強度を考えた高剛性...
詳細を確認
(単位:mm)

※ ガイドシャフトはBGS規格シャフト又はφd e7公差のシャフトをご使用ください。
| - | 部品名称 | 材質 |
|---|---|---|
| (1) | スリーブ本体 | FC250 |
| (2) | ガイドブッシュ(※1) | オイレスメタル |
| (3) | ダストシール | NBR+SPCC |
| (4) | ブッシュ止めネジ | - |
※1 BFK20-60のガイドブッシュはセンターに1個となります。
(単位:mm)
| 型番 | 内径 | φF | 外径 | 長さ L | W | スリーブ本体 | l | T | E | A | B | 取付穴 M | 質量 kg | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φd | 公差 | φD | 公差 | D1 | 公差 | |||||||||||
| BBFK20-60 | 20 | +0.035 +0.014 | 80 | 44 | -0.009 -0.025 | 60 | 50 | 41 | ±1 | 35 | 12 | 15 | 30 | 55 | M10 | 0.6 |
| BBFK20-100 | 20 | +0.035 +0.014 | 80 | 44 | -0.009 -0.025 | 100 | 50 | 41 | ±1 | 25 | 12 | 15 | 30 | 55 | M10 | 0.8 |
| BBFK20-150 | 20 | +0.035 +0.014 | 80 | 44 | -0.009 -0.025 | 150 | 50 | 41 | ±1 | 25 | 12 | 15 | 30 | 55 | M10 | 1.0 |
| BBFK25-80 | 25 | +0.035 +0.014 | 100 | 54 | -0.010 -0.029 | 80 | 65 | 51 | ±1 | 25 | 15 | 20 | 40 | 65 | M10 | 1.3 |
| BBFK25-120 | 25 | +0.035 +0.014 | 100 | 54 | -0.010 -0.029 | 120 | 65 | 51 | ±1 | 30 | 15 | 20 | 40 | 65 | M10 | 1.6 |
| BBFK25-180 | 25 | +0.035 +0.014 | 100 | 54 | -0.010 -0.029 | 180 | 65 | 51 | ±1 | 30 | 15 | 20 | 40 | 65 | M10 | 2.1 |
| BBFK30-100 | 30 | +0.036 +0.015 | 120 | 65 | -0.010 -0.029 | 100 | 80 | 61 | ±1 | 30 | 18 | 25 | 50 | 75 | M12 | 2.2 |
| BBFK30-150 | 30 | +0.036 +0.015 | 120 | 65 | -0.010 -0.029 | 150 | 80 | 61 | ±1 | 30 | 18 | 25 | 50 | 75 | M12 | 2.6 |
| BBFK30-250 | 30 | +0.036 +0.015 | 120 | 65 | -0.010 -0.029 | 250 | 80 | 61 | ±1 | 30 | 18 | 25 | 50 | 75 | M12 | 4.0 |
| BBFK35-120 | 35 | +0.040 +0.015 | 130 | 75 | -0.010 -0.029 | 120 | 85 | 70 | ±1 | 35 | 20 | 25 | 54 | 85 | M12 | 3.2 |
| BBFK35-180 | 35 | +0.040 +0.015 | 130 | 75 | -0.010 -0.029 | 180 | 85 | 70 | ±1 | 35 | 20 | 25 | 54 | 85 | M12 | 4.1 |
| BBFK35-270 | 35 | +0.040 +0.015 | 130 | 75 | -0.010 -0.029 | 270 | 85 | 70 | ±1 | 35 | 20 | 25 | 54 | 85 | M12 | 6.0 |
| BBFK40-120 | 40 | +0.040 +0.015 | 140 | 80 | -0.010 -0.029 | 120 | 90 | 75 | ±1 | 40 | 20 | 30 | 60 | 90 | M16 | 3.7 |
| BBFK40-180 | 40 | +0.040 +0.015 | 140 | 80 | -0.010 -0.029 | 180 | 90 | 75 | ±1 | 40 | 20 | 30 | 60 | 90 | M16 | 4.8 |
| BBFK40-270 | 40 | +0.040 +0.015 | 140 | 80 | -0.010 -0.029 | 270 | 90 | 75 | ±1 | 40 | 20 | 30 | 60 | 90 | M16 | 6.3 |
| BBFK50-120 | 50 | +0.046 +0.021 | 160 | 95 | -0.012 -0.034 | 120 | 100 | 89 | ±1 | 40 | 25 | 30 | 70 | 100 | M16 | 4.8 |
| BBFK50-180 | 50 | +0.046 +0.021 | 160 | 95 | -0.012 -0.034 | 180 | 100 | 89 | ±1 | 50 | 25 | 30 | 70 | 100 | M16 | 5.8 |
| BBFK50-270 | 50 | +0.046 +0.021 | 160 | 95 | -0.012 -0.034 | 270 | 100 | 89 | ±1 | 50 | 25 | 30 | 70 | 100 | M16 | 7.3 |

(単位:mm)

BKタイプ適用オプション部品の寸法図
(単位:mm)
| メタルスクレーパ(MS)※ | ストッパ(ST) | 適用ガイド | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | φd | φD | L1 | 型番 | φd1 | φD1 | φD2 | T | M | |
| MS20 | 20 | 28 | 4.9 | ST20 | 25 | 43.5 | 35 | 7 | 2-M4 | BBFK20 |
| MS25 | 25 | 33 | 4.9 | ST25 | 30 | 53.5 | 42 | 9 | 2-M5 | BBFK25 |
| MS30 | 30 | 40 | 3.9 | ST30 | 36 | 64.5 | 52 | 10 | 2-M6 | BBFK30 |
| MS35 | 35 | 45 | 4.9 | ST35 | 41 | 74.5 | 59 | 12 | 2-M6 | BBFK35 |
| MS40 | 40 | 50 | 5.3 | ST40 | 46 | 79.5 | 65 | 13 | 2-M8 | BBFK40 |
| MS50 | 50 | 62 | 5.3 | ST50 | 56 | 94.5 | 78 | 15 | 2-M8 | BBFK50 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
21,227円 ( 23,350円 ) | 3日目 |
19,678円 ( 21,646円 ) | 8日目 |
19,617円 ( 21,579円 ) | 8日目 |
19,728円 ( 21,701円 ) | 8日目 |
22,629円 ( 24,892円 ) | 8日目 |
23,906円 ( 26,297円 ) | 8日目 |
32,280円 ( 35,508円 ) | 3日目 |
36,375円 ( 40,013円 ) | 3日目 |
23,186円 ( 25,505円 ) | 8日目 |
26,599円 ( 29,259円 ) | 8日目 |
31,726円 ( 34,899円 ) | 8日目 |
25,103円 ( 27,613円 ) | 8日目 |
31,505円 ( 34,656円 ) | 8日目 |
40,648円 ( 44,713円 ) | 16日目 |
47,648円 ( 52,413円 ) | 16日目 |
55,244円 ( 60,768円 ) | 16日目 |
摺動部にオイレスベアリングを使用した耐久性の高い往復動専用ガイドユニット。
【特長】
・強度を考えた高剛性ガイドユニット。
・内径・長さなど幅広い製品を用意。
・インローを位置決めとして使用可能。

オイレス工業
#500SP1-SL1 ブッシュ(SPB)
高力黄銅系合金に固体潤滑剤SL101を埋め込んだ高荷重・低速用無給油軸受です。SPWワッシャと組合せて使用可能です。水・海水・薬液中での使用は不可となります。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

イグス
ドライリンT すきま調整タイプ(無給油)TK-01 組立て品
5
イグス
ドライリンN 薄型リニアガイド(無給油タイプ)NK-02-17 キャリッジ単品
4通常価格(税別):1,275円

オイレス工業
スライドシフター シフトテーブル Sタイプ(STC)
0通常価格(税別):12,805円~

ミスミ
ミニチュアリニアガイド 標準ブロック
4.4
ミスミ
重荷重用リニアガイド
4.4
ミスミ
ミニチュアリニアガイド ロングブロック
4.5
ミスミ
ミニチュアリニアガイド ワイドレール 標準ブロック
4.3
ミスミ
ミニチュアリニアガイド ショートブロック
4.7
ミスミ
ケーブルキャリア フラップ開閉タイプ 本体+取付金具
4.2通常価格(税別):1,370円~