17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • シャフト径(φ)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ダストシール(DS)

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

オイレスメタルの外形図
オイレスメタルa部詳細図(ダストシール(DS)の使用例)

a部詳細図

規格表

単位:mm

適用シャフト径φdダストシール(DS)
型番外径 φD長さ L2
16DS16223
20DS20285
25DS25335
30DS30406
35DS35456
40DS40506
50DS50627
  • ※圧入穴公差BCタイプ:φD Js7、BFタイプ:φD H8、適用シャフト径公差φd e7~h7とします。

型番リスト

表示件数

シャフト径

(φ)

最小発注数量
25
1個
30
1個
40
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
429
( 472 )
在庫品1日目当日出荷可能
467
( 514 )
在庫品1日目当日出荷可能
492
( 541 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

オイレススライドシフターBC/BFタイプ適用オプション部品。
【特長】
・りん青銅のコイルスクレーパを使用しているためガイドシャフトを損傷させません
・BCタイプにメタルスクレーパ(MS)を取り付ける場合、ダストシール(DS)は組み込まれません

商品担当おすすめ

  • #500SP1-SL1 ブッシュ(SPB) 画像

    オイレス工業

    #500SP1-SL1 ブッシュ(SPB)

    #500SP1シリーズのストレートタイプです。高力黄銅系合金に固体潤滑剤SL101を埋め込んだ高荷重・低速用無給油軸受です。SPWワッシャと組合せ使用可能です。水・海水・薬液中は使用不可です。

  • 無給油ブッシュ 銅合金 スタンダード内径F7外径m6タイプ 画像

    ミスミ

    無給油ブッシュ 銅合金 スタンダード内径F7外径m6タイプ

    高荷重・低速運動に最適な無給油ブッシュです。高頻度運動などの油膜形成が困難な箇所で優れた摩耗特性を発揮します。水・海水・薬液中は使用不可です。内径5~100mmです。

  • ドライメットLF ブッシュ(LFB) 画像

    オイレス工業

    ドライメットLF ブッシュ(LFB)

    ドライメットLFシリーズのストレートタイプです。高荷重条件下で優れた摩擦特性を発揮する複層系無給油軸受です。使用温度範囲-200~+280℃です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダストシール(DS)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
外国製品の改造に使用しました
4
満足度:4.0
顧客より依頼され上下動させる外国製装置の直動部を日本製のメーカー部品に置き換える改造工事のさいに使用しました。ネット・商...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダストシール(DS)
ミニガイドキャリッジ MR-20CS
オイレスシャフトホルダー(BC/BFタイプ用)
スライドシフター シフトテーブル Sタイプ(STC)
スライドシフター シフトテーブル SEタイプ(STE)
ドライリンN 薄型リニアガイド(無給油タイプ)NK-02-80 レール単品
メーカーオイレス工業スガツネ工業オイレス工業オイレス工業オイレス工業イグス
通常価格429-5053,851 -12,805 -13,565 --
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目8日目8日目8日目9日目
スライダー形状ブロックタイプレール内収納タイプブロックタイプブロックタイプブロックタイプレール内収納タイプ
販売形態単品単品セット品単品単品単品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

無給油ガイドユニットカテゴリの売れ筋ランキング