メカニカル部品技術窓口
損傷を防ぐメタルスクレーパ(MS)。【特長】・スライドシフターBC/BFタイプ、およびガイドユニットB...
詳細を確認
(単位:mm)
| 適用シャフト径φd | メタルスクレーパ(MS) | ||
|---|---|---|---|
| 型番 | 外径φD | 長さL1 | |
| 16 | MS16 | 22 | 4.4 |
| 20 | MS20 | 28 | 4.9 |
| 25 | MS25 | 33 | 4.9 |
| 30 | MS30 | 40 | 3.9 |
| 35 | MS35 | 45 | 4.9 |
| 40 | MS40 | 50 | 5.3 |
| 50 | MS50 | 62 | 5.3 |

損傷を防ぐメタルスクレーパ(MS)。
【特長】
・スライドシフターBC/BFタイプ、およびガイドユニットBT/BKタイプ適用オプション部品
・りん青銅のコイルスクレーパを使用しているためガイドシャフトを損傷させません
・BCタイプにメタルスクレーパ(MS)を取り付ける場合、ダストシール(DS)は組み込まれません
【用途】
・ガイドシャフトに付着した溶接スパッタや、固着したグリース等の排除のためにご使用ください

オイレス工業
#500SP1-SL1 ブッシュ(SPB)
#500SP1シリーズのストレートタイプです。高力黄銅系合金に固体潤滑剤SL101を埋め込んだ高荷重・低速用無給油軸受けです。SPWワッシャと組合せ使用可能です。水・海水・薬液中使用不可です。


ミスミ
無給油ブッシュ 銅合金 スタンダード内径F7外径m6タイプ
高荷重・低速運動に最適な無給油ブッシュです。高頻度運動などの油膜形成が困難な箇所で優れた摩耗特性を発揮します。水・海水・薬液中使用不可です。内径5~100mmになります。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スガツネ工業
ミニガイドキャリッジ MR-20CS
5通常価格(税別):505円

ミスミ
ミニチュアリニアガイド 標準ブロック
4.4
ミスミ
重荷重用リニアガイド
4.4
ミスミ
ケーブルキャリア スリットタイプ
4.1通常価格(税別):1,020円~

ミスミ
ミニチュアリニアガイド ノック穴付標準ブロック
4
ミスミ
ミニチュアリニアガイド ロングブロック
4.5
ミスミ
中荷重用リニアガイド
4.3
ミスミ
ミニチュアリニアガイド ワイドレール 標準ブロック
4.3
ミスミ
ケーブルキャリア フラップ開閉タイプ 本体+取付金具
4.2通常価格(税別):1,370円~