17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。
  • 内径d(φ)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 8日以内

シフトテーブル(BCタイプ用)

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

単位:mm
BTC16の寸法図

BTC16

BTC20の寸法図

BTC20

BTC25の寸法図

BTC25

BTC30の寸法図

BTC30

BTC40の寸法図

BTC40

BTC50の寸法図

BTC50

製品仕様

シフトテーブルの静的許容荷重/動的許容荷重(N・{kgf})のイメージ図

シフトテーブルの静的許容荷重/動的許容荷重(N・{kgf})

2軸4台の許容モーメント(N・m{kgf・m})のイメージ図

2軸4台の許容モーメント(N・m{kgf・m})

  • 静的許容荷重:静止または静止に近い速度(0.0017m/s {0.1m/min}以内)で荷重を受ける時の許容荷重。
  • 動的許容荷重:1m/s(60m/min)以内の速度での許容荷重。
型番BTC16BTC20BTC25BTC30BTC40BTC50
許容荷重
N{kgf}
静的2,940
{300}
4,120
{420}
5,880
{600}
8,830
{900}
14,100
{1,440}
17,700
{1,800}
動的981
{100}
1,370
{140}
1,960
{200}
2,940
{300}
4,710
{480}
5,880
{600}
許容モーメント
N・m{kgf・m}
Mp My1,960×L2
{200}×L2
2,750×L2
{280}×L2
3,920×L2
{400}×L2
5,880×L2
{600}×L2
9,410×L2
{960}×L2
11,800×L2
{1,200}×L2
Mr1,960×L1
{200}×L1
2,750×L1
{280}×L1
3,920×L1
{400}×L1
5,880×L1
{600}×L1
9,410×L1
{960}×L1
11,800×L1
{1,200}×L1

型番リスト

表示件数

内径d

(φ)

最小発注数量
20
1個
25
1個
30
1個
40
1個
50
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,442
( 8,186 )
8日目
11,212
( 12,333 )
3日目
9,571
( 10,528 )
8日目
12,206
( 13,427 )
8日目
15,927
( 17,520 )
8日目

詳細情報

基本情報

スライドシフター BCタイプ用のシフトテーブル。
【特長】
・スライダー形状はブロックタイプ。

商品担当おすすめ

  • #500SP1-SL1 ブッシュ(SPB) 画像

    オイレス工業

    #500SP1-SL1 ブッシュ(SPB)

    #500SP1シリーズのストレートタイプです。高力黄銅系合金に固体潤滑剤SL101を埋め込んだ高荷重・低速用無給油軸受けです。SPWワッシャと組合せ使用可能です。水・海水・薬液中は使用不可です。

  • リニアレール エコノミータイプ 画像

    Lynxeye Motion(リンクスアイ モーション)

    リニアレール エコノミータイプ

    ちょっとした直動機構に最適なリニアレールエコノミータイプです。スライダー数1~3個で選択可能です。

  • #500SP1-SL1 フランジブッシュ(SPF) 画像

    オイレス工業

    #500SP1-SL1 フランジブッシュ(SPF)

    #500SP1シリーズのフランジ部無潤滑タイプです。高力黄銅系合金に固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重・低速用無給油軸受けです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シフトテーブル(BCタイプ用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シフトテーブル(BCタイプ用)
シフトテーブル(BFタイプ用)
オイレスシャフトホルダー(BC/BFタイプ用)
スライドシフター シフトテーブル SEタイプ (STFE)
スライドシフター シフトテーブル SEタイプ(STE)
スライドシフター シフトテーブル Sタイプ(STC)
メーカーオイレス工業オイレス工業オイレス工業オイレス工業オイレス工業オイレス工業
通常価格7,442-8,053 -3,851 -18,41913,565 -12,805 -
通常出荷日3日目〜8日目〜8日目8日目8日目8日目
スライダー形状ブロックタイプブロックタイプブロックタイプブロックタイプブロックタイプブロックタイプ
販売形態セット品単品セット品単品単品単品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

無給油ガイドユニットカテゴリの売れ筋ランキング