17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。
  • 内径d(φ)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

オイレススライドシフターBAタイプ(BTSA)

未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

オイレススライドシフターBAタイプ(BTSA) 外形図

製品仕様

使用範囲

■許容速度

  • 給油条件:無給油
  • 許容速度:0.7m/s{40m/min}

■許容荷重

シフトテーブルの静的許容荷璽/動的許容荷重

  • 静的許容荷重:静止または静止に近い速度(0.0017m/s{0.1m/min}以内)で荷重を受ける時の許容荷重。
  • 動的許容荷重:1.0m/s{60m/min}以内の速度での許容荷重。
型番静的許容荷重動的許容荷重
BTSA6-25206N{21kgf}69N{7kgf}
BTSA6-50206N{21kgf}69N{7kgf}
BTSA8-25275N{28kgf}88N{9kgf}
BTSA8-50382N{39kgf}127N{13kgf}
BTSA10-25441N{45kgf}147N{15kgf}
BTSA10-50588N{60kgf}196N{20kgf}
BTSA12-30706N{72kgf}235N{24kgf}
BTSA12-50853N{87kgf}284N{29kgf}
BTSA16-30941N{96kgf}314N{32kgf}
BTSA16-501,410N{144kgf}471N{48kgf}
BTSA20-501,410N{144kgf}471N{48kgf}
BTSA20-752,350N{240kgf}785N{80kgf}
BTSA25-501,764N{180kgf}588N{60kgf}
BTSA25-752,940N{300kgf}981N{100kgf}
BTSA30-502,116N{216kgf}705N{72kgf}
BTSA30-753,530N{360kgf}1,180N{120kgf}

構成部品・精度

オイレススライドシフターBAタイプ(BTSA) 仕様

※水中、水の飛散、多湿等の環境下では、ご使用いただけません。

構成部品
No.名称材質
(1)ハウジング本体アルミニウム
(2)ガイドブッシュオイレスメタル

規格表

オイレススライドシフターBAタイプ(BTSA) 規格表

型番リスト

表示件数

内径d

(φ)

長さL

(mm)

最小発注数量
8
25
1個
8
50
1個
10
25
1個
10
50
1個
12
30
1個
12
50
1個
16
30
1個
16
50
1個
20
50
1個
20
75
1個
25
50
1個
25
75
1個
30
50
1個
30
75
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,373
( 4,810 )
8日目
4,526
( 4,979 )
8日目
4,526
( 4,979 )
8日目
5,933
( 6,526 )
8日目
4,526
( 4,979 )
8日目
4,737
( 5,211 )
8日目
4,892
( 5,381 )
8日目
6,251
( 6,876 )
8日目
6,621
( 7,283 )
8日目
6,825
( 7,508 )
8日目
7,241
( 7,965 )
8日目
7,503
( 8,253 )
8日目
7,883
( 8,671 )
8日目
8,479
( 9,327 )
8日目

詳細情報

基本情報

耐摩耗性・耐荷重性・耐異物性に優れた、直線往復動ガイドユニットです。
【特長】
・アルミ製ハウジングを使用しておりコンパクトで軽量です。水平・垂直など、どの方向でも使用できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オイレススライドシフターBAタイプ(BTSA)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オイレススライドシフターBAタイプ(BTSA)
スライドシフターBAタイプ(BTCA)
リニアレール アルミ製・無給油タイプ/ステンレス製・コンパクトタイプ
スライドシフター Sタイプ(STF)
シフトテーブル(BCタイプ用)
シフトテーブル(BFタイプ用)
メーカーオイレス工業オイレス工業ミスミオイレス工業オイレス工業オイレス工業
通常価格4,373-5,060 --17,600 -7,442 -8,053 -
通常出荷日8日目3日目〜在庫品1日目〜8日目3日目〜8日目〜
スライダー形状ブロックタイプブロックタイプ-ブロックタイプブロックタイプブロックタイプ
販売形態セット品単品-単品セット品単品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

無給油ガイドユニットカテゴリの売れ筋ランキング