メカニカル部品技術窓口
耐摩耗性/耐荷重性/耐異物性に優れた、直線往復動ガイドユニット。【特長】・アルミ製ハウジングを使用して...
詳細を確認
(単位:mm)
| 型番 | φd | L | φD | W | B | l1 | W1 | 取付穴 M | P | PA | 質量 kg | 固定ネジ締付トルク N・m{kgf・m} | ガイドシャフトとの標準クリアラン(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTCA6-50 | 6 | 50 | 12 | 20 | 6 | 2.5 | 14 | M3×5 | 25 | 12.5 | 0.03 | 0.98{0.10} | 0.035~0.070 |
| BTCA6-75 | 6 | 75 | 12 | 20 | 8 | 2.5 | 14 | M3×5 | 50 | 12.5 | 0.07 | 0.98{0.10} | 0.035~0.070 |
| BTCA8-50 | 8 | 50 | 14 | 22 | 8 | 2.5 | 15 | M3×5 | 25 | 12.5 | 0.04 | 0.98{0.10} | 0.018~0.105 |
| BTCA8-75 | 8 | 75 | 14 | 22 | 10 | 2.5 | 15 | M3×5 | 50 | 12.5 | 0.09 | 0.98{0.10} | 0.018~0.105 |
| BTCA10-50 | 10 | 50 | 16 | 25 | 10 | 2.5 | 18 | M4×6 | 20 | 15 | 0.07 | 2.4{0.24} | 0.016~0.106 |
| BTCA10-75 | 10 | 75 | 16 | 25 | 12 | 2.5 | 18 | M4×6 | 45 | 15 | 0.11 | 2.4{0.24} | 0.016~0.106 |
| BTCA10-100 | 10 | 100 | 16 | 25 | 12 | 2.5 | 18 | M4×6 | 70 | 15 | 0.14 | 2.4{0.24} | 0.016~0.106 |
| BTCA12-50 | 12 | 50 | 20 | 30 | 12 | 3.0 | 20 | M4×6 | 20 | 15 | 0.11 | 2.4{0.24} | 0.024~0.119 |
| BTCA12-75 | 12 | 75 | 20 | 30 | 15 | 3.0 | 20 | M4×6 | 45 | 15 | 0.16 | 2.4{0.24} | 0.024~0.119 |
| BTCA12-100 | 12 | 100 | 20 | 30 | 15 | 3.0 | 20 | M4×6 | 70 | 15 | 0.21 | 2.4{0.24} | 0.024~0.119 |
| BTCA16-50 | 16 | 50 | 25 | 35 | 15 | 3.0 | 25 | M5×8 | 25 | 15 | 0.14 | 4.9{0.50} | 0.034~0.127 |
| BTCA16-75 | 16 | 75 | 25 | 35 | 15 | 3.0 | 25 | M5×8 | 40 | 17.5 | 0.20 | 4.9{0.50} | 0.034~0.127 |
| BTCA16-100 | 16 | 100 | 25 | 35 | 20 | 3.0 | 25 | M5×8 | 65 | 17.5 | 0.27 | 4.9{0.50} | 0.034~0.127 |
| BTCA16-125 | 16 | 125 | 25 | 35 | 20 | 3.0 | 25 | M5×8 | 90 | 17.5 | 0.34 | 4.9{0.50} | 0.034~0.127 |
| BTCA20-75 | 20 | 75 | 30 | 45 | 20 | 3.0 | 30 | M6×11 | 40 | 17.5 | 0.34 | 7.8{0.80} | 0.039~0.150 |
| BTCA20-100 | 20 | 100 | 30 | 45 | 20 | 3.0 | 30 | M6×11 | 60 | 20 | 0.45 | 7.8{0.80} | 0.039~0.150 |
| BTCA20-125 | 20 | 125 | 30 | 45 | 20 | 3.0 | 30 | M6×11 | 85 | 20 | 0.56 | 7.8{0.80} | 0.039~0.150 |
| BTCA20-150 | 20 | 150 | 30 | 45 | 30 | 3.0 | 30 | M6×11 | 110 | 20 | 0.68 | 7.8{0.80} | 0.039~0.150 |
| BTCA20-200 | 20 | 200 | 30 | 45 | 30 | 3.0 | 30 | M6×11 | 160 | 20 | 0.91 | 7.8{0.80} | 0.039~0.150 |
| BTCA20-250 | 20 | 250 | 30 | 45 | 30 | 3.0 | 30 | M6×11 | 210 | 20 | 1.13 | 7.8{0.80} | 0.039~0.150 |
| BTCA25-75 | 25 | 75 | 35 | 50 | 20 | 3.5 | 35 | M6×11 | 40 | 17.5 | 0.40 | 7.8{0.80} | 0.042~0.153 |
| BTCA25-100 | 25 | 100 | 35 | 50 | 20 | 3.5 | 35 | M6×11 | 60 | 20 | 0.53 | 7.8{0.80} | 0.042~0.153 |
| BTCA25-150 | 25 | 150 | 35 | 50 | 30 | 3.5 | 35 | M6×11 | 110 | 20 | 0.80 | 7.8{0.80} | 0.042~0.153 |
| BTCA25-200 | 25 | 200 | 35 | 50 | 35 | 3.5 | 35 | M6×11 | 160 | 20 | 1.07 | 7.8{0.80} | 0.042~0.153 |
| BTCA25-250 | 25 | 250 | 35 | 50 | 35 | 3.5 | 35 | M6×11 | 210 | 20 | 1.33 | 7.8{0.80} | 0.042~0.153 |
| BTCA30-75 | 30 | 75 | 42 | 60 | 20 | 3.5 | 40 | M8×13 | 35 | 20 | 0.58 | 20{2.00} | 0.045~0.160 |
| BTCA30-100 | 30 | 100 | 42 | 60 | 20 | 3.5 | 40 | M8×13 | 50 | 25 | 0.77 | 20{2.00} | 0.045~0.160 |
| BTCA30-150 | 30 | 150 | 42 | 60 | 30 | 3.5 | 40 | M8×13 | 100 | 25 | 1.16 | 20{2.00} | 0.045~0.160 |
| BTCA30-200 | 30 | 200 | 42 | 60 | 40 | 3.5 | 40 | M8×13 | 150 | 25 | 1.55 | 20{2.00} | 0.045~0.160 |
| BTCA30-250 | 30 | 250 | 42 | 60 | 40 | 3.5 | 40 | M8×13 | 200 | 25 | 1.93 | 20{2.00} | 0.045~0.160 |
| BTCA30-300 | 30 | 300 | 42 | 60 | 40 | 3.5 | 40 | M8×13 | 250 | 25 | 2.32 | 20{2.00} | 0.045~0.160 |
| BTCA40-100 | 40 | 100 | 52 | 70 | 30 | 3.5 | 50 | M10×16 | 40 | 30 | 0.97 | 37{3.80} | 0.050~0.165 |
| BTCA40-150 | 40 | 150 | 52 | 70 | 30 | 3.5 | 50 | M10×16 | 90 | 30 | 1.44 | 37{3.80} | 0.050~0.165 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
5,060円 ( 5,566円 ) | 8日目 |
5,349円 ( 5,884円 ) | 8日目 |
5,479円 ( 6,027円 ) | 8日目 |
5,744円 ( 6,318円 ) | 8日目 |
6,321円 ( 6,953円 ) | 8日目 |
6,535円 ( 7,189円 ) | 8日目 |
6,399円 ( 7,039円 ) | 8日目 |
8,053円 ( 8,858円 ) | 8日目 |
7,650円 ( 8,415円 ) | 8日目 |
9,253円 ( 10,178円 ) | 8日目 |
9,281円 ( 10,209円 ) | 8日目 |
13,622円 ( 14,984円 ) | 3日目 |
11,956円 ( 13,152円 ) | 8日目 |
18,482円 ( 20,330円 ) | 8日目 |
10,385円 ( 11,424円 ) | 8日目 |
10,649円 ( 11,714円 ) | 8日目 |
11,446円 ( 12,591円 ) | 8日目 |
18,472円 ( 20,319円 ) | 8日目 |
17,040円 ( 18,744円 ) | 8日目 |
10,206円 ( 11,227円 ) | 8日目 |
11,010円 ( 12,111円 ) | 8日目 |
22,548円 ( 24,803円 ) | 3日目 |
20,188円 ( 22,207円 ) | 8日目 |
13,880円 ( 15,268円 ) | 8日目 |
19,718円 ( 21,690円 ) | 8日目 |

オイレス工業
#2000 ウェアプレート 薄肉5mmタイプ(CWT)
耐摩耗性に優れ任意の方向で使用できる固体潤滑剤分散型軸受です。固体潤滑剤が分散されているため、任意の運動方向で使用でき、微小運動にも優れた性能を発揮します。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

イグス
ドライリンT ミニチュアタイプ(無給油)TK-04 組立て品
4
オイレス工業
スライドシフター シフトテーブル Sタイプ(STC)
0通常価格(税別):12,805円~

オイレス工業
スライドシフターBAタイプ(BTCA)
0通常価格(税別):5,060円~

イグス
ドライリンR スライド部 JUM-02
0通常価格(税別):1,451円

ミスミ
ミニチュアリニアガイド 標準ブロック
4.4
ミスミ
重荷重用リニアガイド
4.4
ミスミ
ミニチュアリニアガイド ロングブロック
4.5
ミスミ
ミニチュアリニアガイド ワイドレール 標準ブロック
4.3
ミスミ
ケーブルキャリア スリットタイプ
4.1通常価格(税別):1,020円~