メカニカル部品技術窓口
正常に吸着しているパッドの真空低下を軽減する落下防止弁。【特長】・ワークが外れても別回路の元圧低下を最...
詳細を確認
落下防止弁の外観

落下防止弁の寸法図(メートルネジの場合)

落下防止弁の寸法図(管用テーパーネジの場合)
使用流体 :空気
使用圧力範囲 :正圧0~0.7 MPa、負圧-100~0 kPa
最低作動吸込流量:M3-M3:2L/min(ANR)M4-M4、M5-M5:5L/min(ANR)M6-M6、M10-M10、01-01:13L/min(ANR)
使用温度範囲:0~60℃(凍結なきこと)
| 形式 | M1 | M2 | A1 | A2 | B | L | G | φP1 | φP2 | 対辺 H | 弁体最低作動吸込流量(l/min[ANR]) | 弁体作動後吸込流量(l/min[ANR]) | 有効断面積(mm2) | 質量(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由流側 | ||||||||||||||
| ECVM3-M3 | M3×0.5 | M3×0.5 | 4.5 | 2.5 | 18.4 | 15.9 | 0.5 | 5.5 | 8 | 8 | 2 | 1.3 | 0.7 | 4.9 |
| ECVM4-M4 | M4×0.7 | M4×0.7 | 4.5 | 2.9 | 19.9 | 17 | 0.6 | 7.8 | 10 | 10 | 5 | 1.3 | 1.6 | 7.9 |
| ECVM5-M5 | M5×0.8 | M5×0.8 | 4.5 | 3 | 19.9 | 16.9 | 0.5 | 7.8 | 10 | 10 | 5 | 1.3 | 1.6 | 6.6 |
| ECVM6-M6 | M6×1 | M6×1 | 5 | 4 | 28.1 | 24.1 | 0.5 | 8.8 | 12 | 12 | 13 | 1.3 | 4.0 | 13 |
| ECVM10-M10 | M10×1.5 | M10×1.5 | 10 | 7.5 | 40 | 32.5 | 2.5 | 14 | 14 | 14 | 13 | 1.3 | 4.8 | 11 |
| ECV01-01 | Rc1/8 | R1/8 | 8 | 8 | 33.5 | 29.5 | - | - | 14 | 14 | 13 | 1.3 | 4.8 | 10 |
単位:mm
| メートルオネジ&メネジ | M3×0.5, M4×0.7, M5×0.8, M6×1, M10×1.5 |
|---|---|
| 管用テーパオネジ&メネジ | R1/8, Rc1/8 |

落下防止弁作動状態
ワークが吸着パッドから外れているとエアの流れで弁体が押し上げられて吸込み通路を塞ぐ。
弁体作動時には、弁体中央の小さい穴を通して少量のエアを吸い込む。

ワーク吸着状態
ワークが真空パッドに密着すると真空の吸込流量が低下し、弁体がスプリング力で押し上げられることにより、弁体と本体間の吸込み通路が開放される。

真空発生器
1個の真空発生器、または真空ポンプで複数個の真空パッドを使用する場合、問題のない数の範囲内でワークがパッドから外れたり、パッドに枠が当たっていない場合の吸い込みを自動的に減少させ、システム全体の真空低下を軽減するので、ハンドリング作業が停止するなどのトラブルを防止できる。
このシステムを採用させる場合は、パッドが離脱状態でも搬送に於いて支障をきたす個数の吸着の場合には、NG判定を出し、安全対策ができるシステムとしておく。
上記以外の落下防止弁・交換用エレメントの仕様、注意事項等につきましては、カタログを参照してください。
正常に吸着しているパッドの真空低下を軽減する落下防止弁。
【特長】
・ワークが外れても別回路の元圧低下を最低限に抑えることが可能。
・数個のパッドの内、吸着していないパッドがあっても正常に吸着されているワークの落下を防止。
【用途】
・組立て装置用機器や充填機器関連、自動包装機器関連、成形品取り出し関連などの仕様に最適。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ミニ吸着パッド
5通常価格(税別):330円~

SMC
低寸法仕様パッド ZP2シリーズ(MU 平形)
4通常価格(税別):390円~

日本ピスコ
真空 ソフトベローズタイプ パッドゴム(バッド保持ホールダー付属)
4.6通常価格(税別):398円~

コンバム(旧:妙徳)
じゃばら形パッド PJシリーズ 保守部品(パッド)PJG
4.5通常価格(税別):347円~

SMC
真空パッド コンパクトタイプ ZP3シリーズ
4.1通常価格(税別):402円~

SMC
ベロウパッド ZP2シリーズ(J/MB/ZJタイプ)
4通常価格(税別):649円~

コンバム(旧:妙徳)
三段じゃばら形パッド PCG
3.6通常価格(税別):536円~

SMC
真空パッド ZPシリーズ パッド単体
4.4通常価格(税別):278円~

ミスミ
吸着パッド
4.2通常価格(税別):200円~