メカニカル部品技術窓口
潤滑油の保持性を向上させた耐摩耗性に優れる軸受。【特長】・青銅鋳物に特殊な元素を添加し、潤滑油の保持性...
詳細を確認
| 使用範囲 | - | - |
|---|---|---|
| 潤滑条件 | 定期潤滑 | 油潤滑 |
| 使用温度範囲(℃) | -40~+150 | -40~+150 |
| 許容最高面圧 P(N/mm2) | 15 | 15 |
| 許容最高速度 V(m/s) | 1.65 | 5.00 |
| 許容最高 PV値(N/mm2・m/s) | 1.65 | 3.25 |
(単位:mm)
| 型番 | 内径 | 外径 | 長さ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| φd | 公差 | φD | 公差 | L | 公差 | |
| 36S-1931 | 19 | 0 -0.5 | 31 | +0.5 0 | 202 | +1.0 0 |
| 36S-1936 | 19 | 0 -0.5 | 36 | +0.5 0 | 202 | +1.0 0 |
| 36S-2436 | 24 | 0 -0.5 | 36 | +0.5 0 | 202 | +1.0 0 |
| 36S-2941 | 29 | 0 -0.5 | 41 | +0.5 0 | 202 | +1.0 0 |
| 36S-2946 | 29 | 0 -0.5 | 46 | +0.5 0 | 202 | +1.0 0 |
| 36S-3446 | 34 | 0 -0.5 | 46 | +0.5 0 | 202 | +1.0 0 |
| 36S-3451 | 34 | 0 -0.5 | 51 | +0.5 0 | 202 | +1.0 0 |
| 36S-3951 | 39 | 0 -0.5 | 51 | +0.5 0 | 202 | +1.0 0 |
| 36S-3966 | 39 | 0 -0.5 | 66 | +0.5 0 | 202 | +1.0 0 |
| 36S-4456 | 44 | 0 -0.5 | 56 | +0.5 0 | 202 | +1.0 0 |
| 36S-4961 | 49 | 0 -0.5 | 61 | +0.5 0 | 202 | +1.0 0 |
| 36S-4971 | 49 | 0 -0.5 | 71 | +0.5 0 | 202 | +1.0 0 |
| 36S-5981 | 59 | 0 -0.5 | 81 | +0.5 0 | 202 | +1.0 0 |
| 36S-6986 | 69 | 0 -0.5 | 86 | +0.5 0 | 202 | +1.0 0 |
潤滑油の保持性を向上させた耐摩耗性に優れる軸受。
【特長】
・青銅鋳物に特殊な元素を添加し、潤滑油の保持性を向上
・給油条件下で優れた耐摩耗性、耐焼付性を示します
・給油回数を減らすことができます
・特になじみ性に優れています



オイレス工業
#500SP1-SL1 ブッシュ(SPB)
#500SP1シリーズのストレートタイプです。高力黄銅系合金に固体潤滑剤SL101を埋め込んだ高荷重・低速用無給油軸受です。SPWワッシャと組合せ使用可能です。水・海水・薬液中は使用不可です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オイレス工業
サーメットG 丸棒(55M)
0通常価格(税別):559円~

オイレス工業
#300 丸棒(30M)
4通常価格(税別):914円~

オイレス工業
#80 丸棒(80M)
4通常価格(税別):1,018円~

オイレス工業
#600 丸棒(36M)
0通常価格(税別):5,696円~

大同メタル工業
サーマロイDタイプ 標準素材
0通常価格(税別):955円~

オイレス工業
サーメットM 丸棒(54M)
0通常価格(税別):468円~

ミスミ
無給油スライドプレート(STRL/STRLU/STRLUP/STRLT)銅合(上下面研磨品)タイプ
4.5通常価格(税別):1,170円~

ミスミ
ガイドレール 標準・ノック穴付
4.3
ミスミ
無給油プレート 銅合金フリー指定タイプ
0