17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

#600 丸棒(36M)

通常単価(税別)
5,69615,188
税込単価
6,26616,707
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・青銅鋳物に特殊な元素を添加し、潤滑油の保持性を向上させた耐摩耗性に優れる軸受・給油条件下で優...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

丸棒 #600の寸法図

製品仕様

使用範囲
潤滑条件定期潤滑油潤滑
使用温度範囲 ℃-40~+150
許容最高面圧 P N/mm2{kgf/cm215{153}
許容最高速度 V m/s{m/min}1.65{99}5.00{300}
許容最高 PV値 N/mm2・m/s{kgf/cm2・m/min}1.65{1,010}3.25{1,990}

規格表

 

(単位:mm)

 

Parts No.直径長さ
φD公差L公差
36M-1616+0.5
0
202+1.0
0
36M-2121+0.5
0
202+1.0
0
36M-2626+0.5
0
202+1.0
0
36M-3131+0.5
0
202+1.0
0
36M-3636+0.5
0
202+1.0
0
36M-4141+0.5
0
202+1.0
0
36M-4646+0.5
0
202+1.0
0
36M-5151+0.5
0
202+1.0
0
36M-5656+0.5
0
202+1.0
0
36M-6161+0.5
0
202+1.0
0
  • ※ 直径・長さは、荒引きされた寸法です。
  • ※ 給油してご使用ください。

技術情報・設計アイデア

オイレスベアリングの設計にあたって

技術資料はこちら

型番リスト

表示件数

外径 D

(φ)

RoHS?最小発注数量
16
10
1個
21
10
1個
26
10
1個
31
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,696
( 6,266 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,030
( 9,933 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,196
( 14,516 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,188
( 16,707 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・青銅鋳物に特殊な元素を添加し、潤滑油の保持性を向上させた耐摩耗性に優れる軸受
・給油条件下で優れた耐摩耗性、耐焼付性を示します
・給油回数を減らすことができます
・特になじみ性に優れています

商品担当おすすめ

  • オイレス #500SP5ブッシュ (SP5B) 画像

    オイレス工業

    オイレス #500SP5ブッシュ (SP5B)

    薄肉と長寿命を兼ね備えた高荷重用無給油ブッシュです。高強度で耐摩耗性に優れています。

  • #300 丸棒(30M) 画像

    オイレス工業

    #300 丸棒(30M)

    #300シリーズの丸棒タイプです。銅合金と比べて給油回数を大幅に減らすことが可能な成長鋳鉄含油軸受です。

  • #80 丸棒(80M) 画像

    オイレス工業

    #80 丸棒(80M)

    #80の丸棒です。量産性に優れ幅広い用途で使える、樹脂系無給油軸受です。外径6.5~67mmです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

#600 丸棒(36M)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
#600 丸棒(36M)
#600 ブッシュ素材(36S)
サーメットM 丸棒(54M)
#300 丸棒(30M)
サーメットG 丸棒(55M)
#80 丸棒(80M)
メーカーオイレス工業オイレス工業オイレス工業オイレス工業オイレス工業オイレス工業
通常価格5,696-12,896 -468 -914 -559 -1,018 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
形状丸棒パイプ丸棒丸棒丸棒丸棒
使用温度範囲(℃)-40::150-40::150-40::200-40::100-40::250-40::80
金属材質耐摩耗銅合金耐摩耗銅合金固体潤滑剤分散型焼結成長鋳鉄含油固体潤滑剤分散型焼結-
長さ L(mm)202202---500
金属系詳細銅系焼結銅系焼結銅系焼結鉄系焼結銅系焼結-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

無給油素材(丸棒・パイプ)カテゴリの売れ筋ランキング