メカニカル部品技術窓口
閲覧中の商品と併せてご検討ください


取り付け寸法/型番見本
(例)内径65mm、外径80mm、長さ80mmの場合:SGF-658080
| 潤滑条件 | 無潤滑 | 定期潤滑 |
|---|---|---|
| 使用温度範囲(℃) | -40~+300 | -40~+150 |
| 許容最高面圧P(N/mm2) | 29 | 29 |
| 許容最高速度V(m/s) | 0.50 | 1.00 |
| 許容最高PV値(N/mm2・m/s) | 1.65 | 3.25 |
単位:mm
| 型番 | 内径 | 外径 | フランジ | 長さ | R | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φd | 公差 | φD | 公差 | φF | t | L | 公差 | ||
| SGF-253540 | 25 | +0.021 0 | 35 | +0.025 +0.009 | 45 | 7 | 40 | 0 -0.3 | 10 |
| SGF-304050 | 30 | +0.021 0 | 40 | +0.025 +0.009 | 50 | 10 | 50 | 0 -0.3 | 20 |
| SGF-405570 | 40 | +0.025 0 | 55 | +0.030 +0.011 | 65 | 10 | 70 | 0 -0.3 | 20 |
| SGF-506580 | 50 | +0.025 0 | 65 | +0.030 +0.011 | 75 | 10 | 80 | 0 -0.3 | 20 |
| SGF-607580 | 60 | +0.030 0 | 75 | +0.030 +0.011 | 85 | 10 | 80 | 0 -0.3 | 20 |
| SGF-658080 | 65 | +0.030 0 | 80 | +0.030 +0.011 | 90 | 10 | 80 | 0 -0.3 | 20 |
| SGF-6580120 | 65 | +0.030 0 | 80 | +0.030 +0.011 | 90 | 10 | 120 | 0 -0.3 | 20 |
| SGF-80100100 | 80 | +0.030 0 | 100 | +0.035 +0.013 | 110 | 10 | 100 | 0 -0.3 | 20 |
| SGF-80100140 | 80 | +0.030 0 | 100 | +0.035 +0.013 | 110 | 10 | 140 | 0 -0.3 | 20 |
| SGF-100120100 | 100 | +0.035 0 | 120 | +0.035 +0.013 | 130 | 10 | 100 | 0 -0.3 | 20 |
| SGF-100120140 | 100 | +0.035 0 | 120 | +0.035 +0.013 | 130 | 10 | 140 | 0 -0.3 | 20 |
■潤滑条件の定義
(1)無潤滑、無給油
グリース、油などを全く使用しない状態。組立時に少量のグリース、油を塗布する状態。
(2)定期潤滑、定期給油
グリース、油を一定の間隔で給油する状態。
(3)油潤滑、強制給油
グリース、油が常に摺動面に供給される状態。
■適用範囲
金属系ベアリングの適用範囲は下記となります。
条件別の詳細に関してはこちらからご確認頂けます。
| タイプ | #500SP1-SL1 | #500SP1-SL4 | #500SP5-SL1 | #500HP-SL1 | #500B-SL2 | #500F-SL1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代表商品 | ![]() SPB | ![]() SPBL | ![]() SP5B | ![]() HPB | ![]() BCB | ![]() FGB | |||||
| 用途 | 一般 中・高荷重用 | 一般 中・高荷重用 | 高荷重 低・中速用 | 高荷重 低・中速用 | 一般 中荷重用 | 低速 低・中荷重用 | |||||
| ベース金属 | 高力黄銅系鋳物 | 高力黄銅系鋳物 | 特殊高力黄銅系鋳物 | 高硬度特殊銅合金鋳物 | 青銅系鋳物 | 鋳鉄 | |||||
| 潤滑条件 | 無潤滑 | 定期潤滑 | 無潤滑 | 無潤滑 | 定期潤滑 | 無潤滑 | 定期潤滑 | 無潤滑 | 定期潤滑 | 無潤滑 | 定期潤滑 |
| 使用温度範囲 ℃ | -40~+300 | -40~+150 | -40~+80 | -40~+150 | -40~+150 | -40~+250 | -40~+150 | -40~+400 | -40~+150 | ||
| 許容最高面圧 P N/mm2{kgf/cm2} | 29{296} ※150{1,530} | 49{500} ※150{1,530} | 49{500} ※170{1,735} | 73{745} ※180{1,837} | 15{153} ※49{500} | 5{51} ※73.5{750} | 8{82} ※73.5{750} | ||||
| 許容最高速度 V m/s{m/min} | 0.50{30} | 1.00{60} | 0.25{15} | 0.25{15} | 0.50{30} | 0.10{6} | 0.25{15} | 0.40{24} | 0.85{51} | 0.15{9} | 0.25{15} |
| 許容最高 PV値 N/mm2・m/s {kgf/cm2・m/min} | 1.65{1,010} | 3.25{1,990} | 1.65{1,010} | 1.65{1,010} | 3.25{1,990} | 1.65{1,010} | 3.25{1,990} | 1.00{612} | 1.65{1,010} | 0.5{306} | 0.8{490} |
| 大気中 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 水中 | × | - | ○ | × | - | × | - | △ | - | △ | - |
| 海水中 | × | - | △ | × | - | × | - | △ | - | × | - |
| 薬液中 | × | - | △ | × | - | × | - | △ | - | △ | - |
| 腐食雰囲気中 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
( )は静的許容面圧:摺動をともなわないか、あるいは0.0017m/s{0.1m/min}以下を目安としたきわめて低い速度で摺動する際の許容面圧を示します。
幅広い実績を誇る金属軸受。
【特長】
・高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金がベース。
・固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受。
・無給油で使用でき、高荷重/低速運転の個所で高性能を発揮。
・往復運動/揺動運動/頻繁な起動停止など油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮。
・優れた耐薬品性、耐食性。
・回転/揺動運動と往復運動に使用できる。
※ご使用の際は、六角穴付き止めねじ等で抜け止めを行うことを推奨します。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ドライブッシュ ストレート
4.5通常価格(税別):330円~

ミスミ
無給油ブッシュ 銅合金 スタンダード内径F7外径m6タイプ
4.6通常価格(税別):400円~

ミスミ
ドライブッシュ ツバ付き
4.3通常価格(税別):250円~

ミスミ
無給油ブッシュ ポリアセタール樹脂タイプ ツバ付
4.4通常価格(税別):300円~

ミスミ
無給油ブッシュ 銅合金 ツバ付 内径E7外径r6タイプ
4.3通常価格(税別):500円~

ミスミ
無給油ブッシュ 銅合金 薄肉内径F7外径m6タイプ
4.2通常価格(税別):670円~

オイレス工業
ドライメットLF ブッシュ(LFB)
4.6通常価格(税別):115円~

オイレス工業
#80 フランジブッシュ(80F)
4.9通常価格(税別):59円~

ミスミ
無給油ブッシュ ポリアセタール樹脂タイプ ストレート
4.4通常価格(税別):300円~