メカニカル部品技術窓口
無給油で使用可能な無給油ブッシュ。【特長】・#500B1 SL2 ブッシュ(BCB)。・中荷重/中速運...
詳細を確認
(単位:mm)

(単位:mm)
| 内径 | 外径 | 長さL 公差(-0.2~0) | 圧入後内径公差 (参考値) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φd | 公差 | φD | 公差 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | |
| 20 | +0.105 +0.072 | 30 | +0.049 +0.028 | 203020 | 203025 | 203030 | - | - | - | - | - | - | +0.077 +0.044 |
| 25 | +0.105 +0.072 | 35 | +0.059 +0.034 | 253520 | - | 253530 | 253540 | - | - | - | - | - | +0.071 +0.038 |
| 30 | +0.105 +0.072 | 40 | +0.059 +0.034 | - | 304025 | 304030 | 304040 | - | - | - | - | - | +0.071 +0.038 |
| 30 | +0.105 +0.072 | 42 | +0.059 +0.034 | - | 304225 | 304230 | 304240 | - | - | - | - | - | +0.071 +0.038 |
| 32 | +0.144 +0.105 | 42 | +0.059 +0.034 | - | - | 324230 | 324240 | - | - | - | - | - | +0.110 +0.071 |
| 32 | +0.144 +0.105 | 45 | +0.059 +0.034 | - | - | 324530 | 324540 | - | - | - | - | - | +0.110 +0.071 |
| 35 | +0.144 +0.105 | 45 | +0.059 +0.034 | - | - | 354530 | 354540 | 354550 | - | - | - | - | +0.110 +0.071 |
| 35 | +0.144 +0.105 | 48 | +0.059 +0.034 | - | - | 354830 | 354840 | 354850 | - | - | - | - | +0.110 +0.071 |
| 40 | +0.144 +0.105 | 50 | +0.059 +0.034 | - | - | 405030 | 405040 | 405050 | - | - | - | - | +0.110 +0.071 |
| 40 | +0.144 +0.105 | 55 | +0.071 +0.041 | - | - | 405530 | 405540 | 405550 | - | - | - | - | +0.110 +0.071 |
| 45 | +0.144 +0.105 | 55 | +0.071 +0.041 | - | - | - | 455540 | 455550 | - | - | - | - | +0.103 +0.064 |
| 45 | +0.144 +0.105 | 60 | +0.071 +0.041 | - | - | - | 456040 | 456050 | - | - | - | - | +0.103 +0.064 |
| 50 | +0.144 +0.105 | 60 | +0.071 +0.041 | - | - | - | 506040 | 506050 | 506060 | - | - | - | +0.103 +0.064 |
| 50 | +0.144 +0.105 | 65 | +0.071 +0.041 | - | - | - | 506540 | 506550 | 506560 | - | - | - | +0.103 +0.064 |
| 55 | +0.190 +0.144 | 70 | +0.073 +0.043 | - | - | - | - | 557050 | 557060 | - | - | - | +0.147 +0.101 |
| 55 | +0.190 +0.144 | 75 | +0.073 +0.043 | - | - | - | - | 557550 | 557560 | - | - | - | +0.147 +0.101 |
| 60 | +0.190 +0.144 | 75 | +0.073 +0.043 | - | - | - | - | 607550 | 607560 | 607580 | - | - | +0.147 +0.101 |
| 60 | +0.190 +0.144 | 80 | +0.073 +0.043 | - | - | - | - | 608050 | 608060 | 608080 | - | - | +0.147 +0.101 |
| 65 | +0.190 +0.144 | 80 | +0.073 +0.043 | - | - | - | - | - | 658060 | 658080 | - | - | +0.147 +0.101 |
| 65 | +0.190 +0.144 | 85 | +0.086 +0.051 | - | - | - | - | - | 658560 | 658580 | - | - | +0.139 +0.093 |
| 70 | +0.190 +0.144 | 85 | +0.086 +0.051 | - | - | - | - | - | 708560 | 708580 | - | - | +0.139 +0.093 |
| 70 | +0.190 +0.144 | 90 | +0.086 +0.051 | - | - | - | - | - | 709060 | 709080 | - | - | +0.139 +0.093 |
| 75 | +0.190 +0.144 | 90 | +0.086 +0.051 | - | - | - | - | - | 759060 | 759080 | - | - | +0.139 +0.093 |
| 75 | +0.190 +0.144 | 95 | +0.086 +0.051 | - | - | - | - | - | 759560 | 759580 | - | - | +0.139 +0.093 |
| 80 | +0.190 +0.144 | 95 | +0.086 +0.051 | - | - | - | - | - | 809560 | 809580 | 8095100 | - | +0.139 +0.093 |
| 80 | +0.190 +0.144 | 100 | +0.086 +0.051 | - | - | - | - | - | 8010060 | 8010080 | 80100100 | - | +0.139 +0.093 |
| 85 | +0.242 +0.188 | 100 | +0.086 +0.051 | - | - | - | - | - | - | 8510080 | 85100100 | - | +0.191 +0.137 |
| 85 | +0.242 +0.188 | 105 | +0.089 +0.054 | - | - | - | - | - | - | 8510580 | 85105100 | - | +0.188 +0.134 |
| 90 | +0.242 +0.188 | 110 | +0.089 +0.054 | - | - | - | - | - | - | 9011080 | 90110100 | - | +0.188 +0.134 |
| 90 | +0.242 +0.188 | 115 | +0.089 +0.054 | - | - | - | - | - | - | 9011580 | 90115100 | - | +0.188 +0.134 |
| 95 | +0.242 +0.188 | 115 | +0.089 +0.054 | - | - | - | - | - | - | 9511580 | 95115100 | - | +0.188 +0.134 |
| 95 | +0.242 +0.188 | 120 | +0.089 +0.054 | - | - | - | - | - | - | 9512080 | 95120100 | - | +0.188 +0.134 |
| 100 | +0.242 +0.188 | 120 | +0.089 +0.054 | - | - | - | - | - | - | 10012080 | 100120100 | 100120120 | +0.188 +0.134 |
| 100 | +0.242 +0.188 | 125 | +0.103 +0.063 | - | - | - | - | - | - | 10012580 | 100125100 | 100125120 | +0.179 +0.125 |
| 使用範囲 | #500B1 SL2 | |
|---|---|---|
| 潤滑条件 | 無潤滑 | 定期潤滑 |
| 使用温度範囲℃ | -40~+250 | -40~+150 |
| 許容最高面圧 P N/mm2 {kgf/cm2} | 15 (49.0) {153(500)} | |
| 許容最高速度 V m/s {m/min} | 0.40 {24} | 0.85 {51} |
| 許容最高 PV 値 N/mm2・m/s {kgf/cm2・m/min} | 1.00 {612} | 1.65 {1,010} |
( )は静的許容面圧 : 摺動をともなわないか、あるいは0.0017m/s {0.1m/min}以下を目安としたきわめて低い速度で摺動する際の許容面圧を示します。
※上記数値は固体潤滑剤としてSL2を用いたときのものです。
| 機械的性質 | #500B1 | ||
|---|---|---|---|
| 密度 | - | g/cm3 | 8.8 |
| 引張強さ | JIS Z 2241 | N/mm2 {kgf/mm2} | 195{20} |
| 引張破断伸び | JIS Z 2241 | % | 15 |
| 圧縮耐力 | - | N/mm2 {kgf/mm2} | 95 {9.5} (注1) |
| 衝撃強さ | JIS Z 2242 | J/cm2 {kgfm/cm2} | 10 {1} |
| 硬さ | JIS Z 2243 | HBW | 60 |
| 縦弾性係数 | - | N/mm2 {kgf/mm2} | 83,000 {8,500} |
| 線膨張係数 | - | ×10-5 ℃-1 | 1.8 |
| 熱伝導率 | - | W/m℃ {cal/sec℃cm} | 71.1 {0.17} |
※表の数値は代表値であり、規格値ではありません。
(注1)圧縮耐力0.2%
(例)内径60mm、外径75mm、長さ50mmの場合:BCB-607550
■潤滑条件の定義
(1)無潤滑、無給油
グリース、油などを全く使用しない状態。組立時に少量のグリース、油を塗布する状態。
(2)定期潤滑、定期給油
グリース、油を一定の間隔で給油する状態。
(3)油潤滑、強制給油
グリース、油が常に摺動面に供給される状態。
■適用範囲
金属系ベアリングの適用範囲は下記となります。
条件別の詳細に関してはこちらからご確認頂けます。
| タイプ | #500SP1-SL1 | #500SP1-SL4 | #500SP5-SL1 | #500HP-SL1 | #500B-SL2 | #500F-SL1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代表商品 | ![]() SPB | ![]() SPBL | ![]() SP5B | ![]() HPB | ![]() BCB | ![]() FGB | |||||
| 用途 | 一般 中・高荷重用 | 一般 中・高荷重用 | 高荷重 低・中速用 | 高荷重 低・中速用 | 一般 中荷重用 | 低速 低・中荷重用 | |||||
| ベース金属 | 高力黄銅系鋳物 | 高力黄銅系鋳物 | 特殊高力黄銅系鋳物 | 高硬度特殊銅合金鋳物 | 青銅系鋳物 | 鋳鉄 | |||||
| 潤滑条件 | 無潤滑 | 定期潤滑 | 無潤滑 | 無潤滑 | 定期潤滑 | 無潤滑 | 定期潤滑 | 無潤滑 | 定期潤滑 | 無潤滑 | 定期潤滑 |
| 使用温度範囲 ℃ | -40~+300 | -40~+150 | -40~+80 | -40~+150 | -40~+150 | -40~+250 | -40~+150 | -40~+400 | -40~+150 | ||
| 許容最高面圧 P N/mm2{kgf/cm2} | 29 {296} ※150 {1530} | 49 {500} ※150 {1530} | 49 {500} ※170 {1735} | 73 {745} ※180 {1837} | 15 {153} ※49 {500} | 5 {51} ※73.5 {750} | 8 {82} ※73.5 {750} | ||||
| 許容最高速度 V m/s{m/min} | 0.50 {30} | 1.00 {60} | 0.25 {15} | 0.25 {15} | 0.50 {30} | 0.10 {6} | 0.25 {15} | 0.40 {24} | 0.85 {51} | 0.15 {9} | 0.25 {15} |
| 許容最高 PV値 N/mm2 ・ m/s {kgf/cm2 ・ m/min} | 1.65 {1010} | 3.25 {1990} | 1.65 {1010} | 1.65 {1010} | 3.25 {1990} | 1.65 {1010} | 3.25 {1990} | 1.00 {612} | 1.65 {1010} | 0.5 {306} | 0.8 {490} |
| 大気中 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 水中 | × | - | ○ | × | - | × | - | △ | - | △ | - |
| 海水中 | × | - | △ | × | - | × | - | △ | - | × | - |
| 薬液中 | × | - | △ | × | - | × | - | △ | - | △ | - |
| 腐食雰囲気中 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
( )は静的許容面圧:摺動をともなわないか、あるいは0.0017m/s{0.1m/min}以下を目安としたきわめて低い速度で摺動する際の許容面圧を示します。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
26,176円 ( 28,794円 ) | 15日目 |
36,547円 ( 40,202円 ) | 15日目 |
38,281円 ( 42,109円 ) | 15日目 |
31,778円 ( 34,956円 ) | 15日目 |
38,281円 ( 42,109円 ) | 15日目 |
45,287円 ( 49,816円 ) | 15日目 |
2,498円 ( 2,748円 ) | 15日目 |
2,581円 ( 2,839円 ) | 15日目 |
3,513円 ( 3,864円 ) | 19日目 |
2,985円 ( 3,284円 ) | 19日目 |
3,635円 ( 3,999円 ) | 15日目 |
4,523円 ( 4,975円 ) | 15日目 |
3,973円 ( 4,370円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,025円 ( 4,428円 ) | 15日目 |
5,173円 ( 5,690円 ) | 15日目 |
3,713円 ( 4,084円 ) | 18日目 |
4,523円 ( 4,975円 ) | 15日目 |
5,303円 ( 5,833円 ) | 15日目 |
4,488円 ( 4,937円 ) | 15日目 |
5,149円 ( 5,664円 ) | 15日目 |
4,927円 ( 5,420円 ) | 15日目 |
5,897円 ( 6,487円 ) | 15日目 |
4,414円 ( 4,855円 ) | 15日目 |
5,394円 ( 5,933円 ) | 15日目 |
5,376円 ( 5,914円 ) | 15日目 |
4,989円 ( 5,488円 ) | 15日目 |
4,939円 ( 5,433円 ) | 15日目 |
6,092円 ( 6,701円 ) | 15日目 |
4,494円 ( 4,943円 ) | 15日目 |
6,309円 ( 6,940円 ) | 15日目 |
6,433円 ( 7,076円 ) | 15日目 |
4,709円 ( 5,180円 ) | 15日目 |
6,303円 ( 6,933円 ) | 15日目 |
6,705円 ( 7,376円 ) | 15日目 |
5,149円 ( 5,664円 ) | 15日目 |
6,377円 ( 7,015円 ) | 15日目 |
6,387円 ( 7,026円 ) | 15日目 |
7,698円 ( 8,468円 ) | 15日目 |
5,526円 ( 6,079円 ) | 15日目 |
6,569円 ( 7,226円 ) | 15日目 |
7,508円 ( 8,259円 ) | 15日目 |
6,387円 ( 7,026円 ) | 15日目 |
7,845円 ( 8,630円 ) | 15日目 |
9,140円 ( 10,054円 ) | 15日目 |
12,936円 ( 14,230円 ) | 10日目 |
9,756円 ( 10,732円 ) | 15日目 |
9,716円 ( 10,688円 ) | 15日目 |
11,106円 ( 12,217円 ) | 15日目 |
8,923円 ( 9,815円 ) | 15日目 |
10,563円 ( 11,619円 ) | 15日目 |
12,598円 ( 13,858円 ) | 15日目 |
10,024円 ( 11,026円 ) | 15日目 |
12,510円 ( 13,761円 ) | 15日目 |
18,181円 ( 19,999円 ) | 15日目 |
10,461円 ( 11,507円 ) | 15日目 |
12,559円 ( 13,815円 ) | 15日目 |
11,966円 ( 13,163円 ) | 8日目 |
18,200円 ( 20,020円 ) | 15日目 |
17,242円 ( 18,966円 ) | 3日目 |
17,008円 ( 18,709円 ) | 15日目 |
無給油で使用可能な無給油ブッシュ。
【特長】
・#500B1 SL2 ブッシュ(BCB)。
・中荷重/中速運転の個所で性能を発揮。
・高温個所でも使用可能。
・耐薬品性/耐食性に優れる。
・青銅鋳物をベースに固体潤滑剤を埋め込んだ、中荷重用。
・※ベース金属に鉛が含まれております。


オイレス工業
#500SP1-SL1 ブッシュ(SPB)
高力黄銅系合金に固体潤滑剤SL101を埋め込んだ高荷重・低速用無給油軸受です。SPWワッシャと組合せて使用可能です。水・海水・薬液中での使用は不可となります。

ミスミ
無給油ブッシュ 銅合金 スタンダード内径F7外径m6タイプ
高荷重・低速運動に最適な無給油ブッシュです。高頻度運動などの油膜形成が困難な箇所で、優れた摩耗特性を発揮します。水・海水・薬液中での使用は不可となります。φ5~100(内径5~100mm)です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ドライブッシュ ストレート
4.5通常価格(税別):330円~

ミスミ
無給油ブッシュ 銅合金 スタンダード内径F7外径m6タイプ
4.6通常価格(税別):400円~

ミスミ
ドライブッシュ ツバ付き
4.3通常価格(税別):250円~

ミスミ
無給油ブッシュ ポリアセタール樹脂タイプ ツバ付
4.4通常価格(税別):300円~

ミスミ
無給油ブッシュ 銅合金 薄肉内径F7外径m6タイプ
4.2通常価格(税別):670円~

オイレス工業
ドライメットLF ブッシュ(LFB)
4.6通常価格(税別):115円~

ミスミ
無給油ブッシュ 銅合金 ツバ付 内径E7外径r6タイプ
4.3通常価格(税別):500円~

ミスミ
フランジ一体型無給油ブッシュ 銅合金標準フランジ内径F7タイプ
4.5通常価格(税別):1,050円~

大同メタル工業
ダイダイン ブシュ DDK05シリーズ
4.8通常価格(税別):121円~