17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が32型番あります。

水用小形パイロット式電磁弁FWDシリーズ

未確定:候補が32型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番

接続種類

配管ねじの呼び

コイル記号

取付板

ボディ・シール材質

定格電圧

最小発注数量
Rc
1/4
2C / 2CS / 2G / 2GS / 2H / 2HS
なし
黄銅・PPS
DC24V / AC100V 50/60Hz、AC110V 60Hz / AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hz
1個
Rc
1/4
2C / 2CS / 2G / 2GS / 2H / 2HS
あり
黄銅・PPS
DC24V / AC100V 50/60Hz、AC110V 60Hz / AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hz
1個
Rc
1/4
2C / 2CS / 2G / 2GS / 2H / 2HS
なし
ステンレス・PPS
DC24V / AC100V 50/60Hz、AC110V 60Hz / AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hz
1個
Rc
1/4
2C / 2CS / 2G / 2GS / 2H / 2HS
あり
ステンレス・PPS
DC24V / AC100V 50/60Hz、AC110V 60Hz / AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hz
1個
G / NPT
1/4
2C / 2CS / 2G / 2GS / 2H / 2HS
なし
黄銅・PPS
DC24V / AC100V 50/60Hz、AC110V 60Hz / AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hz
1個
G / NPT
1/4
2C / 2CS / 2G / 2GS / 2H / 2HS
あり
黄銅・PPS
DC24V / AC100V 50/60Hz、AC110V 60Hz / AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hz
1個
G / NPT
1/4
2C / 2CS / 2G / 2GS / 2H / 2HS
なし
ステンレス・PPS
DC24V / AC100V 50/60Hz、AC110V 60Hz / AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hz
1個
G / NPT
1/4
2C / 2CS / 2G / 2GS / 2H / 2HS
あり
ステンレス・PPS
DC24V / AC100V 50/60Hz、AC110V 60Hz / AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hz
1個
Rc
3/8
2C / 2CS / 2G / 2GS / 2H / 2HS
なし
黄銅・PPS
DC24V / AC100V 50/60Hz、AC110V 60Hz / AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hz
1個
Rc
3/8
2C / 2CS / 2G / 2GS / 2H / 2HS
あり
黄銅・PPS
DC24V / AC100V 50/60Hz、AC110V 60Hz / AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hz
1個
Rc
3/8
2C / 2CS / 2G / 2GS / 2H / 2HS
なし
ステンレス・PPS
DC24V / AC100V 50/60Hz、AC110V 60Hz / AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hz
1個
Rc
3/8
2C / 2CS / 2G / 2GS / 2H / 2HS
あり
ステンレス・PPS
DC24V / AC100V 50/60Hz、AC110V 60Hz / AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hz
1個
G / NPT
3/8
2C / 2CS / 2G / 2GS / 2H / 2HS
なし
黄銅・PPS
DC24V / AC100V 50/60Hz、AC110V 60Hz / AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hz
1個
G / NPT
3/8
2C / 2CS / 2G / 2GS / 2H / 2HS
あり
黄銅・PPS
DC24V / AC100V 50/60Hz、AC110V 60Hz / AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hz
1個
G / NPT
3/8
2C / 2CS / 2G / 2GS / 2H / 2HS
なし
ステンレス・PPS
DC24V / AC100V 50/60Hz、AC110V 60Hz / AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hz
1個
G / NPT
3/8
2C / 2CS / 2G / 2GS / 2H / 2HS
あり
ステンレス・PPS
DC24V / AC100V 50/60Hz、AC110V 60Hz / AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hz
1個
Rc
1/2
2C / 2CS / 2G / 2GS / 2H / 2HS
なし
黄銅・PPS
DC24V / AC100V 50/60Hz、AC110V 60Hz / AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hz
1個
Rc
1/2
2C / 2CS / 2G / 2GS / 2H / 2HS
あり
黄銅・PPS
DC24V / AC100V 50/60Hz、AC110V 60Hz / AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hz
1個
Rc
1/2
2C / 2CS / 2G / 2GS / 2H / 2HS
なし
ステンレス・PPS
DC24V / AC100V 50/60Hz、AC110V 60Hz / AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hz
1個
Rc
1/2
2C / 2CS / 2G / 2GS / 2H / 2HS
あり
ステンレス・PPS
DC24V / AC100V 50/60Hz、AC110V 60Hz / AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hz
1個
G / NPT
1/2
2C / 2CS / 2G / 2GS / 2H / 2HS
なし
黄銅・PPS
DC24V / AC100V 50/60Hz、AC110V 60Hz / AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hz
1個
G / NPT
1/2
2C / 2CS / 2G / 2GS / 2H / 2HS
あり
黄銅・PPS
DC24V / AC100V 50/60Hz、AC110V 60Hz / AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hz
1個
G / NPT
1/2
2C / 2CS / 2G / 2GS / 2H / 2HS
なし
ステンレス・PPS
DC24V / AC100V 50/60Hz、AC110V 60Hz / AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hz
1個
G / NPT
1/2
2C / 2CS / 2G / 2GS / 2H / 2HS
あり
ステンレス・PPS
DC24V / AC100V 50/60Hz、AC110V 60Hz / AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hz
1個
Rc
3/4
2C / 2CS / 2G / 2GS / 2H / 2HS
なし
青銅・PPS
DC24V / AC100V 50/60Hz、AC110V 60Hz / AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hz
1個
Rc
3/4
2C / 2CS / 2G / 2GS / 2H / 2HS
なし
ステンレス・PPS
DC24V / AC100V 50/60Hz、AC110V 60Hz / AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hz
1個
G / NPT
3/4
2C / 2CS / 2G / 2GS / 2H / 2HS
なし
青銅・PPS
DC24V / AC100V 50/60Hz、AC110V 60Hz / AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hz
1個
G / NPT
3/4
2C / 2CS / 2G / 2GS / 2H / 2HS
なし
ステンレス・PPS
DC24V / AC100V 50/60Hz、AC110V 60Hz / AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hz
1個
Rc
1
2C / 2CS / 2G / 2GS / 2H / 2HS
なし
青銅・PPS
DC24V / AC100V 50/60Hz、AC110V 60Hz / AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hz
1個
Rc
1
2C / 2CS / 2G / 2GS / 2H / 2HS
なし
ステンレス・PPS
DC24V / AC100V 50/60Hz、AC110V 60Hz / AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hz
1個
G / NPT
1
2C / 2CS / 2G / 2GS / 2H / 2HS
なし
青銅・PPS
DC24V / AC100V 50/60Hz、AC110V 60Hz / AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hz
1個
G / NPT
1
2C / 2CS / 2G / 2GS / 2H / 2HS
なし
ステンレス・PPS
DC24V / AC100V 50/60Hz、AC110V 60Hz / AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hz
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
14日目
-
( - )
14日目
-
( - )
14日目
-
( - )
14日目
-
( - )
14日目
-
( - )
14日目
-
( - )
14日目
-
( - )
14日目
-
( - )
10日目
-
( - )
10日目
-
( - )
10日目
-
( - )
10日目
-
( - )
10日目
-
( - )
10日目
-
( - )
10日目
-
( - )
10日目
-
( - )
10日目
-
( - )
10日目
-
( - )
10日目
-
( - )
10日目
-
( - )
10日目
-
( - )
10日目
-
( - )
10日目
-
( - )
10日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
14日目
-
( - )
14日目
-
( - )
14日目
-
( - )
14日目

詳細情報

基本情報

軽量・大流量・低消費電力で省エネに貢献。さらに耐食性も向上!

■CKD商品選定ページはこちら
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水用小形パイロット式電磁弁FWDシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水用小形パイロット式電磁弁FWDシリーズ
食品製造工程向け 水用小形パイロット式電磁弁 FWD-FP2シリーズ
水用 パイロットキック式2ポート電磁弁 PKWシリーズ
小形直動式電磁弁 USB2シリーズ
小形直動式電磁弁 USG2シリーズ
小形直動式電磁弁 USG3シリーズ
メーカーCKDCKDCKDCKDCKDCKD
通常価格--17,805 -3,164 -4,303 -4,536 -
通常出荷日9日目〜10日目〜在庫品1日目〜3日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
使用流体空気 / 水 / 真空空気 / 水 / 真空空気 / 水 / 真空
種類電磁式電磁式電磁式電磁式電磁式電磁式
切換の種類2ポートノーマルクローズノーマルクローズ2ポートノーマルクローズ2ポートノーマルクローズ3ポートユニバーサル3ポートユニバーサル
使用環境標準標準標準標準標準標準
駆動の種類パイロット式パイロット式パイロットキック式直動式直動式直動式

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

流体用電磁弁・エアオペレイト弁カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト