17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が30型番あります。

ガス燃焼複合弁GHVシリーズ

通常単価(税別)
36,78772,451
税込単価
40,46679,696
通常出荷日:9日目

3in1(電磁弁+ガバナ+電磁弁)パッケージで2重遮断をコンパクト配管!

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
未確定:候補が30型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

接続種類

配管ねじの呼び

駆動の種類

使用温度範囲

(℃)

電圧

電圧

バリエーション

動作確認用スイッチ付

最小発注数量
[その他] フランジなし
-
直動式
-15~70
AC100V
AC100V
ガバナ内蔵電磁弁+電磁弁
なし
1個
[その他] フランジなし
-
直動式
-15~70
AC200V
AC200V
ガバナ内蔵電磁弁+電磁弁
なし
1個
-
1
直動式
-15~70
AC100V
AC100V
ガバナ内蔵電磁弁+電磁弁
なし
1個
-
1
直動式
-15~70
AC200V
AC200V
ガバナ内蔵電磁弁+電磁弁
なし
1個
-
1 1/4
直動式
-15~70
AC100V
AC100V
ガバナ内蔵電磁弁+電磁弁
なし
1個
-
1 1/4
直動式
-15~70
AC200V
AC200V
ガバナ内蔵電磁弁+電磁弁
なし
1個
-
1 1/2
直動式
-15~70
AC100V
AC100V
ガバナ内蔵電磁弁+電磁弁
なし
1個
-
1 1/2
直動式
-15~70
AC200V
AC200V
ガバナ内蔵電磁弁+電磁弁
なし
1個
-
2
直動式
-15~70
AC100V
AC100V
ガバナ内蔵電磁弁+電磁弁
なし
1個
-
2
直動式
-15~70
AC200V
AC200V
ガバナ内蔵電磁弁+電磁弁
なし
1個
[その他] フランジなし
-
直動式
-15~60
AC100V
AC100V
電磁弁+電磁弁(スローオープン)
なし
1個
[その他] フランジなし
-
直動式
-15~60
AC200V
AC200V
電磁弁+電磁弁(スローオープン)
なし
1個
-
1
直動式
-15~60
AC100V
AC100V
電磁弁+電磁弁(スローオープン)
なし
1個
-
1
直動式
-15~60
AC200V
AC200V
電磁弁+電磁弁(スローオープン)
なし
1個
-
1 1/4
直動式
-15~60
AC100V
AC100V
電磁弁+電磁弁(スローオープン)
なし
1個
-
1 1/4
直動式
-15~60
AC200V
AC200V
電磁弁+電磁弁(スローオープン)
なし
1個
-
1 1/2
直動式
-15~60
AC100V
AC100V
電磁弁+電磁弁(スローオープン)
なし
1個
-
1 1/2
直動式
-15~60
AC200V
AC200V
電磁弁+電磁弁(スローオープン)
なし
1個
-
2
直動式
-15~60
AC100V
AC100V
電磁弁+電磁弁(スローオープン)
なし
1個
-
2
直動式
-15~60
AC200V
AC200V
電磁弁+電磁弁(スローオープン)
なし
1個
[その他] フランジなし
-
直動式
-15~70
AC100V
AC100V
電磁弁+電磁弁
なし
1個
[その他] フランジなし
-
直動式
-15~70
AC200V
AC200V
電磁弁+電磁弁
なし
1個
-
1
直動式
-15~70
AC100V
AC100V
電磁弁+電磁弁
なし
1個
-
1
直動式
-15~70
AC200V
AC200V
電磁弁+電磁弁
なし
1個
-
1 1/4
直動式
-15~70
AC100V
AC100V
電磁弁+電磁弁
なし
1個
-
1 1/4
直動式
-15~70
AC200V
AC200V
電磁弁+電磁弁
なし
1個
-
1 1/2
直動式
-15~70
AC100V
AC100V
電磁弁+電磁弁
なし
1個
-
1 1/2
直動式
-15~70
AC200V
AC200V
電磁弁+電磁弁
なし
1個
-
2
直動式
-15~70
AC100V
AC100V
電磁弁+電磁弁
なし
1個
-
2
直動式
-15~70
AC200V
AC200V
電磁弁+電磁弁
なし
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
67,086
( 73,795 )
9日目
67,086
( 73,795 )
9日目
70,439
( 77,483 )
9日目
70,439
( 77,483 )
9日目
70,439
( 77,483 )
9日目
70,439
( 77,483 )
9日目
72,451
( 79,696 )
9日目
72,451
( 79,696 )
9日目
72,451
( 79,696 )
9日目
72,451
( 79,696 )
9日目
46,100
( 50,710 )
9日目
46,100
( 50,710 )
9日目
49,570
( 54,527 )
9日目
49,570
( 54,527 )
9日目
49,570
( 54,527 )
9日目
49,570
( 54,527 )
9日目
51,653
( 56,818 )
9日目
51,653
( 56,818 )
9日目
51,653
( 56,818 )
9日目
51,653
( 56,818 )
9日目
36,787
( 40,466 )
9日目
36,787
( 40,466 )
9日目
40,336
( 44,370 )
9日目
40,336
( 44,370 )
9日目
40,336
( 44,370 )
9日目
40,336
( 44,370 )
9日目
42,466
( 46,713 )
9日目
42,466
( 46,713 )
9日目
42,466
( 46,713 )
9日目
42,466
( 46,713 )
9日目

詳細情報

基本情報

3in1(電磁弁+ガバナ+電磁弁)パッケージで2重遮断をコンパクト配管!

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
■CKD商品選定ページはこちら
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガス燃焼複合弁GHVシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガス燃焼複合弁GHVシリーズ
小形直動式電磁弁 USB2シリーズ
小形直動式電磁弁 USG2シリーズ
小形直動式電磁弁 USG3シリーズ
小形直動式電磁弁 USB3シリーズ
パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ AD11シリーズ
メーカーCKDCKDCKDCKDCKDCKD
通常価格36,787-3,164 -4,303 -4,536 -3,262 -7,199 -
通常出荷日9日目3日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
使用流体ガス空気 / 水 / 真空空気 / 水 / 真空空気 / 水 / 真空空気 / 水 / 真空空気 / 水 / 油
種類電磁式電磁式電磁式電磁式電磁式電磁式
切換の種類2ポートノーマルクローズ2ポートノーマルクローズ3ポートユニバーサル3ポートユニバーサル2ポートノーマルクローズ2ポートノーマルクローズ
使用環境標準標準標準標準標準標準
ソレノイド数シングルシングルシングルシングルシングルシングル

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

流体用電磁弁・エアオペレイト弁カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト