17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が36型番あります。

パイロット式2ポート電磁弁 KZV3シリーズ

通常単価(税別)
17,59286,000
税込単価
19,35194,600
通常出荷日:2日目~12日目

【マルチ電圧対応】AC100V、AC200V兼用コイル(結線方法選択型)で在庫標準化による削減が可能【...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
未確定:候補が36型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

配管ねじの呼び

ボディ材質

作動圧力差範囲

(MPa)

オリフィス径

(φ)

保護等級

ボディ材質

コイル記号

耐圧(水圧)

(Mpa)

作動圧力差範囲(油使用時)

(MPa)

最小発注数量
1/2
[黄銅・青銅] 青銅
0~1
16
[IP65] IP65
青銅
なし
4
0.7
1個
1/2
[黄銅・青銅] 青銅
0~1
16
IP21
青銅
4M
4
0.7
1個
1/2
[黄銅・青銅] 青銅
0~1
16
IP21
青銅
4N
4
0.7
1個
1/2
[ステンレス] ステンレス
0~1
16
[IP65] IP65
ステンレス
なし
4
0.7
1個
1/2
[ステンレス] ステンレス
0~1
16
IP21
ステンレス
4M
4
0.7
1個
1/2
[ステンレス] ステンレス
0~1
16
IP21
ステンレス
4N
4
0.7
1個
3/4
[黄銅・青銅] 青銅
0~1
23
[IP65] IP65
青銅
なし
4
0.7
1個
3/4
[黄銅・青銅] 青銅
0~1
23
IP21
青銅
4M
4
0.7
1個
3/4
[黄銅・青銅] 青銅
0~1
23
IP21
青銅
4N
4
0.7
1個
3/4
[ステンレス] ステンレス
0~1
23
[IP65] IP65
ステンレス
なし
4
0.7
1個
3/4
[ステンレス] ステンレス
0~1
23
IP21
ステンレス
4M
4
0.7
1個
3/4
[ステンレス] ステンレス
0~1
23
IP21
ステンレス
4N
4
0.7
1個
1
[黄銅・青銅] 青銅
0~1
28
[IP65] IP65
青銅
なし
4
0.7
1個
1
[黄銅・青銅] 青銅
0~1
28
IP21
青銅
4M
4
0.7
1個
1
[黄銅・青銅] 青銅
0~1
28
IP21
青銅
4N
4
0.7
1個
1
[ステンレス] ステンレス
0~1
28
[IP65] IP65
ステンレス
なし
4
0.7
1個
1
[ステンレス] ステンレス
0~1
28
IP21
ステンレス
4M
4
0.7
1個
1
[ステンレス] ステンレス
0~1
28
IP21
ステンレス
4N
4
0.7
1個
1 1/4
[黄銅・青銅] 青銅
0.05~1
35
[IP65] IP65
青銅
なし
3.2
0.6
1個
1 1/4
[黄銅・青銅] 青銅
0.05~1
35
IP21
青銅
4M
3.2
0.6
1個
1 1/4
[黄銅・青銅] 青銅
0.05~1
35
IP21
青銅
4N
3.2
0.6
1個
1 1/4
[ステンレス] ステンレス
0.05~1
35
[IP65] IP65
ステンレス
なし
3.2
0.6
1個
1 1/4
[ステンレス] ステンレス
0.05~1
35
IP21
ステンレス
4M
3.2
0.6
1個
1 1/4
[ステンレス] ステンレス
0.05~1
35
IP21
ステンレス
4N
3.2
0.6
1個
1 1/2
[黄銅・青銅] 青銅
0.05~1
43
[IP65] IP65
青銅
なし
3.2
0.6
1個
1 1/2
[黄銅・青銅] 青銅
0.05~1
43
IP21
青銅
4M
3.2
0.6
1個
1 1/2
[黄銅・青銅] 青銅
0.05~1
43
IP21
青銅
4N
3.2
0.6
1個
1 1/2
[ステンレス] ステンレス
0.05~1
43
[IP65] IP65
ステンレス
なし
3.2
0.6
1個
1 1/2
[ステンレス] ステンレス
0.05~1
43
IP21
ステンレス
4M
3.2
0.6
1個
1 1/2
[ステンレス] ステンレス
0.05~1
43
IP21
ステンレス
4N
3.2
0.6
1個
2
[黄銅・青銅] 青銅
0.05~1
53
[IP65] IP65
青銅
なし
3.2
0.6
1個
2
[黄銅・青銅] 青銅
0.05~1
53
IP21
青銅
4M
3.2
0.6
1個
2
[黄銅・青銅] 青銅
0.05~1
53
IP21
青銅
4N
3.2
0.6
1個
2
[ステンレス] ステンレス
0.05~1
53
[IP65] IP65
ステンレス
なし
3.2
0.6
1個
2
[ステンレス] ステンレス
0.05~1
53
IP21
ステンレス
4M
3.2
0.6
1個
2
[ステンレス] ステンレス
0.05~1
53
IP21
ステンレス
4N
3.2
0.6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,592
( 19,351 )
2日目
20,606
( 22,667 )
12日目
21,804
( 23,984 )
12日目
32,114
( 35,325 )
12日目
35,053
( 38,558 )
12日目
36,221
( 39,843 )
12日目
18,425
( 20,268 )
12日目
21,441
( 23,585 )
12日目
22,639
( 24,903 )
12日目
37,061
( 40,767 )
12日目
40,000
( 44,000 )
12日目
41,168
( 45,285 )
12日目
21,682
( 23,850 )
12日目
24,698
( 27,168 )
12日目
25,896
( 28,486 )
12日目
41,924
( 46,116 )
12日目
44,456
( 48,902 )
12日目
45,596
( 50,156 )
12日目
32,560
( 35,816 )
12日目
35,500
( 39,050 )
12日目
36,668
( 40,335 )
12日目
56,421
( 62,063 )
12日目
59,274
( 65,201 )
12日目
60,408
( 66,449 )
12日目
38,583
( 42,441 )
12日目
41,523
( 45,675 )
12日目
42,691
( 46,960 )
12日目
65,249
( 71,774 )
12日目
68,103
( 74,913 )
12日目
69,236
( 76,160 )
12日目
44,981
( 49,479 )
12日目
47,849
( 52,634 )
12日目
48,989
( 53,888 )
12日目
82,183
( 90,401 )
12日目
84,915
( 93,407 )
12日目
86,000
( 94,600 )
12日目

詳細情報

基本情報

【マルチ電圧対応】AC100V、AC200V兼用コイル(結線方法選択型)で在庫標準化による削減が可能
【差圧0作動】サイズ15A~25Aはパイロットキック式で差圧0で使用可能。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
■CKD商品選定ページはこちら
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パイロット式2ポート電磁弁 KZV3シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイロット式2ポート電磁弁 KZV3シリーズ
パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ AD11シリーズ
エアオペレイト式3ポート弁 電磁弁搭載形 NVP11シリーズ
防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 ADK11E4シリーズ
小形直動式電磁弁 USB3シリーズ
小形直動式電磁弁 USG3シリーズ
メーカーCKDCKDCKDCKDCKDCKD
通常価格17,592-7,199 -22,369 -29,930 -3,262 -4,536 -
通常出荷日2日目〜在庫品1日目〜3日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
使用流体水 / 油 / 蒸気空気 / 水 / 油空気 / 真空空気 / 水 / 真空 / 油空気 / 水 / 真空空気 / 水 / 真空
種類電磁式電磁式エアオペレート式電磁式電磁式電磁式
切換の種類2ポートノーマルクローズ2ポートノーマルクローズ3ポートユニバーサル2ポートノーマルクローズ2ポートノーマルクローズ3ポートユニバーサル
接続種類RcRcRcRcRcRc
使用環境標準標準標準標準 / 防爆標準標準
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

流体用電磁弁・エアオペレイト弁カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト