17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が26型番あります。

大口径 パルスジェット制御用パイロット式2ポート弁 PD3・PDV3シリーズ

通常単価(税別)
40,65771,159
税込単価
44,72378,275
通常出荷日:3日目~33日目

大流量・低圧損で省エネに貢献 ※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちくださ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
未確定:候補が26型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

種類

配管ねじの呼び

コイル記号

電圧

最小発注数量
エアオペレート式
2 1/2
-
-
1個
エアオペレート式
3
-
-
1個
電磁式
2 1/2
2C
AC100V
1個
電磁式
2 1/2
2C
AC200V
1個
電磁式
2 1/2
2C
AC220V
1個
電磁式
2 1/2
2E
AC100V
1個
電磁式
2 1/2
2E
AC200V
1個
電磁式
2 1/2
2E
AC220V
1個
電磁式
2 1/2
2G
AC100V
1個
電磁式
2 1/2
2G
AC200V
1個
電磁式
2 1/2
2G
AC220V
1個
電磁式
2 1/2
2H
AC100V
1個
電磁式
2 1/2
2H
AC200V
1個
電磁式
2 1/2
2H
AC220V
1個
電磁式
3
2C
AC100V
1個
電磁式
3
2C
AC200V
1個
電磁式
3
2C
AC220V
1個
電磁式
3
2E
AC100V
1個
電磁式
3
2E
AC200V
1個
電磁式
3
2E
AC220V
1個
電磁式
3
2G
AC100V
1個
電磁式
3
2G
AC200V
1個
電磁式
3
2G
AC220V
1個
電磁式
3
2H
AC100V
1個
電磁式
3
2H
AC200V
1個
電磁式
3
2H
AC220V
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,657
( 44,723 )
3日目
66,541
( 73,195 )
33日目
44,239
( 48,663 )
11日目
44,239
( 48,663 )
11日目
44,790
( 49,269 )
11日目
45,071
( 49,578 )
11日目
45,071
( 49,578 )
11日目
45,622
( 50,184 )
11日目
45,071
( 49,578 )
11日目
45,071
( 49,578 )
11日目
45,622
( 50,184 )
11日目
45,993
( 50,592 )
11日目
45,993
( 50,592 )
11日目
46,543
( 51,197 )
11日目
68,963
( 75,859 )
31日目
68,963
( 75,859 )
31日目
69,488
( 76,437 )
31日目
69,757
( 76,733 )
31日目
69,757
( 76,733 )
31日目
70,280
( 77,308 )
31日目
69,757
( 76,733 )
31日目
69,757
( 76,733 )
31日目
70,280
( 77,308 )
31日目
70,634
( 77,697 )
31日目
70,634
( 77,697 )
31日目
71,159
( 78,275 )
31日目

詳細情報

基本情報

大流量・低圧損で省エネに貢献 ※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
■CKD商品選定ページはこちら
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

大口径 パルスジェット制御用パイロット式2ポート弁 PD3・PDV3シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
大口径 パルスジェット制御用パイロット式2ポート弁 PD3・PDV3シリーズ
中・高圧用エアオペレイト式3ポート弁 CVE・CVE3シリーズ
マルチレックスバルブ AG34/44シリーズ
【在庫品】マルチレックスバルブ AG31/41シリーズ
【在庫品】マルチレックスバルブ AG33/43シリーズ
マルチレックスバルブ
メーカーCKDCKDCKDCKDCKDミスミ
通常価格40,657-49,986 -5,221 -4,332 -5,394 -2,900 -
通常出荷日3日目〜6日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
切換の種類2ポートノーマルクローズ3ポートノーマルオープン3ポートノーマルオープン3ポートユニバーサル3ポートノーマルクローズ2ポートノーマルクローズ
接続種類RcRc-RcRcRc
駆動の種類パイロット式パイロット式直動式直動式直動式直動式
ソレノイド数シングルシングルシングルシングルシングルシングルソレノイド
ボディ材質アルミ鋳物鋳鉄-黄銅黄銅C3771

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

流体用電磁弁・エアオペレイト弁カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト