17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

スプール位置検出機能付 3ポート電磁弁SNPシリーズ

通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:86日目

スプール位置検出で開閉状態を確実検出。モジュール接続で2重遮断も可能 ※本シリーズはCADデータ修正中...

詳細を確認
  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。
    同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

設置方法

電圧

配管口の種類

配管ねじの呼び

連数

コイル記号

シール材質

リミットスイッチ

最小発注数量
ダイレクト
DC24V / AC100V / AC200V
Rc
単体(端子箱左向き)
2G / 2HS / 2J / 2KS
NBR
M12-4Pコネクタ(D4N-9B31:オムロン製) / Pg13.5(D4N-1B31:オムロン製)
1個
ダイレクト
DC24V / AC100V / AC200V
Rc
単体(端子箱左向き)
2G / 2HS / 2J / 2KS
NBR
M12-4Pコネクタ(D4N-9B31:オムロン製) / Pg13.5(D4N-1B31:オムロン製)
1個
ダイレクト
DC24V / AC100V / AC200V
Rc
単体(端子箱左向き)
2G / 2HS / 2J / 2KS
NBR
M12-4Pコネクタ(D4N-9B31:オムロン製) / Pg13.5(D4N-1B31:オムロン製)
1個
ダイレクト
DC24V / AC100V / AC200V
Rc
単体(端子箱右向き)
2G / 2HS / 2J / 2KS
NBR
M12-4Pコネクタ(D4N-9B31:オムロン製) / Pg13.5(D4N-1B31:オムロン製)
1個
ダイレクト
DC24V / AC100V / AC200V
Rc
単体(端子箱右向き)
2G / 2HS / 2J / 2KS
NBR
M12-4Pコネクタ(D4N-9B31:オムロン製) / Pg13.5(D4N-1B31:オムロン製)
1個
ダイレクト
DC24V / AC100V / AC200V
Rc
単体(端子箱右向き)
2G / 2HS / 2J / 2KS
NBR
M12-4Pコネクタ(D4N-9B31:オムロン製) / Pg13.5(D4N-1B31:オムロン製)
1個
モジュラー
DC24V / AC100V / AC200V
Rc
2連(2連モジュール)
2G / 2HS / 2J / 2KS
NBR
M12-4Pコネクタ(D4N-9B31:オムロン製) / Pg13.5(D4N-1B31:オムロン製)
1個
モジュラー
DC24V / AC100V / AC200V
Rc
2連(2連モジュール)
2G / 2HS / 2J / 2KS
NBR
M12-4Pコネクタ(D4N-9B31:オムロン製) / Pg13.5(D4N-1B31:オムロン製)
1個
モジュラー
DC24V / AC100V / AC200V
Rc
2連(2連モジュール)
2G / 2HS / 2J / 2KS
NBR
M12-4Pコネクタ(D4N-9B31:オムロン製) / Pg13.5(D4N-1B31:オムロン製)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
86日目
-
( - )
86日目
-
( - )
86日目
-
( - )
86日目
-
( - )
86日目
-
( - )
86日目
-
( - )
86日目
-
( - )
86日目
-
( - )
86日目

詳細情報

基本情報

スプール位置検出で開閉状態を確実検出。モジュール接続で2重遮断も可能 ※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。

ご注意

  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。
    同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スプール位置検出機能付 3ポート電磁弁SNPシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スプール位置検出機能付 3ポート電磁弁SNPシリーズ
電磁弁 4V100シリーズ 5ポート2位置・5ポート3位置
主弁位置検出機能付 3ポート残圧排気弁 VP500/VP700-X536・X538・X555
【在庫品】電磁弁 4V100シリーズ 5ポート2位置・5ポート3位置
【在庫品】電磁弁 4V300シリーズ 5ポート2位置・5ポート3位置
【在庫品】電磁弁 4V200シリーズ 5ポート2位置・5ポート3位置
メーカーCKDAirTAC(エアタック)SMCAirTAC(エアタック)AirTAC(エアタック)AirTAC(エアタック)
通常価格--1,857 -1,787 -2,208 -1,912 -
通常出荷日86日目9日目〜6日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
ポート数3ポート弁5ポート弁-5ポート弁5ポート弁5ポート弁
用途単体使用単体使用-単体使用単体使用単体使用
種類電磁弁電磁弁-電磁弁電磁弁電磁弁
仕様標準標準-標準標準標準
駆動の種類パイロット式ポペットパイロット式スプール-パイロット式スプールパイロット式スプールパイロット式スプール

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空圧用電磁弁カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト