メカニカル部品技術窓口
#425-07(水中用)としても使用できる無給油素材。【特長】・#250-07プレート素材から加工後、...
詳細を確認
単位:mm
| 型番 | 幅 | 厚み | 長さ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| W | 公差 | T | 公差 | L | |
| 25P-2506 | 250 | +10.0 +1.0 | 6 | +2.0 0 | 500 |
| 25P-2511 | 250 | +10.0 +1.0 | 11 | +2.0 0 | 500 |
| 25P-2521 | 250 | +10.0 +1.0 | 21 | +2.0 0 | 500 |
#425-07(水中用)としても使用できる無給油素材。
【特長】
・#250-07プレート素材から加工後、パラフィン処理を施すと#425-07(水中用)として使用可。
・#425-07に加工後:耐摩耗性に優れている。
・#425-07に加工後:金属軸受にくらべ、異物の埋没性、耐衝撃性、消音効果に優れている。
・#425-07に加工後:耐薬品性、耐食性に優れている。
・#425-07に加工後:水中あるいは薬液中でも使用できる。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
無給油スライドプレート(STRL/STRLU/STRLUP/STRLT)銅合(上下面研磨品)タイプ
4.5通常価格(税別):1,170円~

ミスミ
無給油スライドプレート 複層タイプ
3.5
オイレス工業
#2000 ウェアプレート 薄肉5mmタイプ(CWT)
5通常価格(税別):4,427円~

ミスミ
無給油プレート 銅合金フリー指定タイプ
0
オイレス工業
ドライメットLFプレート(LFP)
0通常価格(税別):5,145円~

ミスミ
ガイドレール 標準・ノック穴付
4.3
ミスミ
ガイドレール 無給油銅合金タイプ
4.3通常価格(税別):2,420円~

ミスミ
ガイドレール 全長・ボルトピッチ指定タイプ
4
オイレス工業
#80 丸棒(80M)
4通常価格(税別):1,018円~