メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • ボール直径D(φ,インチ)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

アラミドM ボール

通常単価(税別)
322
税込単価
354
通常出荷日:8日目

真空中の使用も可能なアラミドMボール。【特長】・芳香族ポリアミド(メタ型アラミド)の耐熱性エンジニアリ...

詳細を確認

型番:

ABG-71
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

ABG-71の仕様・寸法情報

形状
丸棒
材質
樹脂系
形状の種類
ボール
ボール直径D(φ,インチ)
9/32
RoHS?
10
-
-

商品情報

外形図

単位:mm

アラミドM ボールの寸法図

規格表

型番直径 φD真球度
インチミリ公差相互差(max)max
ABG-311/83.175±50μm10μm5μm
ABG-395/323.969±50μm10μm5μm
ABG-557/325.556±50μm10μm5μm
ABG-719/327.144±50μm15μm7μm
ABG-953/89.525±50μm15μm7μm
ABG-1271/212.700±50μm15μm7μm

選定サポート情報

オイレスベアリングの設計にあたって

技術資料はこちら

型番リスト

表示件数
型番
ABG-71

ボール直径D

(φ,インチ)

RoHS?最小発注数量
9/32
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
322
( 354 )
8日目

詳細情報

基本情報

真空中の使用も可能なアラミドMボール。
【特長】
・芳香族ポリアミド(メタ型アラミド)の耐熱性エンジニアリングプラスチック成形品。
・耐熱性、機械的特性、電気絶縁性に優れ、機械加工が容易。
・耐放射線性、耐薬品性、耐加水分解性、難燃性、真空中でのガス無発生など優れた特性を持つ。
・高温での連続使用においても機械的性質を維持する製品。
・機械加工が容易にでき、機械的特性や電気絶縁性に優れている。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アラミドM ボールの型番ABG-71のページです。 型番ABG-71に関する仕様情報を記載しております。
アラミドM ボールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アラミドM ボール
アラミドM ブッシュ素材
アラミドF1 丸棒
オイレス アラミドF1 円板
サーメットM ブッシュ素材(54S)
素材 丸棒 #480 (48M)
メーカーオイレス工業オイレス工業オイレス工業オイレス工業オイレス工業オイレス工業
通常価格3223,041 -1,197 -19,6272,368 -8,850 -
通常出荷日8日目16日目〜16日目16日目8日目8日目
形状丸棒パイプ丸棒丸棒パイプ丸棒
材質樹脂系樹脂系樹脂系樹脂系金属系樹脂系
形状の種類ボールブッシュ円板円板ブッシュ丸棒
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

無給油素材(丸棒・パイプ)カテゴリの売れ筋ランキング