17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が268型番あります。
  • 歯数(T)

    ~mm
  • 軸穴径 d(mm)

    ~mm
  • キー溝巾 b(mm)

    ~mm
  • キー溝深さ t2(mm)

    ~mm
  • 止めネジサイズ M

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

K35スプロケット 旧B形 セミFシリーズ 軸穴加工済(新JISキー)

通常単価(税別)
2,4165,374
税込単価
2,6585,911
通常出荷日:6日目

セミFシリーズとは下孔在庫品をご要望の軸穴加工(内径・キー溝・タップ)を施し完成品として簡単手配且つ迅...

詳細を確認
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • メーカー都合でCADデータのご提供を停止しております。大変、申し訳ございませんが再開時期は現時点では未定です。
未確定:候補が268型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

K35スプロケット 旧B形 セミFシリーズ 軸穴加工済(新JISキー) 外形図

製品仕様

  • 材質:機械構造用炭素鋼
  • 焼入:歯先高周波焼入
  • チェーン:No.35
  • チェーンピッチ:(P)9.525mm
  • ブッシュリンク内幅:(W)4.78mm
  • ブッシュ外径:(Dr)5.08mm
  • 歯幅:(T)4.3mm

規格表

型番歯数外径
Do
ピッチ径
Dp
軸穴径 dボス径
BD
ボス長さ
BL
形状重量
kg
下穴最小最大
K35B103530.8289102020削出仕様0.06
113833.81891020200.08
124136.809101427200.09
134439.809101427200.10
247872.9711123860250.59
258176.0011123860250.60
268479.0211123860250.60
289085.0711123860250.62
309691.1211123860250.65
33105100.2011123860250.68
37118112.3112133555350.91
38121115.3412133555350.93
39124118.3712133555350.95
40127121.4012133555350.97

型番リスト

表示件数

歯数

(T)

軸穴径 d

(mm)

キー溝巾 b

(mm)

キー溝深さ t2

(mm)

止めネジサイズ M

最小発注数量
10
9
-
-
M3
1個
10
10
3
1.4
M4
1個
11
9
-
-
M3
1個
11
10
3
1.4
M4
1個
12
10
3
1.4
M4
1個
12
11
4
1.8
M5
1個
12
12
4
1.8
M5
1個
12
13
5
2.3
M6
1個
12
14
5
2.3
M6
1個
13
10
3
1.4
M4
1個
13
11
4
1.8
M5
1個
13
12
4
1.8
M5
1個
13
13
5
2.3
M6
1個
13
14
5
2.3
M6
1個
24
12
4
1.8
M5
1個
24
13
5
2.3
M6
1個
24
14
5
2.3
M6
1個
24
15
5
2.3
M6
1個
24
16
5
2.3
M6
1個
24
17
5
2.3
M6
1個
24
18
6
2.8
M6
1個
24
19
6
2.8
M6
1個
24
20
6
2.8
M6
1個
24
21
6
2.8
M6
1個
24
22
6
2.8
M6
1個
24
23
8
3.3
M8
1個
24
24
8
3.3
M8
1個
24
25
8
3.3
M8
1個
24
26
8
3.3
M8
1個
24
27
8
3.3
M8
1個
24
28
8
3.3
M8
1個
24
29
8
3.3
M8
1個
24
30
8
3.3
M8
1個
24
31
10
3.3
M8
1個
24
32
10
3.3
M8
1個
24
33
10
3.3
M8
1個
24
34
10
3.3
M8
1個
24
35
10
3.3
M8
1個
24
36
10
3.3
M8
1個
24
37
10
3.3
M8
1個
24
38
10
3.3
M8
1個
25
12
4
1.8
M5
1個
25
13
5
2.3
M6
1個
25
14
5
2.3
M6
1個
25
15
5
2.3
M6
1個
25
16
5
2.3
M6
1個
25
17
5
2.3
M6
1個
25
18
6
2.8
M6
1個
25
19
6
2.8
M6
1個
25
20
6
2.8
M6
1個
25
21
6
2.8
M6
1個
25
22
6
2.8
M6
1個
25
23
8
3.3
M8
1個
25
24
8
3.3
M8
1個
25
25
8
3.3
M8
1個
25
26
8
3.3
M8
1個
25
27
8
3.3
M8
1個
25
28
8
3.3
M8
1個
25
29
8
3.3
M8
1個
25
30
8
3.3
M8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,471
( 2,718 )
6日目
2,595
( 2,855 )
6日目
2,416
( 2,658 )
6日目
2,416
( 2,658 )
6日目
2,449
( 2,694 )
6日目
2,540
( 2,794 )
6日目
2,449
( 2,694 )
6日目
2,449
( 2,694 )
6日目
2,449
( 2,694 )
6日目
2,818
( 3,100 )
6日目
2,818
( 3,100 )
6日目
2,818
( 3,100 )
6日目
2,818
( 3,100 )
6日目
2,818
( 3,100 )
6日目
3,260
( 3,586 )
6日目
3,260
( 3,586 )
6日目
3,260
( 3,586 )
6日目
3,260
( 3,586 )
6日目
3,260
( 3,586 )
6日目
3,260
( 3,586 )
6日目
3,260
( 3,586 )
6日目
3,260
( 3,586 )
6日目
3,260
( 3,586 )
6日目
3,260
( 3,586 )
6日目
3,260
( 3,586 )
6日目
3,260
( 3,586 )
6日目
3,260
( 3,586 )
6日目
3,260
( 3,586 )
6日目
3,260
( 3,586 )
6日目
3,260
( 3,586 )
6日目
3,260
( 3,586 )
6日目
3,260
( 3,586 )
6日目
3,260
( 3,586 )
6日目
3,260
( 3,586 )
6日目
3,260
( 3,586 )
6日目
3,260
( 3,586 )
6日目
3,260
( 3,586 )
6日目
3,260
( 3,586 )
6日目
3,260
( 3,586 )
6日目
3,260
( 3,586 )
6日目
3,260
( 3,586 )
6日目
4,056
( 4,462 )
6日目
4,056
( 4,462 )
6日目
4,056
( 4,462 )
6日目
4,056
( 4,462 )
6日目
4,056
( 4,462 )
6日目
4,056
( 4,462 )
6日目
4,056
( 4,462 )
6日目
4,056
( 4,462 )
6日目
4,056
( 4,462 )
6日目
4,056
( 4,462 )
6日目
4,056
( 4,462 )
6日目
4,056
( 4,462 )
6日目
4,056
( 4,462 )
6日目
4,056
( 4,462 )
6日目
4,056
( 4,462 )
6日目
4,056
( 4,462 )
6日目
4,056
( 4,462 )
6日目
4,056
( 4,462 )
6日目
4,056
( 4,462 )
6日目

詳細情報

基本情報

セミFシリーズとは下孔在庫品をご要望の軸穴加工(内径・キー溝・タップ)を施し完成品として簡単手配且つ迅速にお届けするシステムです。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • メーカー都合でCADデータのご提供を停止しております。大変、申し訳ございませんが再開時期は現時点では未定です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

K35スプロケット 旧B形 セミFシリーズ 軸穴加工済(新JISキー)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
K35スプロケット 旧B形 セミFシリーズ 軸穴加工済(新JISキー)
K50スプロケット 旧B形 セミFシリーズ 軸穴加工済(新JISキー)
K80スプロケット 旧B形 セミFシリーズ 軸穴加工済(新JISキー)
K60スプロケット 旧B形 セミFシリーズ 軸穴加工済(新JISキー)
標準スプロケット 35B形 セミFシリーズ 軸穴加工済(新JISキー)
K40スプロケット 旧B形 軸穴加工済(新JISキー)
メーカー片山チエン片山チエン片山チエン片山チエン片山チエン片山チエン
通常価格2,416-2,901 -4,269 -3,297 -2,309 -2,418 -
通常出荷日6日目6日目〜6日目〜6日目在庫品1日目〜6日目
スプロケット形状B形B形B形B形B形B形
チエーンNo.355080603540
列数111111
種類軸穴加工タイプ軸穴加工タイプ軸穴加工タイプ軸穴加工タイプ軸穴加工タイプ軸穴加工タイプ
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

駆動チェーン用スプロケットカテゴリの売れ筋ランキング