17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が605型番あります。
  • 歯数(T)

    ~mm
  • 軸穴径 d(mm)

    ~mm
  • キー溝巾 b(mm)

    ~mm
  • キー溝深さ t2(mm)

    ~mm
  • 止めネジサイズ M

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

40SDシングルダブルスプロケット セミFシリーズ 軸穴加工済(新JISキー)

通常単価(税別)
3,6767,699
税込単価
4,0448,469
通常出荷日:6日目

セミFシリーズとは下孔在庫品をご要望の軸穴加工(内径・キー溝・タップ)を施し完成品として簡単手配且つ迅...

詳細を確認
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • メーカー都合でCADデータのご提供を停止しております。大変、申し訳ございませんが再開時期は現時点では未定です。
未確定:候補が605型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

40SDシングルダブルスプロケット セミFシリーズ 軸穴加工済(新JISキー) 外形図

製品仕様

  • チェーン:No.40
  • チェーンピッチ:(P)12.70mm
  • ローラリンク内幅:(W)7.95mm
  • ローラ外径:(Dr)7.92mm
  • 歯幅:(T)7.2mm、(C)27.8mm
  • 材質:機械構造用炭素鋼
  • 歯先高周波焼入

規格表

40SDシングルダブルスプロケット セミFシリーズ 軸穴加工済(新JISキー) 規格表01

※下穴は未仕上げの目安数値です。掲載寸値より小さい場合もございます。

型番リスト

表示件数

歯数

(T)

軸穴径 d

(mm)

キー溝巾 b

(mm)

キー溝深さ t2

(mm)

止めネジサイズ M

最小発注数量
10
11
4
1.8
M5
1個
10
12
4
1.8
M5
1個
10
13
5
2.3
M6
1個
10
14
5
2.3
M6
1個
10
15
5
2.3
M6
1個
11
11
4
1.8
M5
1個
11
12
4
1.8
M5
1個
11
13
5
2.3
M6
1個
11
14
5
2.3
M6
1個
11
15
5
2.3
M6
1個
11
16
5
2.3
M6
1個
12
11
4
1.8
M5
1個
12
12
4
1.8
M5
1個
12
13
5
2.3
M6
1個
12
14
5
2.3
M6
1個
12
16
5
2.3
M6
1個
13
14
5
2.3
M6
1個
13
15
5
2.3
M6
1個
13
16
5
2.3
M6
1個
13
17
5
2.3
M6
1個
13
19
6
2.8
M6
1個
14
14
5
2.3
M6
1個
14
15
5
2.3
M6
1個
14
16
5
2.3
M6
1個
14
17
5
2.3
M6
1個
14
19
6
2.8
M6
1個
14
21
6
2.8
M6
1個
14
22
6
2.8
M6
1個
14
23
8
3.3
M8
1個
14
24
8
3.3
M8
1個
15
14
5
2.3
M6
1個
15
15
5
2.3
M6
1個
15
16
5
2.3
M6
1個
15
17
5
2.3
M6
1個
15
18
6
2.8
M6
1個
15
19
6
2.8
M6
1個
15
21
6
2.8
M6
1個
15
22
6
2.8
M6
1個
15
23
8
3.3
M8
1個
15
24
8
3.3
M8
1個
15
26
8
3.3
M8
1個
15
27
8
3.3
M8
1個
15
28
8
3.3
M8
1個
16
14
5
2.3
M6
1個
16
15
5
2.3
M6
1個
16
16
5
2.3
M6
1個
16
17
5
2.3
M6
1個
16
18
6
2.8
M6
1個
16
19
6
2.8
M6
1個
16
21
6
2.8
M6
1個
16
22
6
2.8
M6
1個
16
23
8
3.3
M8
1個
16
24
8
3.3
M8
1個
16
26
8
3.3
M8
1個
16
27
8
3.3
M8
1個
16
28
8
3.3
M8
1個
16
29
8
3.3
M8
1個
16
30
8
3.3
M8
1個
17
14
5
2.3
M6
1個
17
15
5
2.3
M6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,167
( 4,584 )
6日目
4,167
( 4,584 )
6日目
4,167
( 4,584 )
6日目
4,167
( 4,584 )
6日目
4,167
( 4,584 )
6日目
4,491
( 4,940 )
6日目
4,491
( 4,940 )
6日目
4,491
( 4,940 )
6日目
4,491
( 4,940 )
6日目
4,491
( 4,940 )
6日目
4,491
( 4,940 )
6日目
3,676
( 4,044 )
6日目
3,676
( 4,044 )
6日目
3,676
( 4,044 )
6日目
3,676
( 4,044 )
6日目
3,676
( 4,044 )
6日目
4,129
( 4,542 )
6日目
4,129
( 4,542 )
6日目
4,129
( 4,542 )
6日目
4,129
( 4,542 )
6日目
4,129
( 4,542 )
6日目
4,129
( 4,542 )
6日目
4,129
( 4,542 )
6日目
4,129
( 4,542 )
6日目
4,129
( 4,542 )
6日目
4,129
( 4,542 )
6日目
4,129
( 4,542 )
6日目
4,129
( 4,542 )
6日目
4,129
( 4,542 )
6日目
4,129
( 4,542 )
6日目
4,490
( 4,939 )
6日目
4,490
( 4,939 )
6日目
4,490
( 4,939 )
6日目
4,490
( 4,939 )
6日目
4,490
( 4,939 )
6日目
4,490
( 4,939 )
6日目
4,715
( 5,187 )
6日目
4,490
( 4,939 )
6日目
4,490
( 4,939 )
6日目
4,490
( 4,939 )
6日目
4,490
( 4,939 )
6日目
4,490
( 4,939 )
6日目
4,490
( 4,939 )
6日目
4,544
( 4,998 )
6日目
4,544
( 4,998 )
6日目
4,544
( 4,998 )
6日目
4,544
( 4,998 )
6日目
4,544
( 4,998 )
6日目
4,544
( 4,998 )
6日目
4,544
( 4,998 )
6日目
4,544
( 4,998 )
6日目
4,544
( 4,998 )
6日目
4,535
( 4,989 )
6日目
4,544
( 4,998 )
6日目
4,544
( 4,998 )
6日目
4,763
( 5,239 )
6日目
4,544
( 4,998 )
6日目
4,544
( 4,998 )
6日目
4,697
( 5,167 )
6日目
4,697
( 5,167 )
6日目

詳細情報

基本情報

セミFシリーズとは下孔在庫品をご要望の軸穴加工(内径・キー溝・タップ)を施し完成品として簡単手配且つ迅速にお届けするシステムです。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • メーカー都合でCADデータのご提供を停止しております。大変、申し訳ございませんが再開時期は現時点では未定です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

40SDシングルダブルスプロケット セミFシリーズ 軸穴加工済(新JISキー)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
40SDシングルダブルスプロケット セミFシリーズ 軸穴加工済(新JISキー)
50SDシングルダブルスプロケット セミFシリーズ 軸穴加工済(新JISキー)
80SDシングルダブルスプロケット セミFシリーズ 軸穴加工済(新JISキー)
60SDシングルダブルスプロケット セミFシリーズ 軸穴加工済(新JISキー)
35SDシングルダブルスプロケット セミFシリーズ 軸穴加工済(新JISキー)
100SDシングルダブルスプロケット セミFシリーズ 軸穴加工済(新JISキー)
メーカー片山チエン片山チエン片山チエン片山チエン片山チエン片山チエン
通常価格3,676-4,247 -6,945 -4,976 -3,180 -11,704 -
通常出荷日6日目6日目6日目6日目在庫品1日目〜6日目
スプロケット形状SD形SD形SD形SD形SD形SD形
チエーンNo.4050806035100
列数111111
種類軸穴加工タイプ軸穴加工タイプ軸穴加工タイプ軸穴加工タイプ軸穴加工タイプ軸穴加工タイプ
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

駆動チェーン用スプロケットカテゴリの売れ筋ランキング