メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • NCU仕様

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

ねじ配管用TAC継手 ユニバーサルブランチティー URTF【5個入り】

型番:

URTF
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)
-閉じる

URTFの仕様・寸法情報

接続種類
ねじ⇔ねじ 分岐接続
ねじの呼び
M5
ねじの種類
M
ねじ・ねじ分岐形状
[ユニバーサルティ] ユニバーサルブランチティー
材質
黄銅
表面処理
ニッケルめっき
NCU仕様
なし
ねじ ピッチ(mm)
0.8

商品情報

製品仕様

名称・形状ユニバーサルブランチティー
ユニバーサルブランチティー
形式URTF
配管接続口径M5×0.8(めねじ・おねじ)
適用チューブ 外径×内径mm-
有効断面積 mm22.2
使用温度範囲 ℃0~+60
材質黄銅(ニッケルめっき)
質量 g7.7

開発秘話

 

発売以来、数十年経過しており、信頼と実績があります。
幅広い業界に採用されています。

型番リスト

表示件数
型番
URTF

NCU仕様

最小発注数量
なし
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,132
( 2,345 )
9日目

詳細情報

基本情報

小形機器に対する、小形継手ねじ配管用ユニバーサルブランチティー継手。
【特長】
・各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズ
・小形ながら豊富なバリエーションを誇っている
・専用のチューブも準備
【用途】
・あらゆる業界、空気圧機器使用の生産ラインに最適

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ねじ配管用TAC継手 ユニバーサルブランチティー URTFの型番URTFのページです。 型番URTFに関する仕様情報を記載しております。
ねじ配管用TAC継手 ユニバーサルブランチティー URTFのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q推奨チューブはありますか。
A
TAC継手専用ナイロンチューブ・ウレタンチューブを推奨致します。
Qねじの締め付け力は?
A
推奨締め付けトルクはM3:0.7Nm、M5 1.5~1.9Nmとなっております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ねじ配管用TAC継手 ユニバーサルブランチティー URTF
補助機器TAC継手ねじ配管用継手 エアマニホールド
補助機器TAC継手ねじ配管用継手 ロータリエアマニホールド
ねじ配管用TAC継手 ユニバーサルクロス UXF
ミニマル継手 ユニバーサルブランチティー
ねじ配管用TAC継手 ユニバーサルティー(SUS仕様) UTF-SUS
メーカーコガネイコガネイコガネイコガネイ日本ピスココガネイ
通常価格2,1321,7662,0922,132219 -3,632
通常出荷日9日目3日目3日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
接続種類ねじ⇔ねじ 分岐接続ねじ⇔ねじ 分岐接続ねじ⇔ねじ 分岐接続ねじ⇔ねじ 分岐接続ねじ⇔ねじ 分岐接続ねじ⇔ねじ 分岐接続
ねじの呼びM51/81/8M5M5M5
ねじの種類MRcRcMMM
ねじ・ねじ分岐形状ユニバーサルブランチティーエアマニホールドロータリーエアマニホールドユニバーサルクロスユニバーサルブランチティーユニバーサルティー
材質黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅ステンレス

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミニチュア管継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト