17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 適用チューブ外径(φ)

    ~mm
  • ホルダ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

ウレタンチューブ用 TAC継手 ニップルNBF4-BUシリーズ【10個入り】

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

名称・形状異径ニップル
異径ニップル
型番NBF4-2BU(-HN)NBF4-3BU-HN
配管接続口径-
適用チューブ 外径×内径mm1.8×1-4×2.53×1.5-4×2.5
有効断面積 mm20.250.5
使用温度範囲 ℃0~+60
材質ステンレス
質量 g0.6(0.3)0.3

注:型番に-HNが付きますとホルダなしとなります。( )内質量は-HNホルダなし質量です。

開発秘話

 

発売以来、数十年経過しており、信頼と実績があります。
幅広い業界に採用されています。

型番リスト

表示件数

適用チューブ外径

(φ)

ホルダ

最小発注数量
1.8
あり
1パック

10個入り

1.8
なし
1パック

10個入り

3
なし
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,195
( 5,715 )
9日目
4,154
( 4,569 )
9日目
4,154
( 4,569 )
9日目

詳細情報

基本情報

小形機器に対する、小形継手ナイロンチューブ用ユニバーサルエルボ継手。
【特長】
・各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズ。
・小形ながら豊富なバリエーションを誇っている。
・専用のナイロンチューブも準備。
【用途】
・あらゆる業界、空気圧機器使用の生産ラインに最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウレタンチューブ用 TAC継手 ニップルNBF4-BUシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q推奨チューブはありますか。
A
TAC継手専用ナイロンチューブを推奨致します。
Qねじの締め付け力は?
A
推奨締め付けトルクはM3:0.7Nm、M5 1.5~1.9Nmとなっております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウレタンチューブ用 TAC継手 ニップルNBF4-BUシリーズ
ミニマル継手 ミニマル違径ニップル
ミニチュア管継手 Mシリーズ バーブワンタッチ M-32F-2 M-04F-2
ジュンロンハンディタッチ継手 ユニオン
ジュンロンハンディタッチ継手 ユニオンテー
ミニマル継手 ミニマルニップル
メーカーコガネイ日本ピスコSMC潤工社潤工社日本ピスコ
通常価格4,154-91 -507 -185 -540 -55 -
通常出荷日9日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜7日目在庫品1日目在庫品1日目〜
接続種類チューブ⇔チューブ 異径接続チューブ⇔チューブ 異径接続チューブ⇔チューブ 異径接続チューブ⇔チューブ 同径接続チューブ⇔チューブ 同径接続チューブ⇔チューブ 同径接続
チューブ・チューブ 接続形状異径ニップルミニマル異径ニップルバーブワンタッチストレートティミニマルニップル
材質ステンレス黄銅C3604黄銅黄銅黄銅
表面処理なし無電解ニッケルメッキ無電解ニッケルメッキニッケルメッキニッケルメッキ無電解ニッケルメッキ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミニチュア管継手カテゴリの売れ筋ランキング