メカニカル部品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
ZE255A
2022年06月に販売終了となりました。
メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。
よく一緒に見られています

コガネイ
有接点センサスイッチ ZE102シリーズ通常出荷日:在庫品1日目
よく一緒に見られています

コガネイ
無接点センサスイッチ ZE235シリーズ通常出荷日:在庫品1日目
コガネイ エアシリンダに最適な三線式の無接点センサスイッチ。
【特長】
・対応シリンダ:ミニビットシリンダ、ジグシリンダCシリーズ、ジグシリンダJCシリーズ、ミニガイドスライダ、ガイド付ジグシリンダ。
ツインロッドシリンダBシリーズ、ロッドスライダ、マルチスライダ、Zスライダ、WS、AWT、ACY、ACZ、フラットロッドレス。
ORV、ORS・MRS、ORW・MRW、ハンドボーイ、エアハンドNHB、ワイド形エアハンドWHDP。
フラット形エアハンド、RAG、RAT、DJシリンダ。
・無接点三線式、負荷電圧(負荷電流):DC4.5~28V(50mA.MAX)。
【用途】
・あらゆる業界の空気圧機器や生産ラインに対応。