メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 種類

  • センサ種類

  • 配線方式

  • リード線長さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

無接点センサスイッチ ZE155シリーズ

通常単価(税別)
3,731
税込単価
4,104
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

コガネイ エアシリンダに最適な三線式の無接点センサスイッチ。【特長】・無接点三線式、負荷電圧(負荷電流...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

ZE155B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ZE155Bの仕様・寸法情報

種類
本体
センサ種類
無接点
配線方式
3線式
リード線長さ(mm)
3000
負荷電圧範囲①
DC4.5~28V
負荷電流範囲①
DC40mA以下

商品情報

外形図

ZE155の寸法図(mm)※リード線下出し

※リード線横出し

製品仕様

ZE155の外観

ZE155の外観

ZE155の内部回路

ZE155の内部回路

対応シリンダ

  • ミニビットシリンダ
  • ジグシリンダCシリーズ
  • ジグシリンダJCシリーズ
  • ミニガイドスライダ
  • ガイド付ジグシリンダ
  • ツインロッドシリンダBシリーズ
  • ロッドスライダ
  • マルチスライダ
  • Zスライダ
  • WS
  • AWT
  • ACY(注2)
  • ACZ(注2)
  • フラットロッドレス(注2)
  • ORV(注2)
  • ORS・MRS(注2)
  • ORW・MRW(注2)
  • ハンドボーイ
  • エアハンドNHB
  • ワイド形エアハンドWHDP(注3)
  • フラット形エアハンド
  • RAG
  • RAT
  • DJシリンダ

注1:ロボットケーブルに使用されているものと同じ導体を使用しているため、耐屈曲性に優れている。
注2:リード線横出しタイプのみ
注3:リード線上出しタイプのみ

項目型番
ZE155□
配線方式3線式
リード線引出し方向横出し
電源電圧DC4.5~28V
負荷電圧DC4.5~28V
負荷電流40mA MAX.
消費電流8mA MAX.(DC24V)
内部降下電圧注12V MAX.(負荷10mA以下の場合は0.8V MAX)
漏れ電流50μA MAX.(DC24V)
応答時間1ms MAX.
絶縁抵抗100MΩ MIN.(DV500V メガーにて、ケース・リード線端未間)
耐電圧AC500V(50 60Hz) 1分間(ケース・リード線端未間)
耐衝撃注2294.2m s2(非繰返し)
耐振動注288.3m s2(複振幅1.5mm・10~55Hz)
保護構造IP67(IEC規格)、JIS CO920(防浸形)
作動表示ON時赤色LEDインジケータ点灯
リード線注3PCCVO.15SQ×3芯(茶・青・黒)×
周囲温度0~60℃
保存温度範囲-10~+70℃
質量15g(リード線長さA:1,000mmの場合)、35g(リード線長さB:3,000mmの場合)

注1:内部下降電圧は負荷電流により変動
注2:当社試験規格による
注3:リードの長さ(A:1,000mm、B:3,000mm)

開発秘話

 

エアシリンダに最適なセンサシングを施したセンサスイッチです。
長年の実験と検証の上で製作しております。

型番リスト

表示件数
型番
ZE155B

種類

センサ種類

配線方式

リード線長さ

(mm)

最小発注数量
本体
無接点
3線式
3000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,731
( 4,104 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

コガネイ エアシリンダに最適な三線式の無接点センサスイッチ。
【特長】
・無接点三線式、負荷電圧(負荷電流):DC4.5~28V(40mA.MAX)。
【用途】
・あらゆる業界の空気圧機器や生産ラインに対応。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

無接点センサスイッチ ZE155シリーズの型番ZE155Bのページです。 型番ZE155Bに関する仕様情報を記載しております。
無接点センサスイッチ ZE155シリーズのレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
現行シリンダの補修
5
満足度:5.0
納期も早く非常に助かりました。次回のも購入したいと思います。
2人が参考にしています。
シリンダー用センサー
4
満足度:4.0
シリンダー用のセンサーが必要になり、このセンサーを選び購入しました。何も問題はないです。
0人が参考にしています。
装置の一部
5
満足度:5.0
急な設計変更により必要となりましたが、納期が早く助かりました。 動作も問題なし。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qセンサスイッチ接続の注意点は?
A
必ず負荷(PLC、リレー回路等)に接続して電源に接続してください。直接電源に接続すると過電流等が流れセンサスイッチが壊れます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
無接点センサスイッチ ZE155シリーズ
無接点センサスイッチ ZE235シリーズ
有接点センサスイッチ ZE202シリーズ
無接点センサスイッチ CS9Hシリーズ
無接点センサスイッチ ZC153シリーズ
有接点センサスイッチ ZC301□
メーカーコガネイコガネイコガネイコガネイコガネイコガネイ
通常価格3,7313,085 -2,306 -3,3432,636 -1,776 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目〜
負荷電圧範囲①DC4.5~28VDC10~28VDC10~28VDC4.5~28VDC4.5~28V-
負荷電流範囲①DC40mA以下DC2.5~20mADC5~40mADC100mA以下DC100mA以下-
よく一緒に購入される商品

シリンダ用センサカテゴリの売れ筋ランキング